(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Esta es una válvula de bola sanitaria de diámetro pequeño.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Número de parte |
BFBS1S SNBSS10A |
Número de parte | d | A | B | L | L1 | H | H1 | H2 | W | W1 | |
Tipo | No. | ||||||||||
SNBSS | 8A | 10.5 | 34 | 27.5 | 90 | 45 | 81 | 60 | 21 | 80 | 41 |
10A | 14 | 34 | 27.5 | 90 | 45 | 81 | 60 | 21 | 80 | 41 | |
15A | 17.5 | 34 | 27.5 | 90 | 45 | 86 | 63 | 23 | 80 | 46 |
Fluido Aplicable | Agua, aire, petróleo, gas |
Max. Temperatura de funcionamiento | 120°C |
Presión máxima de funcionamiento | 0,98 MPa |
Cargando…
Tipo | Válvula de bola, tipo de diámetro pequeño | Fluido Aplicable | Agua / Aire / Aceite / Gas | Por Conducción | Manual |
---|---|---|---|---|---|
Max. Temperatura de funcionamiento(℃) | ::120 | Presión máxima de funcionamiento(MPa) | 0.98 |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente