(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Válvulas sanitarias - válvula de bola estándar

Válvulas sanitarias - válvula de bola estándar

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen
  • Cambio de Precio
  • Menor Tiempo de Envío

Válvulas de bola sanitarias estándar
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre válvulas sanitarias: válvula de bola estándar, consulte las secciones siguientes:

Válvulas de bola sanitarias - Estándar: imagen relacionada
Válvulas de bola sanitarias - Estándar: imagen relacionada

Especificaciones

Número de parte
BFBS1S
SNBSS10A
Número de partedABLHH1H2WSP1P2RaRb
TipoNo.
SNBS1S2350.543.511487.55611150115042R3.5R3
1.5S35.750.543.5140108.57615180147050R4.5R3.5
2S47.86456.5156115.58315180147050R4.5R3.5
[ ! ] Para pedidos superiores a la cantidad indicada, solicite un presupuesto.
■Especificaciones
Fluido AplicableAgua, aire, petróleo, gas
Max. Temperatura de funcionamiento120°C
Presión máxima de funcionamiento0,98 MPa

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
SNBS1S
SNBS1.5S
SNBS2S
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSID d
(Ø)
Nominal No. (ID d)
(φ)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10231S (23)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1035.71.5S (35.7)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1047.82S (47.8)

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Tipo Válvula de bola, tipo estándar Tipo de válvula de bola Tipo estándar Fluido Aplicable Agua / Aire / Aceite / Gas
Por Conducción Manual Max. Temperatura de funcionamiento(℃) ::120 Presión máxima de funcionamiento(MPa) 0.98