(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Mangueras flexibles con un peso más ligero y la presión de funcionamiento permitida más alta en el tipo de alta presión.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Tipo | [M] Material | Fluidos aplicables | Operando Rango de temperatura |
Presión máxima de funcionamiento | |
Manguera | Herrajes metálicos | ||||
HOEMF | Acero inoxidable 304 | Acero inoxidable 304 | Vapor, aire, gas, agua y petróleo | 0~200°C | 2.0 MPa |
HOEMFG | Acero inoxidable 304 + tela de vidrio + abrazaderas de manguera (2 piezas) |
Número de parte | - | Longitud de la manguera | - | Forma L | - | Forma R |
HOSLTR8A |
- |
1.0 |
- |
LA |
- |
RB |
Identificación nominal de la manguera | Diámetro interno (mm) | Diámetro externo (mm) | Min. Radio de curvatura (mm) | Constante de resorte (N/mm) | Max. Presión de funcionamiento (Mpa) |
8A | 7.2 | 12.1 | 25 | 1677.1 | 2.0 |
10A | 10.5 | 16.3 | 35 | 2494.1 | |
15A | 13 | 19.6 | 50 | 1894.1 | |
20A | 19 | 26.9 | 65 | 3789.9 | |
25A | 25.2 | 34 | 80 | 2550.1 |
Identificación nominal de la manguera | R (PT) Rc (PT) | Forma A | Forma B | ||||
H1 | H3 | L | H2 | H3 | L | ||
8A | 1/4 | 14 | 17 | 44.5 | 17 | 17 | 61 |
10A | 3/8 | 17 | 21 | 48.5 | 21 | 21 | 63 |
15A | 1/2 | 22 | 26 | 58.0 | 26 | 26 | 73 |
20A | 3/4 | 27 | 32 | 63.2 | 32 | 32 | 77 |
25A | 1 | 35 | 38 | 72.0 | 38 | 38 | 90 |
Número de parte | Longitud de la manguera 0.1 m Incremento | L Forma estampada del extremo izquierdo |
R Forma estampada del extremo derecho |
|
Tipo | Identificación nominal de la manguera | |||
HOEMF HOEMFG (Protección de tela de vidrio) |
8A | 0.3~2.0 | LA LB |
RA RB |
10A | ||||
15A | ||||
20A | ||||
25A |
Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.
Número de Parte |
---|
HOEMF8A-[0.3-2/0.1]-[LA,LB]-[RA,RB] |
HOEMF10A-[0.3-2/0.1]-[LA,LB]-[RA,RB] |
HOEMF15A-[0.3-2/0.1]-[LA,LB]-[RA,RB] |
HOEMF20A-[0.3-2/0.1]-[LA,LB]-[RA,RB] |
HOEMF25A-[0.3-2/0.1]-[LA,LB]-[RA,RB] |
HOEMFG8A-[0.3-2/0.1]-[LA,LB]-[RA,RB] |
HOEMFG10A-[0.3-2/0.1]-[LA,LB]-[RA,RB] |
HOEMFG15A-[0.3-2/0.1]-[LA,LB]-[RA,RB] |
HOEMFG20A-[0.3-2/0.1]-[LA,LB]-[RA,RB] |
HOEMFG25A-[0.3-2/0.1]-[LA,LB]-[RA,RB] |
Número de Parte |
---|
Cargando…
Refuerzo de la manguera | Presencia | Material apropiado: | Acero inoxidable 304 | Tipo de pieza de conexión | Accesorios de estampado |
---|---|---|---|---|---|
Fluido Aplicable | Vapor / Agua / Gas / Aceite / Aire | Rango de temperatura de funcionamiento(℃) | 0::200 | Presión máxima de funcionamiento(MPa) | 2.0 |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente