(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Tubos de PVC de fácil instalación y excelente estanqueidad.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Tipo | Tipos | [M] Material |
PVCTSB | Accesorios TS | PVC |
PVCHSB | Accesorios HI | Resistencia al impacto PVC |
Número de parte |
PVCHSB20 PVCHBN100 |
Número de parte | R (PT) | d | B | L | Normas | |
Tipo | No. | |||||
PVCTSB PVCHSB | 13 | 1/2 | 13 | 24 | 50 | JIS K 6743 |
16 | 1/2 | 13 | 29 | 57 | ||
20 | 3/4 | 18 | 33 | 64 | ||
25 | 1 | 23 | 40 | 71 | ||
30 | 1 1/4 | 31 | 46 | 80 | ||
Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.
Número de Parte |
---|
PVCHSB13 |
PVCHSB16 |
PVCHSB20 |
PVCHSB25 |
PVCHSB30 |
PVCTSB13 |
PVCTSB16 |
PVCTSB20 |
PVCTSB25 |
PVCTSB30 |
Cargando…
Fluido Aplicable | Agua | Tipo de conección | Tornillo⇔ Dirección de la tubería | Material del tubo | Tubo de pvc |
---|---|---|---|---|---|
Tipo de rosca de conexión | R(PT) | Tratamiento de superficies | Ninguno | Rango de temperatura de funcionamiento(℃) | 5::35 |
A | Tomas para válvulas |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente