(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Palancas de Sujeción Vertical - Base de montaje tipo brida. Capacidad de retención: 1960 N. (Números de pieza)

Palancas de Sujeción Vertical - Base de montaje tipo brida. Capacidad de retención: 1960 N.

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

máx. . Capacidad de retencion: 1960 norte | altura debajo de la barra: 30mm | Altura total: 192.5 mm (cuando está sujeto)

  • Componentes inCAD
Abrazaderas de palanca -Mango vertical-: Imagen relacionada

Especificaciones

Número de pieza
MC04-6
Número de piezaMC04-9
Material del cuerpoAcero al carbón 1018
Tratamiento de superficiesCromato trivalente
Fuerza de apriete (N)1960
Peso (g)420
Ángulo de brazo abierto-cerrado108°
Ángulo de manija abierto-cerrado71°
AccesoriosTornillo de acero

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
MC04-9
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

Cargando…

  1. 1

Ejemplo

Abrazaderas de palanca -Mango vertical-: Imagen relacionada
La combinación en este ejemplo es seleccionable en el sitio web. Detalle de selección >> Haga clic aquí
 

Información básica

Tipo Cuerpo principal Soporte de montaje Base de brida Material del cuerpo Acero al carbón 1018
Pernos de abrazadera Ajustable Tamaño de perno de abrazadera M8 Material del perno de sujeción Acero
Tipo de altura del brazo Estándar Altura del brazo(mm) 46 Tipo de longitud del brazo Estándar
Largo del brazo(mm) 72.5 Longitud de la manija Estándar Fuerza de sujeción (rango)(N) 1050~2259

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo MC04-9 de la serie Palancas de Sujeción Vertical - Base de montaje tipo brida. Capacidad de retención: 1960 N..

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm