(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 15/6/2024 el día a 8:00 am el día 16/6/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Brazos de ángulo libre - solo brazo fijo

Brazos de ángulo libre - solo brazo fijo

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Después de reposicionar cada una de las 3 secciones móviles en un punto deseado, todas estas secciones móviles se pueden fijar simultáneamente con solo usar un marcador.

Brazos de guía gratis -Brazo fijo solamente-: imagen relacionada
· Materiales
Cuerpo principal
[M] Material: acero al carbono 1213
[S] Tratamiento superficial: niquelado electrolítico

Especificaciones

Número de parte
FRXGA100
Número de parte(L)(L1)(L2)h1h2M (grueso)Peso (g)Carga admisible (N) (Ref.)
TipoNo.
FRXGA50155.581.1191126M630015
801959917.61768M870030
10027214562155680024.5
200432228142176895017.6
[ ! ] Para pedidos superiores a la cantidad indicada, solicite un presupuesto.
[ ! ]Use una arandela cuando la use con una base de imán. Para conjuntos, ver P.1754.

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
FRXGA50
FRXGA80
FRXGA100
FRXGA200
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSCarga admisible (Ref.)
(g)
Max. Largo del brazo
(mm)
No.
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

1015155.550
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103019580
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1024.5272100
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1017.6432200

Cargando…

  1. 1

Más información

Brazos de guía gratis -Brazo fijo solamente-: imagen relacionada
 

Información básica

Tipo de brazo de guía libre Brazo fijo Bases magneticas No provisto Forma libre del extremo del brazo guía Punta Tocada