(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 7:00 pm 23/11/2024 el día a 5:00 pm el día 24/11/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Brazos de ángulo libre - brazos flexibles

Brazos de ángulo libre - brazos flexibles

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

El brazo se puede ajustar con fuerzas ligeras, y los extremos roscados permiten el montaje en muchas ubicaciones diferentes.

  • Componentes inCAD
· Materiales
[M] Material: (1) Tubo flexible: Tratamiento superficial de alambre de acero duro / alambre de acero blando [S]: Revestimiento de cromo
(2) Pieza prensada / pieza roscada: Latón C3604
■ Ref. Carga máx. permisible
   Unidad (sol)
M \ L100200300
620010040
815080
10250130

Especificaciones

Número de parte-L
FXGA6-100
Número de parteL d(A)(B)DWRadio de flexión mínima
TipoM (grueso)
FXGA6100200300310561040
820030041281345
10515101750

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
FXGA6-100
FXGA6-200
FXGA6-300
FXGA8-200
FXGA8-300
FXGA10-200
FXGA10-300
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSCarga admisible (Ref.)
(g)
Max. Largo del brazo
(mm)
Radio mínimo de curvatura
(mm)
Hilo Nominal M
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10200100406
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10100200406
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1040300406
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10150200458
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1080300458
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102502005010
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101303005010

Cargando…

  1. 1

Más información

Ejemplo

Soporte de tornillo >> Haga clic aquí
 

Información básica

Bases magneticas No provisto Forma libre del extremo del brazo guía Ambos extremos estriados

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm