(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 27/7/2024 el día a 6:00 pm el día 28/7/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Platinas manuales horizontales del eje Z: rodillo cruzado, cabezal micrométrico, serie ZLPG/ZLPCG (Números de pieza)

Platinas manuales horizontales del eje Z: rodillo cruzado, cabezal micrométrico, serie ZLPG/ZLPCG

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Platinas manuales horizontales del eje Z: rodillo cruzado, cabezal micrométrico, serie ZLPG/ZLPCG
  • Platinas manuales horizontales del eje Z: rodillo cruzado, cabezal micrométrico, serie ZLPG/ZLPCG
  • Descuento por volumen

Etapas adecuadas para un ajuste muy preciso y fino de la superficie horizontal del eje Z.

  • Componentes inCAD

(i)Advertencia

  • Consulte el contenido de nuestro sitio web, ya que el PDF no contiene la información más actualizada.
[Alta precisión] Ejes Z horizontales -cabeza micrométrica- -rodillo cruzado-: imagen relacionada
Las dimensiones de altura en () son las dimensiones en el centro de la distancia de recorrido.
· Materiales
[M] Material: Aleación de aluminio
[S] Tratamiento de superficies: Anodizado negro
 

Especificaciones

Número de pieza
ZLPG40
[ ! ]Productos similares de etapas estándar (disponibles solo para tamaños limitados): ZLLB (Haga clic aquí)
Número de piezaSuperficie del escenarioDistancia de viaje (mm)Capacidad de carga (N)Precisión de viajeCapacidad de carga de momento (N⋅m)Rigidez de momento ("/ N · cm)ParalelismoPesoAccesorios
TipoNúmero(mm)RectitudCabeceoBostezoLaminaciónCabeceoBostezoLaminación(kg)TipoM-LCantidad
ZLPG
ZLPCG
(* únicamente)
25*25x25±29.83µm0.70.50.54.082.502.3750µm0.06SCB2-84
40*40x40±32.31.52.01.961.630.97100µm0.20SCB3-63
40H40x40±319.64.02.52.51.501.071.140.20SCB3-64
60L60x60±32.31.54.21.010.720.210.30SCB4-10
60*60x60±539.2*16.24.16.20.110.230.170.60SCB4-10
80*80x80±529.43.82.56.30.550.220.061.00SCB4-10
[ ! ]Para pedidos superiores a la cantidad indicada, solicite una cotización.[ ! ]Resolución del cabezal micrométrico 10 µm/división * 1 La capacidad de carga del ZLPCG60 (tornillo de alimentación) es de 29,4 N.
[ ! ]Cubierta de la perilla HDCVR13 (se vende por separado): El diámetro de la perilla de ⌀13 micrómetros se puede aumentar instalando la cubierta. >> Haga clic aquí
[ ! ]Cubierta de extensión HDEXT13 (se vende por separado): la perilla de la cabeza de ⌀13 micrómetros se puede extender. >> Haga clic aquí
[ ! ]El cabezal micrométrico solo sirve para subir y bajar la plataforma de posicionamiento. La escala y la cantidad en la que se sube y baja la plataforma de posicionamiento variarán.

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
ZLPG60L
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSCapacidad de carga (rango)
(N)
Tamaño de la mesa (longitud) L (rango)
(mm)
Tamaño de la mesa (ancho) W (rango)
(mm)
Tamaño de la mesa (espesor) H (rango)
(mm)
Método de alimentación Tamaño de la mesa (longitud) L
(mm)
Tamaño de la mesa (ancho) W
(mm)
Carga permisible
(N)
Distancia de viaje (distancia Z)
(mm)
Tamaño de la mesa (espesor) H
(mm)
Rigidez de momento (Pitching)
("/ N • cm)
Rigidez de momento (bostezo)
("/ N • cm)
Rigidez de momento (rodando)
("/ N • cm)
Método de alimentación (tipo de micrómetro) Método de alimentación (tipo de tornillo de alimentación)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

105~3041~6041~6035.1~40[Cabezas de micrómetro] Cabezas de micrómetro606019.6±3401.010.720.21Estándar-

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Orientación de la superficie del escenario Eje Z Distancia de recorrido (rango de selección) hasta ± 10 mm Mecanismo rector Rodillo cruzado
Material de mesa Aleación de aluminio Tratamiento de superficie de mesa Anodizado negro Superficie de la etapa del eje Z Superficie horizontal del eje Z
Orificio pasante (orificio central de la mesa) Ninguno Rectitud de la mesa(µm) 3 Posición de la perilla de alimentación Centro
Abrazadera Estándar Invertido Estándar Método de alimentación (paso de alimentación)(mm) 0.5

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo ZLPG60L de la serie Platinas manuales horizontales del eje Z: rodillo cruzado, cabezal micrométrico, serie ZLPG/ZLPCG.

Products like this...

Número de Parte
ZLPCG40
ZLPCG60
ZLPCG80
ZLPG25
ZLPG40
ZLPG80
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSCapacidad de carga (rango)
(N)
Tamaño de la mesa (longitud) L (rango)
(mm)
Tamaño de la mesa (ancho) W (rango)
(mm)
Tamaño de la mesa (espesor) H (rango)
(mm)
Método de alimentación Tamaño de la mesa (longitud) L
(mm)
Tamaño de la mesa (ancho) W
(mm)
Carga permisible
(N)
Distancia de viaje (distancia Z)
(mm)
Tamaño de la mesa (espesor) H
(mm)
Rigidez de momento (Pitching)
("/ N • cm)
Rigidez de momento (bostezo)
("/ N • cm)
Rigidez de momento (rodando)
("/ N • cm)
Método de alimentación (tipo de micrómetro) Método de alimentación (tipo de tornillo de alimentación)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

105~3026~4026~4035.1~40Tornillo de alimentación40409.8±3401.961.630.97-Mando
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

105~3041~6041~6050.1~60Tornillo de alimentación606029.4±5550.110.230.17-Mando
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

105~3061~9061~9050.1~60Tornillo de alimentación808029.4±5550.550.220.06-Mando
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

105~30~25~2530.1~35[Cabezas de micrómetro] Cabezas de micrómetro25259.8±2354.082.52.37Estándar-
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

105~3026~4026~4035.1~40[Cabezas de micrómetro] Cabezas de micrómetro40409.8±3401.961.630.97Estándar-
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

105~3061~9061~9050.1~60[Cabezas de micrómetro] Cabezas de micrómetro808029.4±5550.550.220.06Estándar-

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm