(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Nuevo: Número de dientes disponible aumentado en poleas métricas. [agosto de 2023]
Nota: Las bridas no están fijadas a la polea.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Tipo | Ancho de la banda | [M] Material | [ S ] Tratamiento de superficies | ||
40 mm | 60 mm | Polea | Brida [ A ] Accesorios | ||
S14M400 | S14M600 | ||||
HTPTNF | ● | ● | Acero al carbón 1045 o equivalente | Acero al carbón 1045 o equivalente | - |
HTPMNF | ● | ● | (Óxido negro) |
Número de parte | - | Forma de la polea | - | Especificaciones de diámetro interior de perforación | - | Z | - | J | - | Q | - | R | - | S | - | T | |
(Especificaciones de diámetro interior del eje: H, N, C) | HTPTNF32-S14M400 | - | A B | - | H40 G70 | Z90 | J90.0 | ||||||||||
(Especificaciones del diámetro interior del eje: G, V, F) | HTPMNF48-S14M600 | - | - | - | - | ||||||||||||
(Especificaciones del orificio del eje: Y) | HTPTNF56-S14M400 | - | A | - | Y80 | - | Q120 | - | R120 | - | S20 | - | T20 |
Número de parte | Polea Forma | Forma de la polea | ||||||||||||||
Tipo | Número de dientes | Tipo Ancho nominal | A | B | ||||||||||||
Especificaciones del diámetro interior del eje (~): especifique en incrementos de 1 mm, (,): seleccione el primero o el último | Especificaciones del diámetro interior del eje (~): especifique en incrementos de 1 mm, (,): seleccione el primero o el último | |||||||||||||||
H Orificio circular | N, C, G Chavetero * Al ordenar G, especifique Z, J dims. (Forma A, Diámetro del eje V, R) | V Orificio escalonado | Y Ambos extremos escalonados | H Orificio circular | N, C, G Chavetero * Al ordenar G, especifique Z, J dims. (Forma A, Diámetro del eje V, R) | V, F Orificio escalonado | ||||||||||
V | Z Z-d ≥ 2 | J (Incremento de 0.1 mm) | Y | Q, R Q(R)-d ≥ 2 | S, T | V, F | Z Z-d ≥ 2 | J (Incremento de 0.1 mm) | ||||||||
Acero HTPTNF HTPMNF | 28 | S14M400 S14M600 | A B | 30~70 | 30~70 | 30~66 | 30~70 | 5.0≤J≤W-5.0 | 30~66 | 35~75 | 5~23 S+T≤W-5 | 30~60 | 30~60 | 30~56 | 30~60 | 5.0≤J≤L-5.0 |
30 | 30~80 | 30~70 | 30~76 | 30~80 | 30~76 | 35~85 | 30~70 | 30~70 | 30~66 | 30~70 | ||||||
32 | 30~85 | 30~70 | 30~81 | 30~85 | 30~81 | 35~90 | 30~75 | 30~70 | 30~71 | 30~75 | ||||||
34 | 30~90 | 30~70 | 30~86 | 30~90 | 30~86 | 35~95 | 30~85 | 30~70 | 30~81 | 30~85 | ||||||
36 | 30~95 | 30~70 | 30~91 | 30~95 | 30~91 | 35~100 | 30~85 | 30~70 | 30~81 | 30~85 | ||||||
40 | 35~105 | 35~70 | 35~101 | 35~105 | 35~101 | 40~110 | 35~95 | 35~70 | 35~91 | 35~95 | ||||||
42 | 35~110 | 35~70 | 35~106 | 35~110 | 35~106 | 40~115 | 35~100 | 35~70 | 35~96 | 35~100 | ||||||
44 | 35~115 | 35~70 | 35~111 | 35~115 | 35~111 | 40~120 | 35~100 | 35~70 | 35~96 | 35~100 | ||||||
48 | 40~120 | 40~70 | 40~116 | 40~120 | 40~116 | 45~125 | 40~110 | 40~70 | 40~106 | 40~110 | ||||||
50 | 40~130 | 40~70 | 40~126 | 40~130 | 40~126 | 45~135 | 40~110 | 40~70 | 40~106 | 40~110 | ||||||
56 | 40~150 | 40~70 | 40~146 | 40~150 | 40~146 | 45~155 | 40~110 | 40~70 | 40~106 | 40~110 | ||||||
[ NG ]Los diámetros 31, 32, 46 a 49, 51 a 54 o 56 a 59 de diámetro del eje no están disponibles para las especificaciones de diámetro del eje. N, C y G. [ ! ]Cuando Z≤d + altura de tecla para las especificaciones de diámetro interior del eje. G, el chavetero se agrega a la parte de dimensión Z. |
Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.
Número de Parte |
---|
HTPMNF28-S14M400-A-C[30,50,55,60] |
HTPMNF28-S14M400-A-C[33-45/1] |
HTPMNF28-S14M400-A-G[30,50,55] |
HTPMNF28-S14M400-A-G[33-45/1] |
HTPMNF28-S14M400-A-G[60-70/1] |
HTPMNF28-S14M400-A-H[30-70/1] |
HTPMNF28-S14M400-A-N[30,50,55] |
HTPMNF28-S14M400-A-N[33-45/1] |
HTPMNF28-S14M400-A-N[60-70/1] |
HTPMNF28-S14M400-A-V[30-66/1] |
HTPMNF28-S14M400-A-Y[30-66/1] |
HTPMNF28-S14M400-B-C[30,50,55,60] |
HTPMNF28-S14M400-B-C[33-45/1] |
HTPMNF28-S14M400-B-F[30-56/1] |
HTPMNF28-S14M400-B-G[30,50,55,60] |
HTPMNF28-S14M400-B-G[33-45/1] |
HTPMNF28-S14M400-B-H[30-60/1] |
HTPMNF28-S14M400-B-N[30,50,55,60] |
HTPMNF28-S14M400-B-N[33-45/1] |
HTPMNF28-S14M400-B-V[30-56/1] |
HTPMNF28-S14M600-A-C[30,50,55] |
HTPMNF28-S14M600-A-C[33-45/1] |
HTPMNF28-S14M600-A-C[60-70/1] |
HTPMNF28-S14M600-A-G[30,50,55] |
HTPMNF28-S14M600-A-G[33-45/1] |
HTPMNF28-S14M600-A-G[60-70/1] |
HTPMNF28-S14M600-A-H[30-70/1] |
HTPMNF28-S14M600-A-N[30,50,55] |
HTPMNF28-S14M600-A-N[33-45/1] |
HTPMNF28-S14M600-A-N[60-70/1] |
HTPMNF28-S14M600-A-V[30-66/1] |
HTPMNF28-S14M600-A-Y[30-66/1] |
HTPMNF28-S14M600-B-C[30,50,55,60] |
HTPMNF28-S14M600-B-C[33-45/1] |
HTPMNF28-S14M600-B-F[30-56/1] |
HTPMNF28-S14M600-B-G[30,50,55,60] |
HTPMNF28-S14M600-B-G[33-45/1] |
HTPMNF28-S14M600-B-H[30-60/1] |
HTPMNF28-S14M600-B-N[30,50,55,60] |
HTPMNF28-S14M600-B-N[33-45/1] |
HTPMNF28-S14M600-B-V[30-56/1] |
HTPMNF30-S14M400-A-C[30,50,55] |
HTPMNF30-S14M400-A-C[33-45/1] |
HTPMNF30-S14M400-A-C[60-70/1] |
HTPMNF30-S14M400-A-G[30,50,55] |
HTPMNF30-S14M400-A-G[33-45/1] |
HTPMNF30-S14M400-A-G[60-70/1] |
HTPMNF30-S14M400-A-H[30-80/1] |
HTPMNF30-S14M400-A-N[30,50,55] |
HTPMNF30-S14M400-A-N[33-45/1] |
HTPMNF30-S14M400-A-N[60-70/1] |
HTPMNF30-S14M400-A-V[30-76/1] |
HTPMNF30-S14M400-A-Y[30-76/1] |
HTPMNF30-S14M400-B-C[30,50,55] |
HTPMNF30-S14M400-B-C[33-45/1] |
HTPMNF30-S14M400-B-C[60-70/1] |
HTPMNF30-S14M400-B-F[30-66/1] |
HTPMNF30-S14M400-B-G[30,50,55] |
HTPMNF30-S14M400-B-G[33-45/1] |
HTPMNF30-S14M400-B-G[60-70/1] |
HTPMNF30-S14M400-B-H[30-70/1] |
HTPMNF30-S14M400-B-N[30,50,55] |
HTPMNF30-S14M400-B-N[33-45/1] |
HTPMNF30-S14M400-B-N[60-70/1] |
HTPMNF30-S14M400-B-V[30-66/1] |
HTPMNF30-S14M600-A-C[30,50,55] |
HTPMNF30-S14M600-A-C[33-45/1] |
HTPMNF30-S14M600-A-C[60-70/1] |
HTPMNF30-S14M600-A-G[30,50,55] |
HTPMNF30-S14M600-A-G[33-45/1] |
HTPMNF30-S14M600-A-G[60-70/1] |
HTPMNF30-S14M600-A-H[30-80/1] |
HTPMNF30-S14M600-A-N[30,50,55] |
HTPMNF30-S14M600-A-N[33-45/1] |
HTPMNF30-S14M600-A-N[60-70/1] |
HTPMNF30-S14M600-A-V[30-76/1] |
HTPMNF30-S14M600-A-Y[30-76/1] |
HTPMNF30-S14M600-B-C[30,50,55] |
HTPMNF30-S14M600-B-C[33-45/1] |
HTPMNF30-S14M600-B-C[60-70/1] |
HTPMNF30-S14M600-B-F[30-66/1] |
HTPMNF30-S14M600-B-G[30,50,55] |
HTPMNF30-S14M600-B-G[33-45/1] |
HTPMNF30-S14M600-B-G[60-70/1] |
HTPMNF30-S14M600-B-H[30-70/1] |
HTPMNF30-S14M600-B-N[30,50,55] |
HTPMNF30-S14M600-B-N[33-45/1] |
HTPMNF30-S14M600-B-N[60-70/1] |
HTPMNF30-S14M600-B-V[30-66/1] |
HTPMNF32-S14M400-A-C[30,50,55] |
Cargando…
Tipo | Poleas de Sincronización | Tipo de banda | S14M | Material | Acero |
---|---|---|---|---|---|
Poleas de tiempo / ruedas locas | Poleas |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente