(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Unidades de soporte más compactas.
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre las unidades de soporte de husillo de bolas: lado fijo, cuadrado, 4 orificios de montaje, consulte las secciones siguientes:
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Tipo | [M] Material | [ S ] Tratamiento de superficies | |
①③ | ⑥⑦ | ①③⑥⑦ | |
BSA | Acero al carbón 1045 | Acero al carbón 1018 | (Óxido negro) |
BSAM | Niquelado electrolítico |
Número de parte |
BSQM8 BSV10S BSA12 |
Número | Nombre de parte | Cantidad |
① | Teniendo vivienda | 1 |
② | Rodamiento de contacto angular clase 5 | 1 juego |
③ | Cubierta | 1 |
④ | Sello de aceite | 2 |
⑤ | Tornillo de cabeza hueca hexagonal * | 4 |
⑥ | Collar | 1 |
⑦ | Tuerca de sujeción (con pieza de ajuste) | 1 |
Número de parte | d | L | L1 | L2 | L3 | B | H | h | B1 | H1 | P | C | d1 | M (fino) | T | Diámetro del eje aplicable del sello de aceite | |
Tipo | No. | ||||||||||||||||
BSA BSAM | 10S | 10 | 25 | 4 | 29.5 | 5 | 60 | 39 | 22 | 34 | 21 | 46 | 13 | 6.6 | M10x1.0 | 17 | 12 |
10 | 14 | ||||||||||||||||
12 | 12 | 25 | 4 | 29.5 | 5 | 60 | 43 | 25 | 35 | 24 | 46 | 13 | M12x1.0 | 19 | 15 | ||
15 | 15 | 27 | 6 | 38 | 6 | 70 | 48 | 28 | 40 | 27 | 54 | 15 | M15x1.0 | 22 | 20 |
Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.
Número de Parte |
---|
BSA10 |
BSA10S |
BSA12 |
BSA15 |
BSAM10 |
BSAM10S |
BSAM12 |
BSAM15 |
Cargando…
Costo eficiente | Estándar | Tipo | Orificio de montaje lateral fijo Tipo de paso estrecho | A | Tipo cuadrado |
---|---|---|---|---|---|
Método de montaje | Desde arriba | Tipo de rodamiento | Rodamiento de contacto angular | Precisión de rodamiento | Clase 5 (ABEC-5) |
Material | Acero al carbón 1045 | Juego | Solo lado fijo |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente