(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Placas de empuje: sin aceite, tamaño configurable

Placas de empuje: sin aceite, tamaño configurable

Es libre de mantenimiento y, por lo tanto, permite reducir la cantidad de grasa a aplicar.

  • Componentes inCAD
Placas deslizantes sin aceite -Tamaño configurable-: Imagen relacionada
· Materiales
[M] Material: bronce C86300 (JIS, aleación de cobre HBSC4 previamente) Lubricante sólido especial incluido
[A] Accesorios: Agujero de tornillo: Tornillos de cabeza hueca hexagonal
Agujero avellanado: tornillos de cabeza plana hexagonal

Especificaciones

Número de parte-A-B-T-Diámetro nominal del tornillo
GRPZ4H-150-100-10-Z6
Número de parteIncremento de 1 mmTDiámetro nominal del tornilloXY
TipoNominalABT=5T=10
GRPZ2H50~6028~805

10
P5P6
Z6
30-
61~8040
81~10060
101~12080
121~150100
3H151~180P6P6
Z8
65x2
181~20080x2
2HA
2HB
50~6050~1005

10
P5P6
Z6
3030 (B≤80)

60 (B≥81)
61~8040
81~10060
101~12080
121~150100
4H80~10050~1005

10
P5P6
Z6
6030 (B≤80)
60 (B≤100)
80 (B≤120)
100 (B≥121)
101~12080
121~150100
6H150~180100~150P6P6
Z8
65x2
181~20080x2
■ Tamaño de tornillo incluido
Diámetro nominal del tornilloMxℓ
P5P6, Z6Z8
T=5M5x16M6x16-
T=10-M6x20M8x20

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
GRPZ2H-[50-150/1]-[28-80/1]-[5,​10]-P[5,​6]
GRPZ2H-[50-150/1]-[28-80/1]-[5,​10]-Z6
GRPZ2HA-[50-150/1]-[50-100/1]-[5,​10]-P[5,​6]
GRPZ2HA-[50-150/1]-[50-100/1]-[5,​10]-Z6
GRPZ2HB-[50-150/1]-[50-100/1]-[5,​10]-P[5,​6]
GRPZ2HB-[50-150/1]-[50-100/1]-[5,​10]-Z6
GRPZ3H-[151-200/1]-[28-80/1]-[5,​10]-P6
GRPZ3H-[151-200/1]-[28-80/1]-[5,​10]-Z8
GRPZ4H-[80-150/1]-[50-100/1]-[5,​10]-P[5,​6]
GRPZ4H-[80-150/1]-[50-100/1]-[5,​10]-Z6
GRPZ6H-[150-200/1]-[100-150/1]-[5,​10]-P6
GRPZ6H-[150-200/1]-[100-150/1]-[5,​10]-Z8
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Numero de agujeros A
(mm)
B
(mm)
Diámetro nominal del tornillo (orificio avellanado) [Z] Diámetro nominal del tornillo (avellanado) [P] T
(mm)
1 Pieza(s)

37 Días o más

2H (dos agujeros)50 ~ 15028 ~ 80-5 ~ 65 ~ 10
1 Pieza(s)

37 Días o más

2H (dos agujeros)50 ~ 15028 ~ 806-5 ~ 10
1 Pieza(s)

37 Días o más

2HA (2 hoyos)50 ~ 15050 ~ 100-5 ~ 65 ~ 10
1 Pieza(s)

37 Días o más

2HA (2 hoyos)50 ~ 15050 ~ 1006-5 ~ 10
1 Pieza(s)

37 Días o más

2HB (2 hoyos)50 ~ 15050 ~ 100-5 ~ 65 ~ 10
1 Pieza(s)

37 Días o más

2HB (2 hoyos)50 ~ 15050 ~ 1006-5 ~ 10
1 Pieza(s)

37 Días o más

3H (tres agujeros)151 ~ 20028 ~ 80-65 ~ 10
1 Pieza(s)

37 Días o más

3H (tres agujeros)151 ~ 20028 ~ 808-5 ~ 10
1 Pieza(s)

37 Días o más

4H (cuatro agujeros)80 ~ 15050 ~ 100-5 ~ 65 ~ 10
1 Pieza(s)

37 Días o más

4H (cuatro agujeros)80 ~ 15050 ~ 1006-5 ~ 10
1 Pieza(s)

37 Días o más

6H (seis agujeros)150 ~ 200100 ~ 150-65 ~ 10
1 Pieza(s)

37 Días o más

6H (seis agujeros)150 ~ 200100 ~ 1508-5 ~ 10

Cargando…

  1. 1

Más información

Placas deslizantes sin aceite -Tamaño configurable-: Imagen relacionada
[ ! ] La especificación de Z (orificios para tornillos) es la misma que la del tornillo de cabeza hexagonal en >> Haga clic aquí .