(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Dedos para pinzas de aire: forma de V, agarre vertical / horizontal

Dedos para pinzas de aire: forma de V, agarre vertical / horizontal

El tipo de acero previamente endurecido (GO40F) se ofrece con un arnés alto.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

AVTBH6-P[3-10/0.05]-L[6-33/1]-F[3-30/1]

Dedos para pinzas de aire: forma de V, agarre vertical / horizontal: imagen relacionada
· Materiales
Tipo[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies[H] Dureza[ A ] Accesorios
Agarre horizontalEmpuñadura vertical
AVYBAVTBAcero al carbón 1045(Óxido negro) Tornillo de cabeza hueca hexagonal: 2 piezas
Pin de ubicación
AVYMAVTMNiquelado electrolítico
AVYBHAVTBHGO40F
(Acero pre endurecido)
(Óxido negro)40~50HRC
AVYMHAVTMHNiquelado electrolítico

Especificaciones

Dedos para pinzas de aire: forma de V, agarre vertical / horizontal: imagen relacionada
■ Cuerpo de agarre de agarre horizontal: carrera de 6 mm
Número de parteP
Incremento de 0.1 mm
L
Incremento de 1 mm
FBECWd
TipoNominal
AVYB
AVYM
AVYBH
AVYMH
63.0~4.05~33411.72.5352.9
4.1~5.0511.43
5.1~6.06113.57
6.1~7.0710.74
7.1~8.0810.54.510
8.1~9.06~3399.752
9.1~10.0109.4-

■ Cuerpo de agarre de agarre vertical: carrera de 6 mm
Número de parteP
Incremento de 0.1 mm
Incremento de 1 mmBECWd
TipoNominalLF
AVTB
AVTM
AVTBH
AVTMH
63.0~4.06~333~33
[ ! ]F≤L-3
11.73.2352.9
4.1~5.011.44
5.1~6.0114.87
6.1~7.010.75.6
7.1~8.010.56.410
8.1~9.010.37.22
9.1~10.09.98
■ Brazo digitado aplicable
NominalTipo
6DAMB6-_ /DAMM6-_ /DAMBH6-_ /DAMMH6-_

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
AVTBH6-P[3-10/0.05]-L[6-33/1]-F[3-30/1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDiámetro de trabajo P
(mm)
F
(mm)
L
(mm)
1 Pieza(s)

12 Días o más

103 ~ 103 ~ 306 ~ 33

Cargando…

  1. 1

Más información

[ ! ]Para pedidos de mayor cantidad, "Días para enviar" pueden diferir del término del catálogo publicado. >> P.87

Ejemplo

Dedos para pinzas de aire: forma de V, agarre vertical / horizontal: imagen relacionada
 

Información básica

Material GO040F (acero pre endurecido) Tipo de punta de perilla Agarre vertical en forma de V Método de montaje de perillas Montaje de accesorios
Nominal 6