(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Pines de Localización de Cabeza Larga de Bloque de Retención - Punta de bala y vástago roscado internamente.

Pines de Localización de Cabeza Larga de Bloque de Retención - Punta de bala y vástago roscado internamente.

Disponibles con punta en forma de bala. Roscado interno M8. Tolerancias h7. Diámetro y longitud de la punta configurables. Construido en acero SCM415. También cuenta con tratamiento térmico endurecido. Diámetro externo del vástago de 16mm.

  • METRIC

Pasador de bloque de retención de cabeza grande, tipo de punta redonda: imagen relacionada

Especificaciones

Pasador de bloque de retención de cabeza grande, tipo de punta redonda: imagen relacionada
TipoP
Incremento de 0,05 mm
B
Incrementos de 1 mm
IS-NML19 to 205 to 30
B≤PX4
20.1 to 32

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
IS-NML-P[19-32/0.05]-B[5-30/1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDiámetro exterior del lado de posicionamiento P
(mm)
B
(mm)
1 Pieza(s)

15 Días o más

1019 ~ 325 ~ 30

Cargando…

  1. 1

Ejemplo

Perno del bloque de retención de la cabeza grande - Tipo de nariz de bala: Imagen relacionada

Información de Soporte

Características de la localización de pines en otras formas.

Nombre del productoCaracterísticaCatalogar
Pasadores de localización de diámetro pequeñoPasadores posicionadores de ⌀4 o menos de diámetro adecuados para trabajos pequeños.Haga clic aquí
Pasadores de localización para ajuste de altura.Pines de localización con cabeza corta para placas de PC delgadas.Haga clic aquí
Pasadores de localización no magnéticosPasadores de localización de aluminio no magnéticos adecuados para entornos donde se debe evitar el magnetismo. Haga clic aquí
Pasadores de localización de plásticoLos pasadores de ubicación de plástico evitan daños en el trabajo.Haga clic aquí
Pasadores de ajuste de alturaPasadores de localización adecuados para localizar en dirección vertical.Haga clic aquí
Pasadores de soportePasadores para uso en posición más alta para evitar interferencias.Haga clic aquí

forma de utilizar

Los pasadores de punta redonda del bloque de retención de cabeza grande configurables están diseñados para encajar en bloques de retención automotrices estándar.

Los tamaños de cabeza superiores a 20 mm tienen una parte plana en la cabeza para acomodar el escalón del bloque de retención.

Si la longitud de la cabeza de los pasadores es superior a 30 mm, considere el soporte del pasador del bloque de retención ( IS-MB ).

Tenga en cuenta que el tamaño de la rosca hembra del vástago es M8, mientras que el tamaño estándar NAAMS es M10.

 

Información básica

Forma básica Cabeza grande Forma de la cabeza Redondo Forma de punta de cabeza Nariz de bala
Manejar Ninguno Estilo de varilla Hilo Femenino Material Acero de aleación SCM415 (JIS)
Tratamiento térmico Endurecido Acabado superficial Ninguno Tolerancia del diámetro exterior del lado de posicionamiento P h7
Diámetro exterior lateral montado D(mm) 16 Tolerancia de diámetro de vástago P h7 Diámetro de Rosca M(mm) 8
Tipo dimensión configurable Dimensión P, Dimensión B Configurable

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm