(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
· Forma: Estándar
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre las guías (en forma de L, pulgadas), consulte las secciones siguientes:
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Tipo | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|
U-WGLB | Acero 1045 | (Óxido negro) | - |
U-WGLJ | Poliacetal | - | - |
U-WGLM | Acero 1045 | Niquelado electrolítico | - |
U-WGLS | Acero inoxidable 304 | - | - |
Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.
Número de Parte |
---|
U-WGLB0.50-A[0.75,1,1.25,1.5]-H[0.75-1.25/0.25] |
U-WGLB0.75-A[1,1.25,1.5,2]-H[0.75-1.25/0.25] |
U-WGLB1.00-A[1.25,1.5,2,2.5]-H[0.75-1.25/0.25] |
U-WGLB1.25-A[1.5,2,2.5]-H[0.75-1.25/0.25] |
U-WGLJ0.50-A[0.75,1,1.25,1.5]-H[0.75-1.25/0.25] |
U-WGLJ0.75-A[1,1.25,1.5,2]-H[0.75-1.25/0.25] |
U-WGLJ1.00-A[1.25,1.5,2,2.5]-H[0.75-1.25/0.25] |
U-WGLJ1.25-A[1.5,2,2.5]-H[0.75-1.25/0.25] |
U-WGLM0.50-A[0.75,1,1.25,1.5]-H[0.75-1.25/0.25] |
U-WGLM0.75-A[1,1.25,1.5,2]-H[0.75-1.25/0.25] |
U-WGLM1.00-A[1.25,1.5,2,2.5]-H[0.75-1.25/0.25] |
U-WGLM1.25-A[1.5,2,2.5]-H[0.75-1.25/0.25] |
U-WGLS0.50-A[0.75,1,1.25,1.5]-H[0.75-1.25/0.25] |
U-WGLS0.75-A[1,1.25,1.5,2]-H[0.75-1.25/0.25] |
U-WGLS1.00-A[1.25,1.5,2,2.5]-H[0.75-1.25/0.25] |
U-WGLS1.25-A[1.5,2,2.5]-H[0.75-1.25/0.25] |
Cargando…
A | Estándar |
---|
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente