(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Bloques para pernos de ajuste - montaje lateral, pulgadas

Bloques para pernos de ajuste - montaje lateral, pulgadas
  • Menor Tiempo de Envío

· Material: Acero al carbón 1018
· Dimensión dimensión H, seleccionable/configurable: Dimensión H seleccionable

  • INCH
·Materiales
Tipo Material Dureza Tratamiento de superficies
U-AJSCAcero al carbono JIS 1018 (equivalente al acero 1018)(Óxido negro)-
U-AJSCMAcero al carbono JIS 1018 (equivalente al acero 1018)Niquelado electrolítico-

Especificaciones

Blocks for Adjusting Bolts - Side Mount:Related Image
Blocks for Adjusting Bolts - Side Mount:Related Image

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
U-AJSC0.25-H[0.63,​0.75,​1,​1.25]
U-AJSC0.31-H[0.75,​1,​1.25,​1.5]
U-AJSC0.38-H[1,​1.25,​1.5]
U-AJSC0.50-H[1,​1.25,​1.5]
U-AJSC8-H[0.63,​0.75]
U-AJSC10-H[0.63,​0.75,​1]
U-AJSCM0.25-H[0.63,​0.75,​1,​1.25]
U-AJSCM0.31-H[0.75,​1,​1.25,​1.5]
U-AJSCM0.38-H[1,​1.25,​1.5]
U-AJSCM0.50-H[1,​1.25,​1.5]
U-AJSCM8-H[0.63,​0.75]
U-AJSCM10-H[0.63,​0.75,​1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tratamiento de superficies Cabecear)
(pulgada)
Altura H
(pulgada)
1 Pieza(s)

9 Días o más

Pavonado0.25(1/4-20)0.63 ~ 1.25
1 Pieza(s)

9 Días o más

Pavonado0.31(5/16-18)0.75 ~ 1.5
1 Pieza(s)

9 Días o más

Pavonado0.38(3/8-16)1 ~ 1.5
1 Pieza(s)

9 Días o más

Pavonado0.5(1/2-13)1 ~ 1.5
1 Pieza(s)

9 Días o más

Pavonado8(#8/32)0.63 ~ 0.75
1 Pieza(s)

9 Días o más

Pavonado10(#10-32)0.63 ~ 1
1 Pieza(s)

10 Días o más

Niquelado sin electrolítico0.25(1/4-20)0.63 ~ 1.25
1 Pieza(s)

10 Días o más

Niquelado sin electrolítico0.31(5/16-18)0.75 ~ 1.5
1 Pieza(s)

10 Días o más

Niquelado sin electrolítico0.38(3/8-16)1 ~ 1.5
1 Pieza(s)

10 Días o más

Niquelado sin electrolítico0.5(1/2-13)1 ~ 1.5
1 Pieza(s)

10 Días o más

Niquelado sin electrolítico8(#8/32)0.63 ~ 0.75
1 Pieza(s)

10 Días o más

Niquelado sin electrolítico10(#10-32)0.63 ~ 1

Cargando…

  1. 1

Ejemplo

Blocks for Adjusting Bolts - Side Mount:Related Image
 

Información básica

Material Acero al carbón 1018 Dimensión H, seleccionable/configurable Dimensión H seleccionable

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm