(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
· Material: ③Acero inoxidable 304
· Escribe: Ajuste de altura
· Tolerancia de altura (mm): 0/+0.05
· Método de montaje: Con roscado interno
· Forma de la punta: Esférico
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Tipo | Material | Dureza | Tratamiento de superficies |
---|---|---|---|
U-SHPAB | Acero 1045 | (Óxido negro) | - |
U-SHPAHB | Acero 1045 | (Óxido negro) | 45~50HRC |
U-SHPASU | Acero inoxidable 304 | - | - |
Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.
Número de Parte |
---|
U-SHPAB0.25-L[0.375-2/0.0005]-P[0.125-0.1565/0.0005]-B[0.125,0.188,0.25] |
U-SHPAB0.31-L[0.375-2/0.0005]-P[0.125-0.25/0.0005]-B[0.125,0.188,0.25] |
U-SHPAB0.38-L[0.75-3/0.0005]-P[0.156-0.25/0.0005]-B[0.125,0.188,0.25] |
U-SHPAB0.50-L[0.75-3/0.0005]-P[0.156-0.3125/0.0005]-B[0.125,0.188,0.25] |
U-SHPAB0.63-L[0.75-3/0.0005]-P[0.1875-0.375/0.0005]-B[0.125,0.188,0.25] |
U-SHPAB0.75-L[1-3/0.0005]-P[0.1875-0.375/0.0005]-B[0.125,0.188,0.25] |
U-SHPAHB0.25-L[0.375-2/0.0005]-P[0.125-0.1565/0.0005]-B[0.125,0.188,0.25] |
U-SHPAHB0.31-L[0.375-2/0.0005]-P[0.125-0.25/0.0005]-B[0.125,0.188,0.25] |
U-SHPAHB0.38-L[0.75-3/0.0005]-P[0.156-0.25/0.0005]-B[0.125,0.188,0.25] |
U-SHPAHB0.50-L[0.75-3/0.0005]-P[0.156-0.3125/0.0005]-B[0.125,0.188,0.25] |
U-SHPAHB0.63-L[0.75-3/0.0005]-P[0.1875-0.375/0.0005]-B[0.125,0.188,0.25] |
U-SHPAHB0.75-L[1-3/0.0005]-P[0.1875-0.375/0.0005]-B[0.125,0.188,0.25] |
U-SHPASU0.25-L[0.375-2/0.0005]-P[0.125-0.1565/0.0005]-B[0.125,0.188,0.25] |
U-SHPASU0.31-L[0.375-2/0.0005]-P[0.125-0.25/0.0005]-B[0.125,0.188,0.25] |
U-SHPASU0.38-L[0.75-3/0.0005]-P[0.156-0.25/0.0005]-B[0.125,0.188,0.25] |
U-SHPASU0.50-L[0.75-3/0.0005]-P[0.156-0.3125/0.0005]-B[0.125,0.188,0.25] |
U-SHPASU0.63-L[0.75-3/0.0005]-P[0.1875-0.375/0.0005]-B[0.125,0.188,0.25] |
U-SHPASU0.75-L[1-3/0.0005]-P[0.1875-0.375/0.0005]-B[0.125,0.188,0.25] |
Cargando…
Tipo | Pasador de ajuste de altura | Tolerancia de altura(mm) | 0/+0.05 | Método de montaje | Hilo Femenino |
---|---|---|---|---|---|
Forma de la punta | Superficie esférica | Material | Acero |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente