(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Rodamientos con Carcasa - Rodamientos dobles, carcasa en forma de T, medidas en pulgadas.

Rodamientos con Carcasa - Rodamientos dobles, carcasa en forma de T, medidas en pulgadas.
  • Descuento por volumen

· Forma del cuerpo principal: En forma de T
· Tipo de rodamiento: Rodamientos rígidos de bolas
· Número de rodamientos: Doble
· Material del rodamiento: ③Acero inoxidable 304
· Sello: ZZ (doble escudo)

  • INCH
·Materiales
Tipo Material Dureza Tratamiento de superficies
U-BGHWAcero 1045Niquelado electrolítico-
U-BGHWA2017 aluminioAnodizado claro-
U-BGHWSAcero inoxidable 304--

Especificaciones

Rodamientos con carcasas: carcasas en pulgadas, rodamientos dobles con soporte en forma de T: imagen relacionada
Rodamientos con carcasas: carcasas en pulgadas, rodamientos dobles con soporte en forma de T: imagen relacionada

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
U-BGHW6000ZZ-T1.00-H0.75
U-BGHW6000ZZ-T1.00-H1.25
U-BGHW6000ZZ-T1.00-H1.50
U-BGHW6000ZZ-T1.50-H0.75
U-BGHW6000ZZ-T1.50-H1.25
U-BGHW6000ZZ-T1.50-H1.50
U-BGHW6001ZZ-T1.00-H1.00
U-BGHW6001ZZ-T1.00-H1.25
U-BGHW6001ZZ-T1.00-H1.50
U-BGHW6001ZZ-T1.50-H1.00
U-BGHW6001ZZ-T1.50-H1.25
U-BGHW6001ZZ-T1.50-H1.50
U-BGHW6002ZZ-T1.25-H1.25
U-BGHW6002ZZ-T1.25-H1.50
U-BGHW6002ZZ-T1.25-H2.00
U-BGHW6002ZZ-T2.00-H1.25
U-BGHW6002ZZ-T2.00-H1.50
U-BGHW6002ZZ-T2.00-H2.00
U-BGHW6003ZZ-T1.25-H1.25
U-BGHW6003ZZ-T1.25-H1.50
U-BGHW6003ZZ-T1.25-H2.00
U-BGHW6003ZZ-T2.00-H1.25
U-BGHW6003ZZ-T2.00-H1.50
U-BGHW6003ZZ-T2.00-H2.00
U-BGHW6004ZZ-T1.50-H1.50
U-BGHW6004ZZ-T1.50-H2.00
U-BGHW6004ZZ-T1.50-H2.50
U-BGHW6004ZZ-T2.00-H1.50
U-BGHW6004ZZ-T2.00-H2.00
U-BGHW6004ZZ-T2.00-H2.50
U-BGHW6005ZZ-T1.50-H1.50
U-BGHW6005ZZ-T1.50-H2.00
U-BGHW6005ZZ-T1.50-H2.50
U-BGHW6005ZZ-T2.50-H1.50
U-BGHW6005ZZ-T2.50-H2.00
U-BGHW6005ZZ-T2.50-H2.50
U-BGHWA6000ZZ-T1.00-H0.75
U-BGHWA6000ZZ-T1.00-H1.25
U-BGHWA6000ZZ-T1.00-H1.50
U-BGHWA6000ZZ-T1.50-H0.75
U-BGHWA6000ZZ-T1.50-H1.25
U-BGHWA6000ZZ-T1.50-H1.50
U-BGHWA6001ZZ-T1.00-H1.00
U-BGHWA6001ZZ-T1.00-H1.25
U-BGHWA6001ZZ-T1.00-H1.50
U-BGHWA6001ZZ-T1.50-H1.00
U-BGHWA6001ZZ-T1.50-H1.25
U-BGHWA6001ZZ-T1.50-H1.50
U-BGHWA6002ZZ-T1.25-H1.25
U-BGHWA6002ZZ-T1.25-H1.50
U-BGHWA6002ZZ-T1.25-H2.00
U-BGHWA6002ZZ-T2.00-H1.25
U-BGHWA6002ZZ-T2.00-H1.50
U-BGHWA6002ZZ-T2.00-H2.00
U-BGHWA6003ZZ-T1.25-H1.25
U-BGHWA6003ZZ-T1.25-H1.50
U-BGHWA6003ZZ-T1.25-H2.00
U-BGHWA6003ZZ-T2.00-H1.25
U-BGHWA6003ZZ-T2.00-H1.50
U-BGHWA6003ZZ-T2.00-H2.00
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMaterial de la carcasa Tratamiento de superficie del soporte Altura H
(pulgada)
Número de parte del rodamiento
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

10Acero al carbón 1045Niquelado sin electrolítico3/46000
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

10Acero al carbón 1045Niquelado sin electrolítico1 1/46000
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

10Acero al carbón 1045Niquelado sin electrolítico1 1/26000
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

10Acero al carbón 1045Niquelado sin electrolítico3/46000
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

10Acero al carbón 1045Niquelado sin electrolítico1 1/46000
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

10Acero al carbón 1045Niquelado sin electrolítico1 1/26000
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

10Acero al carbón 1045Niquelado sin electrolítico16001
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

10Acero al carbón 1045Niquelado sin electrolítico1 1/46001
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

10Acero al carbón 1045Niquelado sin electrolítico1 1/26001
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

10Acero al carbón 1045Niquelado sin electrolítico16001
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

10Acero al carbón 1045Niquelado sin electrolítico1 1/46001
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

10Acero al carbón 1045Niquelado sin electrolítico1 1/26001
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

10Acero al carbón 1045Niquelado sin electrolítico1 1/46002
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

10Acero al carbón 1045Niquelado sin electrolítico1 1/26002
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

10Acero al carbón 1045Niquelado sin electrolítico26002
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

10Acero al carbón 1045Niquelado sin electrolítico1 1/46002
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

10Acero al carbón 1045Niquelado sin electrolítico1 1/26002
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

10Acero al carbón 1045Niquelado sin electrolítico26002
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

10Acero al carbón 1045Niquelado sin electrolítico1 1/46003
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

10Acero al carbón 1045Niquelado sin electrolítico1 1/26003
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

10Acero al carbón 1045Niquelado sin electrolítico26003
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

10Acero al carbón 1045Niquelado sin electrolítico1 1/46003
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

10Acero al carbón 1045Niquelado sin electrolítico1 1/26003
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

10Acero al carbón 1045Niquelado sin electrolítico26003
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

10Acero al carbón 1045Niquelado sin electrolítico1 1/26004
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

10Acero al carbón 1045Niquelado sin electrolítico26004
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

10Acero al carbón 1045Niquelado sin electrolítico2 1/26004
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

10Acero al carbón 1045Niquelado sin electrolítico1 1/26004
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

10Acero al carbón 1045Niquelado sin electrolítico26004
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

10Acero al carbón 1045Niquelado sin electrolítico2 1/26004
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

10Acero al carbón 1045Niquelado sin electrolítico1 1/26005
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

10Acero al carbón 1045Niquelado sin electrolítico26005
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

10Acero al carbón 1045Niquelado sin electrolítico2 1/26005
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

10Acero al carbón 1045Niquelado sin electrolítico1 1/26005
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

10Acero al carbón 1045Niquelado sin electrolítico26005
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

10Acero al carbón 1045Niquelado sin electrolítico2 1/26005
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

10[Aleación de aluminio] Aleación de aluminio 2017Anodizado claro3/46000
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

10[Aleación de aluminio] Aleación de aluminio 2017Anodizado claro1 1/46000
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

10[Aleación de aluminio] Aleación de aluminio 2017Anodizado claro1 1/26000
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

10[Aleación de aluminio] Aleación de aluminio 2017Anodizado claro3/46000
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

10[Aleación de aluminio] Aleación de aluminio 2017Anodizado claro1 1/46000
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

10[Aleación de aluminio] Aleación de aluminio 2017Anodizado claro1 1/26000
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

10[Aleación de aluminio] Aleación de aluminio 2017Anodizado claro16001
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

10[Aleación de aluminio] Aleación de aluminio 2017Anodizado claro1 1/46001
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

10[Aleación de aluminio] Aleación de aluminio 2017Anodizado claro1 1/26001
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

10[Aleación de aluminio] Aleación de aluminio 2017Anodizado claro16001
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

10[Aleación de aluminio] Aleación de aluminio 2017Anodizado claro1 1/46001
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

10[Aleación de aluminio] Aleación de aluminio 2017Anodizado claro1 1/26001
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

10[Aleación de aluminio] Aleación de aluminio 2017Anodizado claro1 1/46002
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

10[Aleación de aluminio] Aleación de aluminio 2017Anodizado claro1 1/26002
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

10[Aleación de aluminio] Aleación de aluminio 2017Anodizado claro26002
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

10[Aleación de aluminio] Aleación de aluminio 2017Anodizado claro1 1/46002
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

10[Aleación de aluminio] Aleación de aluminio 2017Anodizado claro1 1/26002
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

10[Aleación de aluminio] Aleación de aluminio 2017Anodizado claro26002
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

10[Aleación de aluminio] Aleación de aluminio 2017Anodizado claro1 1/46003
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

10[Aleación de aluminio] Aleación de aluminio 2017Anodizado claro1 1/26003
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

10[Aleación de aluminio] Aleación de aluminio 2017Anodizado claro26003
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

10[Aleación de aluminio] Aleación de aluminio 2017Anodizado claro1 1/46003
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

10[Aleación de aluminio] Aleación de aluminio 2017Anodizado claro1 1/26003
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

10[Aleación de aluminio] Aleación de aluminio 2017Anodizado claro26003

Cargando…

Ejemplo

Bearings with Housings - Inch Housings, T-Shaped Base Mount Double Bearings:Related Image
 

Información básica

A En forma de T Rodamiento usado Rodamientos rígidos de bolas Material de rodamiento Acero
Rodamiento retenido Ninguno Número de rodamientos Doble Sellos ZZ (doble escudo)

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm