(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
· Método de apriete: Abrazadera de una pieza
· Característica: Roscado
· Ancho: Tipo estándar
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Tipo | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|
U-SCSN | 1045 Acero, herrajes: SHCS de acero inoxidable (1 pieza) | (Óxido negro) | — |
U-PSCSN | 1045 Acero, herrajes: SHCS de acero inoxidable (1 pieza) | Niquelado sin electrolítico | — |
U-SCSNN | 1045 Acero, herrajes: SHCS de acero (1 pieza) | (Óxido negro) | — |
U-SSCSN | Acero inoxidable 304, herrajes.: SHCS de acero inoxidable (1 pieza) | — | — |
U-PSCSNN | 1045 Acero, herrajes: SHCS de acero inoxidable (1 pieza) | Niquelado sin electrolítico | — |
U-SSCSNN | Acero inoxidable 304, herrajes.: SHCS de acero inoxidable (1 pieza) | — | — |
Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.
Número de Parte |
---|
Cargando…
Aplicaciones | Método de fijación | |||
---|---|---|---|---|
Tornillo de ajuste (Tornillos de fijación x2) | Abrazadera de una pieza (Con tornillo de fijación) | Abrazadera de dos piezas (Tornillos de fijación x2) | Palanca de sujeción | |
Es más delgado que el tipo ranurado. | Evita daños en el eje por el tipo de sujeción. | Es adaptable, ideal para mantenimiento. Evite daños al eje debido a la fijación. | Ideal para lugares donde la instalación es frecuente. | |
Aplicacion General | ![]() Ver modelos | ![]() Ver modelos | ![]() Ver modelos | ![]() Ver modelos |
![]() Se puede utilizar como tope, posicionamiento, sujeción de poleas, etc. | ||||
Fijación de rodamientos | ![]() Ver modelos | ![]() Ver modelos | — | — |
![]() Sujeción del aro interior del rodamiento. | ||||
Instalación de otras piezas. | ![]() Ver modelos | ![]() Ver modelos | ![]() Ver modelos | — |
![]() Las piezas se pueden unir como placas. | ||||
Soporte de sensores | ![]() Ver modelos | ![]() Ver modelos | ![]() Ver modelos | ![]() Ver modelos |
![]() Compatible con paso de orificios de sensores. | ||||
Tapones de carrera de uretano | — | ![]() Ver modelos | ![]() Ver modelos | — |
![]() Reduce los daños y el ruido. |
Tipo | Sujeción con un solo toque | Cierre a presión | Retenedor de eje roscado |
---|---|---|---|
Aplicaciones | ![]() Fácil, rápido de instalar y quitar | ![]() Sujeción del eje a presión | ![]() Fijación del eje tipo tornillo |
Referencia | ![]() | ![]() | ![]() |
Ver modelos aquí | Ver modelos aquí | Ver modelos aquí |
Método de Sujeción | Abrazadera de una pieza | Características | Roscado | Ancho | Tipo estándar |
---|---|---|---|---|---|
Máquinado de los barrenos | Ninguno |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente