(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Collares para eje - Tipo abrazadera, con 2 orificios de montaje laterales pasados (Pulgadas).

Collares para eje - Tipo abrazadera, con 2 orificios de montaje laterales pasados (Pulgadas).
  • Descuento por volumen

· Método de apriete: Abrazadera de una pieza
· Característica: Con agujeros laterales
· Mecanizado de agujeros laterales: 2 agujeros pasantes
· Ancho: Tipo estándar

  • INCH
·Materiales
Tipo Material Dureza Tratamiento de superficies
U-SCSMAcero 1045, Herrajes: Acero SHCS (1 pieza)(Óxido negro)-
U-PSCSMAcero 1045, Herrajes: Acero inoxidable SHCS (1 pieza)Niquelado electrolítico-
U-SSCSMAcero inoxidable 304, hardware: acero inoxidable SHCS (1 pieza)--

Especificaciones

Shaft Collars - Clamp, 2 Holes:Related Image
Shaft Collars - Clamp, 2 Holes:Related Image

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
U-PSCSM0.13-B0.25
U-PSCSM0.19-B0.31
U-PSCSM0.25-B0.31
U-PSCSM0.38-B0.38
U-PSCSM0.50-B0.44
U-PSCSM0.63-B0.44
U-PSCSM0.75-B0.50
U-PSCSM1.00-B0.50
U-PSCSM1.25-B0.50
U-PSCSM1.50-B0.56
U-SCSM0.13-B0.25
U-SCSM0.19-B0.31
U-SCSM0.25-B0.31
U-SCSM0.38-B0.38
U-SCSM0.50-B0.44
U-SCSM0.63-B0.44
U-SCSM0.75-B0.50
U-SCSM1.00-B0.50
U-SCSM1.25-B0.50
U-SCSM1.50-B0.56
U-SSCSM0.13-B0.25
U-SSCSM0.19-B0.31
U-SSCSM0.25-B0.31
U-SSCSM0.38-B0.38
U-SSCSM0.50-B0.44
U-SSCSM0.63-B0.44
U-SSCSM0.75-B0.50
U-SSCSM1.00-B0.50
U-SSCSM1.25-B0.50
U-SSCSM1.50-B0.56
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSPara eje de díametro
(mm/pulgadas)
Ancho
(mm/pulgadas)
Material Acabado superficial
1 Pieza(s)Disponible

32 Días o más

100.13 in (1/8 ")0.25 pulg. (1/4 ")Acero al carbón 1045Niquelado sin electrodos
1 Pieza(s)Disponible

32 Días o más

100.19 in (3/16 ")0.31 in (5/16 ")Acero al carbón 1045Niquelado sin electrodos
1 Pieza(s)Disponible

32 Días o más

100.25 pulg. (1/4 ")0.31 in (5/16 ")Acero al carbón 1045Niquelado sin electrodos
1 Pieza(s)Disponible

32 Días o más

100.38 in (3/8 ")0.38 in (3/8 ")Acero al carbón 1045Niquelado sin electrodos
1 Pieza(s)Disponible

32 Días o más

100.50 in (1/2 ")0.44 in (7/16 ")Acero al carbón 1045Niquelado sin electrodos
1 Pieza(s)Disponible

32 Días o más

100.63 in (5/8 ")0.44 in (7/16 ")Acero al carbón 1045Niquelado sin electrodos
1 Pieza(s)Disponible

32 Días o más

100,75 pulg. (3/4 ")0.50 in (1/2 ")Acero al carbón 1045Niquelado sin electrodos
1 Pieza(s)Disponible

32 Días o más

-1.00 in (1 ")0.50 in (1/2 ")Acero al carbón 1045Niquelado sin electrodos
1 Pieza(s)Disponible

32 Días o más

101.25 pulgadas (1-1/4 ")0.50 in (1/2 ")Acero al carbón 1045Niquelado sin electrodos
1 Pieza(s)Disponible

32 Días o más

101.50 pulgadas (1-1/2 ")0.56 in (9/16 ")Acero al carbón 1045Niquelado sin electrodos
1 Pieza(s)Disponible

32 Días o más

100.13 in (1/8 ")0.25 pulg. (1/4 ")Acero al carbón 1045Pavonado
1 Pieza(s)Disponible

32 Días o más

100.19 in (3/16 ")0.31 in (5/16 ")Acero al carbón 1045Pavonado
1 Pieza(s)Disponible

32 Días o más

100.25 pulg. (1/4 ")0.31 in (5/16 ")Acero al carbón 1045Pavonado
1 Pieza(s)Disponible

32 Días o más

100.38 in (3/8 ")0.38 in (3/8 ")Acero al carbón 1045Pavonado
1 Pieza(s)Disponible

32 Días o más

100.50 in (1/2 ")0.44 in (7/16 ")Acero al carbón 1045Pavonado
1 Pieza(s)Disponible

32 Días o más

100.63 in (5/8 ")0.44 in (7/16 ")Acero al carbón 1045Pavonado
1 Pieza(s)Disponible

32 Días o más

100,75 pulg. (3/4 ")0.50 in (1/2 ")Acero al carbón 1045Pavonado
1 Pieza(s)Disponible

32 Días o más

101.00 in (1 ")0.50 in (1/2 ")Acero al carbón 1045Pavonado
1 Pieza(s)Disponible

32 Días o más

101.25 pulgadas (1-1/4 ")0.50 in (1/2 ")Acero al carbón 1045Pavonado
1 Pieza(s)Disponible

32 Días o más

101.50 pulgadas (1-1/2 ")0.56 in (9/16 ")Acero al carbón 1045Pavonado
1 Pieza(s)Disponible

32 Días o más

100.13 in (1/8 ")0.25 pulg. (1/4 ")[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

32 Días o más

100.19 in (3/16 ")0.31 in (5/16 ")[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

32 Días o más

100.25 pulg. (1/4 ")0.31 in (5/16 ")[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

32 Días o más

100.38 in (3/8 ")0.38 in (3/8 ")[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

32 Días o más

100.50 in (1/2 ")0.44 in (7/16 ")[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

32 Días o más

100.63 in (5/8 ")0.44 in (7/16 ")[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

32 Días o más

100,75 pulg. (3/4 ")0.50 in (1/2 ")[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

32 Días o más

101.00 in (1 ")0.50 in (1/2 ")[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

32 Días o más

101.25 pulgadas (1-1/4 ")0.50 in (1/2 ")[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

32 Días o más

101.50 pulgadas (1-1/2 ")0.56 in (9/16 ")[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno

Cargando…

  1. 1

Ejemplo

Shaft Collars - Clamp, 2 Holes:Related Image
 

Información básica

Método de Sujeción Abrazadera de una pieza Características Con agujeros laterales Ancho Tipo estándar
Máquinado de los barrenos 2 barrenos pasados