(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Cajas de acrílico con adhesivo. Se puede especificar en incrementos de 1 mm.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Tipo | [M] grado | Color | Transmitancia de luz | Temperatura ambiente de funcionamiento |
S-ACA | Estándar | Transparente | 93% | -30 to 80°C |
S-ACBA | Estándar | Marrón humo | 12% | |
S-ACTA | Antiestático | Transparente | 79% | |
S-ACBTA | Antiestático | Marrón humo | 32% |
Número de parte | - | A | - | B | - | H |
S-ACA5 S-ACTA5 | - - | 200 300 | - - | 200 155 | - - | 100 55 |
Número de parte | Incremento de 1 mm | |||
Tipo | T | A | B | H |
S-ACA | 3, 5, 8, 10 | 50~500 A≥B | 50~500 | 20~500 |
S-ACBA | ||||
S-ACTA | 3, 5 | |||
S-ACBTA |
Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.
Número de Parte |
---|
S-ACA3-[50-500/1]-[50-500/1]-[20-500/1] |
S-ACA5-[50-500/1]-[50-500/1]-[20-500/1] |
S-ACA8-[50-500/1]-[50-500/1]-[20-500/1] |
S-ACA10-[50-500/1]-[50-500/1]-[20-500/1] |
S-ACBA3-[50-500/1]-[50-500/1]-[20-500/1] |
S-ACBA5-[50-500/1]-[50-500/1]-[20-500/1] |
S-ACBA8-[50-500/1]-[50-500/1]-[20-500/1] |
S-ACBA10-[50-500/1]-[50-500/1]-[20-500/1] |
S-ACBTA3-[50-500/1]-[50-500/1]-[20-500/1] |
S-ACBTA5-[50-500/1]-[50-500/1]-[20-500/1] |
S-ACTA3-[50-500/1]-[50-500/1]-[20-500/1] |
S-ACTA5-[50-500/1]-[50-500/1]-[20-500/1] |
Número de Parte |
---|
Cargando…
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente