(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Haga clic en la imagen para ampliarla.
Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla
Tanque a presión destinado a comprimir líquido y forzar la alimentación. Es el tipo de precio económico con una abertura estrecha. Y sobresale en la descarga de líquido y queda poco líquido cuando se vacía el tanque, porque la salida se coloca en el fondo.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Tipo | [M] Material | Acabado de superficie | Presión de funcionamiento normal | ||||
Número de agujeros fijos | Numero de orificios Tipo seleccionable | Cuerpo principal | Abrazadera | Tapa | Junta tórica | ||
TNKC | TNKCH | Acero inoxidable 304 | Caucho nitrilo | Pulido (solo el cuerpo principal) Superficie interna y externa: equivalente a # 400 Excepto la porción de cordón de soldadura en la identificación | 0.5 MPa o menos | ||
TNKCF | TNKCFH | Caucho fluorado |
Número de parte | - | Numero de orificios | - | Q | - | R | - | S | - | X | - | Y |
TNKC12.7 TNKCH5.9 | - - | 3 5 | - | Q1 | - | R2 | - | S3 | - | X2 | - | Y2 |
Número de parte | Número de selección de agujeros para tipo fijo | [ ! ]Para "Número de agujeros Tipo seleccionable "solamente | A plena capacidad (ℓ) | I.D. D | Profundidad de capacidad efectiva H | A profundidad de capacidad total H1 | A | H2 | h | P.C.D. | D3 | ||
Tipo | Capacidad efectiva (ℓ) | Numero de orificios | * Rc (PT) | ||||||||||
Q, R, S, X, Y | |||||||||||||
Número de agujeros Tipo fijo Número de agujeros Tipo seleccionable TNKC TNKCH (Junta tórica: caucho de nitrilo) TNKCF TNKCFH (Junta tórica: Fluororubber) | 4 | 0 3 | 3 4 5 | 1 (1/8) 2 (1/4) 3 (3/8) | 4.2 | 158.4 | 175 | 260 | 80 | 348 | 49.3 | 190 | 210 |
5.9 | 6 | 180 | 194 | 287 | 80 | 375 | 54.8 | 210 | 230 | ||||
12.7 | 13.2 | 250 | 208 | 325 | 85 | 418 | 73.5 | 285 | 310 | ||||
22.5 | 23.2 | 250 | 408 | 530 | 85 | 623 | 73.5 | 285 | 310 |
Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.
Número de Parte |
---|
TNKC4-0 |
TNKC4-3 |
TNKC5.9-0 |
TNKC5.9-3 |
TNKC12.7-0 |
TNKC12.7-3 |
TNKC22.5-0 |
TNKC22.5-3 |
TNKCF4-0 |
TNKCF4-3 |
TNKCF5.9-0 |
TNKCF5.9-3 |
TNKCF12.7-0 |
TNKCF12.7-3 |
TNKCF22.5-0 |
TNKCF22.5-3 |
TNKCFH4-3-Q[1,2,3]-R[1,2,3]-S[1,2,3] |
TNKCFH4-4-Q[1,2,3]-R[1,2,3]-S[1,2,3]-X[1,2,3] |
TNKCFH4-5-Q[1,2,3]-R[1,2,3]-S[1,2,3]-X[1,2,3]-Y[1,2,3] |
TNKCFH5.9-3-Q[1,2,3]-R[1,2,3]-S[1,2,3] |
TNKCFH5.9-4-Q[1,2,3]-R[1,2,3]-S[1,2,3]-X[1,2,3] |
TNKCFH5.9-5-Q[1,2,3]-R[1,2,3]-S[1,2,3]-X[1,2,3]-Y[1,2,3] |
TNKCFH12.7-3-Q[1,2,3]-R[1,2,3]-S[1,2,3] |
TNKCFH12.7-4-Q[1,2,3]-R[1,2,3]-S[1,2,3]-X[1,2,3] |
TNKCFH12.7-5-Q[1,2,3]-R[1,2,3]-S[1,2,3]-X[1,2,3]-Y[1,2,3] |
TNKCFH22.5-3-Q[1,2,3]-R[1,2,3]-S[1,2,3] |
TNKCFH22.5-4-Q[1,2,3]-R[1,2,3]-S[1,2,3]-X[1,2,3] |
TNKCFH22.5-5-Q[1,2,3]-R[1,2,3]-S[1,2,3]-X[1,2,3]-Y[1,2,3] |
TNKCH4-3-Q[1,2,3]-R[1,2,3]-S[1,2,3] |
TNKCH4-4-Q[1,2,3]-R[1,2,3]-S[1,2,3]-X[1,2,3] |
TNKCH4-5-Q[1,2,3]-R[1,2,3]-S[1,2,3]-X[1,2,3]-Y[1,2,3] |
TNKCH5.9-3-Q[1,2,3]-R[1,2,3]-S[1,2,3] |
TNKCH5.9-4-Q[1,2,3]-R[1,2,3]-S[1,2,3]-X[1,2,3] |
TNKCH5.9-5-Q[1,2,3]-R[1,2,3]-S[1,2,3]-X[1,2,3]-Y[1,2,3] |
TNKCH12.7-3-Q[1,2,3]-R[1,2,3]-S[1,2,3] |
TNKCH12.7-4-Q[1,2,3]-R[1,2,3]-S[1,2,3]-X[1,2,3] |
TNKCH12.7-5-Q[1,2,3]-R[1,2,3]-S[1,2,3]-X[1,2,3]-Y[1,2,3] |
TNKCH22.5-3-Q[1,2,3]-R[1,2,3]-S[1,2,3] |
TNKCH22.5-4-Q[1,2,3]-R[1,2,3]-S[1,2,3]-X[1,2,3] |
TNKCH22.5-5-Q[1,2,3]-R[1,2,3]-S[1,2,3]-X[1,2,3]-Y[1,2,3] |
Cargando…
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente