(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Haga clic en la imagen para ampliarla.
Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla
Tanque de presión estándar destinado a comprimir líquido y forzar la alimentación. El interruptor de nivel está disponible a través de modificaciones.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Tipo | [M] Material | Acabado de superficie | Presión de funcionamiento normal | ||||
Número de agujeros fijos | Numero de orificios Tipo seleccionable | Cuerpo principal | Abrazadera | Tapa | Junta tórica | ||
TNKA | TNKAH | Acero inoxidable 304 | Caucho nitrilo | Pulido (solo el cuerpo principal) Superficie interna y externa: equivalente a # 400 Excepto la porción de cordón de soldadura en la identificación | 0.5 MPa o menos | ||
TNKAF | TNKAFH | Caucho fluorado |
Número de parte | - | Numero de orificios | - | Q | - | R | - | S | - | X | - | Y |
Número de agujeros tipo fijo: 3 agujeros Número de agujeros Tipo seleccionable: 3 agujeros Número de agujeros Tipo seleccionable: 5 agujeros |
TNKA2.2 TNKAH3.1 TNKAH4.4 | - - - | 3 3 5 | - - | Q2 Q1 | - - | R3 R2 | - - | S3 S3 | - | X2 | - | Y2 |
Número de parte | Número de selección de agujeros para tipo fijo | [ ! ]Solo para "Tipo seleccionable de número de agujeros" | A plena capacidad (ℓ) | I.D. D | Profundidad de capacidad efectiva H | A profundidad de capacidad total H1 | H2 | T | h | ||
Tipo | Profundidad de capacidad efectiva proporcionada H (ℓ) | Numero de orificios | * Rc (PT) | ||||||||
Q, R, S, X, Y | |||||||||||
Numero de orificios Tipo fijo TNKA TNKAH (Junta tórica: caucho de nitrilo) TNKAF TNKAFH (Junta tórica: Fluororubber) Numero de orificios Tipo seleccionable | 1.6 | 0 3 | 3 4 5 | 1 (1 / 8) 2 (1 / 4) 3 (3 / 8) | 1.7 | 95.6 | 230 | 250 | 270 | 8 | 4 |
2.2 | 2.4 | 108.3 | 250 | 270 | 290 | ||||||
3.1 | 3.4 | 133 | 230 | 250 | 273 | 5 | |||||
4.4 | 4.8 | 158.4 | 230 | 250 | 275 | 10 | |||||
11 | 11.8 | 208.3 | 330 | 350 | 377 | 12 |
Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.
Número de Parte |
---|
TNKA1.6-0 |
TNKA1.6-3 |
TNKA2.2-0 |
TNKA2.2-3 |
TNKA3.1-0 |
TNKA3.1-3 |
TNKA4.4-0 |
TNKA4.4-3 |
TNKA11-0 |
TNKA11-3 |
TNKAF1.6-0 |
TNKAF1.6-3 |
TNKAF2.2-0 |
TNKAF2.2-3 |
TNKAF3.1-0 |
TNKAF3.1-3 |
TNKAF4.4-0 |
TNKAF4.4-3 |
TNKAF11-0 |
TNKAF11-3 |
TNKAFH1.6-3-Q[1,2,3]-R[1,2,3]-S[1,2,3] |
TNKAFH1.6-4-Q[1,2,3]-R[1,2,3]-S[1,2,3]-X[1,2,3] |
TNKAFH1.6-5-Q[1,2,3]-R[1,2,3]-S[1,2,3]-X[1,2,3]-Y[1,2,3] |
TNKAFH2.2-3-Q[1,2,3]-R[1,2,3]-S[1,2,3] |
TNKAFH2.2-4-Q[1,2,3]-R[1,2,3]-S[1,2,3]-X[1,2,3] |
TNKAFH2.2-5-Q[1,2,3]-R[1,2,3]-S[1,2,3]-X[1,2,3]-Y[1,2,3] |
TNKAFH3.1-3-Q[1,2,3]-R[1,2,3]-S[1,2,3] |
TNKAFH3.1-4-Q[1,2,3]-R[1,2,3]-S[1,2,3]-X[1,2,3] |
TNKAFH3.1-5-Q[1,2,3]-R[1,2,3]-S[1,2,3]-X[1,2,3]-Y[1,2,3] |
TNKAFH4.4-3-Q[1,2,3]-R[1,2,3]-S[1,2,3] |
TNKAFH4.4-4-Q[1,2,3]-R[1,2,3]-S[1,2,3]-X[1,2,3] |
TNKAFH4.4-5-Q[1,2,3]-R[1,2,3]-S[1,2,3]-X[1,2,3]-Y[1,2,3] |
TNKAFH11-3-Q[1,2,3]-R[1,2,3]-S[1,2,3] |
TNKAFH11-4-Q[1,2,3]-R[1,2,3]-S[1,2,3]-X[1,2,3] |
TNKAH1.6-3-Q[1,2,3]-R[1,2,3]-S[1,2,3] |
TNKAH1.6-4-Q[1,2,3]-R[1,2,3]-S[1,2,3]-X[1,2,3] |
TNKAH1.6-5-Q[1,2,3]-R[1,2,3]-S[1,2,3]-X[1,2,3]-Y[1,2,3] |
TNKAH2.2-3-Q[1,2,3]-R[1,2,3]-S[1,2,3] |
TNKAH2.2-4-Q[1,2,3]-R[1,2,3]-S[1,2,3]-X[1,2,3] |
TNKAH2.2-5-Q[1,2,3]-R[1,2,3]-S[1,2,3]-X[1,2,3]-Y[1,2,3] |
TNKAH3.1-3-Q[1,2,3]-R[1,2,3]-S[1,2,3] |
TNKAH3.1-4-Q[1,2,3]-R[1,2,3]-S[1,2,3]-X[1,2,3] |
TNKAH3.1-5-Q[1,2,3]-R[1,2,3]-S[1,2,3]-X[1,2,3]-Y[1,2,3] |
TNKAH4.4-3-Q[1,2,3]-R[1,2,3]-S[1,2,3] |
TNKAH4.4-4-Q[1,2,3]-R[1,2,3]-S[1,2,3]-X[1,2,3] |
TNKAH4.4-5-Q[1,2,3]-R[1,2,3]-S[1,2,3]-X[1,2,3]-Y[1,2,3] |
TNKAH11-3-Q[1,2,3]-R[1,2,3]-S[1,2,3] |
TNKAH11-4-Q[1,2,3]-R[1,2,3]-S[1,2,3]-X[1,2,3] |
Cargando…
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente