(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Mangueras de plástico - silicona, estándar, vacío

Mangueras de plástico - silicona, estándar, vacío

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Mangueras de plástico - silicona, estándar, vacío
  • Mangueras de plástico - silicona, estándar, vacío
  • Mangueras de plástico - silicona, estándar, vacío
  • Cambio de Precio

Reforzado con hilo de poliéster.
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre las mangueras de plástico: silicona, estándar y vacío, consulte las secciones siguientes:

  • Componentes inCAD
Mangueras de silicona - Estándar / Vacío: Imagen relacionada
· Materiales
TiposTipo[M] Material
Solo mangueraUn extremo estampadoAmbos extremos estampadosmaterial principalReforzamientoAccesorios de estampado
Forma A, BForma C
EstándarHOSSWHOSSWKHOSSWRGoma de siliconaHilo de poliesterBoquilla conjunta: acero inoxidable 304
Tapa de montaje: aluminio
Boquilla conjunta: acero inoxidable 316 L
Cubierta de montaje: acero inoxidable 304
VacíoSNHTSNHTKSNHTRGoma de siliconaHilo de poliéster +
Bobina de acero inoxidable 316
-Boquilla conjunta: acero inoxidable 316 L
Cubierta de montaje: acero inoxidable 304
[ ! ]Los productos están forrados con color verde.

Especificaciones

Número de parte-Longitud de la manguera-Forma L-Forma R
HOSSW6
HOSSWK1.5S
SNHTR2S
-
-
-
1.5
2.0
1.0

-
-

LC
LC


-


RC
■ Especificaciones de la manguera
No.HOSSW HOSSW_
Diámetro interno (mm)Diámetro externo (mm)Espesor (mm)Radio de flexión mínima
(mm)
Presión de funcionamiento (MPa)Temperatura de funcionamiento Rango (° C)
66.312.33800~1.0-30~150
99.5163.251000~1.0
1212.719.53.41300~0.5
1919.0284.51800~0.5
1S25.435.55.052200~0.5
1.5S38.150.56.23100~0.5
2S50.864.56.855500~0.3
No.SNHT SNHT_
Diámetro interno (mm)Diámetro externo (mm)Espesor (mm)Radio de flexión mínima
(mm)
Presión de funcionamiento (MPa)Temperatura de funcionamiento Rango (˚C)
1S25.435.55.05180-0.1~0.7-30~150
1.5S38.150.56.2280-0.1~0.7
2S50.864.56.85390-0.1~0.3
■ Formas de ajuste de estampado
Manguera
ID nominal
R(PT)
G(PF)
Forma AForma B
B (llaves planas)(L)B (llaves planas)(L)
61/414431737
93/817471943
121/222532449
193/427653059
Identificación nominal de la mangueraForma C
ABCD(L)
1S50.543.5232256
1.5S50.543.535.73473
2S6456.547.84675
Número de parteLongitud de la manguera 0.1 m IncrementoL
Forma estampada del extremo izquierdo
R
Forma estampada del extremo derecho
TipoManguera
ID nominal
Tipo estándar
HOSSW (Solo manguera)
HOSSWK (Un extremo estampado)
HOSSWR (Ambos extremos estampados)
60.3~20.0LA

LB
RA

RB
9
120.3~10.0
19
1S0.6~5.0LCRC
1.5S
2S
Tipo de vacío
SNHT (Solo manguera)
SNHTK (Un extremo estampado)
SNHTR (Ambos extremos estampados)
1S0.6~5.0LCRC
1.5S
2S
[ ! ]Para One End Swaged, especifique LA, LB o LC.

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
HOSSW1S-[0.6-5/0.1]
HOSSW1.5S-[0.6-5/0.1]
HOSSW2S-[0.6-5/0.1]
HOSSW6-[0.3-20/0.1]
HOSSW9-[0.3-20/0.1]
HOSSW12-[0.3-10/0.1]
HOSSW19-[0.3-10/0.1]
HOSSWK1S-[0.6-5/0.1]-LC
HOSSWK1.5S-[0.6-5/0.1]-LC
HOSSWK2S-[0.6-5/0.1]-LC
HOSSWK6-[0.3-20/0.1]-[LA,​LB]
HOSSWK9-[0.3-20/0.1]-[LA,​LB]
HOSSWK12-[0.3-10/0.1]-[LA,​LB]
HOSSWK19-[0.3-10/0.1]-[LA,​LB]
HOSSWR1S-[0.6-5/0.1]-LC-RC
HOSSWR1.5S-[0.6-5/0.1]-LC-RC
HOSSWR2S-[0.6-5/0.1]-LC-RC
HOSSWR6-[0.3-20/0.1]-[LA,​LB]-[RA,​RB]
HOSSWR9-[0.3-20/0.1]-[LA,​LB]-[RA,​RB]
HOSSWR12-[0.3-10/0.1]-[LA,​LB]-[RA,​RB]
HOSSWR19-[0.3-10/0.1]-[LA,​LB]-[RA,​RB]
SNHT1S-[0.6-5/0.1]
SNHT1.5S-[0.6-5/0.1]
SNHT2S-[0.6-5/0.1]
SNHTK1S-[0.6-5/0.1]-LC
SNHTK1.5S-[0.6-5/0.1]-LC
SNHTK2S-[0.6-5/0.1]-LC
SNHTR1S-[0.6-5/0.1]-LC-RC
SNHTR1.5S-[0.6-5/0.1]-LC-RC
SNHTR2S-[0.6-5/0.1]-LC-RC
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Montaje de piezas de metal (accesorios, etc.) Presión operacional
(MPa)
O.D.
(Ø)
Diámetro interno nominal
(φ)
Material de accesorios de estampado Propiedades Radio mínimo de curvatura
(mm)
Longitud de la manguera
(m)
Forma de ajuste estampada del extremo izquierdo Forma de montaje estampada en el extremo derecho
1 Pieza(s)

10 Días o más

Sin accesorios0~0.535.51S-Tipo estándar / Resistente al calor / Resistencia al frío2200.6 ~ 5--
1 Pieza(s)

10 Días o más

Sin accesorios0~0.550.51.5S-Tipo estándar / Resistente al calor / Resistencia al frío3100.6 ~ 5--
1 Pieza(s)

10 Días o más

Sin accesorios0~0.364.52S-Tipo estándar / Resistente al calor / Resistencia al frío5500.6 ~ 5--
1 Pieza(s)

10 Días o más

Sin accesorios0~1.012.36-Resistente al calor / Resistencia al frío800.3 ~ 20--
1 Pieza(s)

10 Días o más

Sin accesorios0~1.0169-Resistente al calor / Resistencia al frío1000.3 ~ 20--
1 Pieza(s)

10 Días o más

Sin accesorios0~0.519.512-Resistente al calor / Resistencia al frío1300.3 ~ 10--
1 Pieza(s)

10 Días o más

Sin accesorios0~0.52819-Resistente al calor / Resistencia al frío1800.3 ~ 10--
1 Pieza(s)

10 Días o más

Un extremo calafateado0~0.535.51SAcero inoxidable 304Tipo estándar / Resistente al calor / Resistencia al frío2200.6 ~ 5Forma C [LC]-
1 Pieza(s)

10 Días o más

Un extremo calafateado0~0.550.51.5SAcero inoxidable 304Tipo estándar / Resistente al calor / Resistencia al frío3100.6 ~ 5Forma C [LC]-
1 Pieza(s)

10 Días o más

Un extremo calafateado0~0.364.52SAcero inoxidable 304Tipo estándar / Resistente al calor / Resistencia al frío5500.6 ~ 5Forma C [LC]-
1 Pieza(s)

10 Días o más

Un extremo calafateado0~1.012.36Acero inoxidable 304Resistente al calor / Resistencia al frío800.3 ~ 20Forma A [LA] / Forma B [LB]-
1 Pieza(s)

10 Días o más

Un extremo calafateado0~1.0169Acero inoxidable 304Resistente al calor / Resistencia al frío1000.3 ~ 20Forma A [LA] / Forma B [LB]-
1 Pieza(s)

10 Días o más

Un extremo calafateado0~0.519.512Acero inoxidable 304Resistente al calor / Resistencia al frío1300.3 ~ 10Forma A [LA] / Forma B [LB]-
1 Pieza(s)

10 Días o más

Un extremo calafateado0~0.52819Acero inoxidable 304Resistente al calor / Resistencia al frío1800.3 ~ 10Forma A [LA] / Forma B [LB]-
1 Pieza(s)

10 Días o más

Ambos extremos estampados0~0.535.51SAcero inoxidable 304Tipo estándar / Resistente al calor / Resistencia al frío2200.6 ~ 5Forma C [LC]Forma C [RC]
1 Pieza(s)

10 Días o más

Ambos extremos estampados0~0.550.51.5SAcero inoxidable 304Tipo estándar / Resistente al calor / Resistencia al frío3100.6 ~ 5Forma C [LC]Forma C [RC]
1 Pieza(s)

10 Días o más

Ambos extremos estampados0~0.364.52SAcero inoxidable 304Tipo estándar / Resistente al calor / Resistencia al frío5500.6 ~ 5Forma C [LC]Forma C [RC]
1 Pieza(s)

10 Días o más

Ambos extremos estampados0~1.012.36Acero inoxidable 304Resistente al calor / Resistencia al frío800.3 ~ 20Forma A [LA] / Forma B [LB]Forma A [RA] / Forma B [RB]
1 Pieza(s)

10 Días o más

Ambos extremos estampados0~1.0169Acero inoxidable 304Resistente al calor / Resistencia al frío1000.3 ~ 20Forma A [LA] / Forma B [LB]Forma A [RA] / Forma B [RB]
1 Pieza(s)

10 Días o más

Ambos extremos estampados0~0.519.512Acero inoxidable 304Resistente al calor / Resistencia al frío1300.3 ~ 10Forma A [LA] / Forma B [LB]Forma A [RA] / Forma B [RB]
1 Pieza(s)

10 Días o más

Ambos extremos estampados0~0.52819Acero inoxidable 304Resistente al calor / Resistencia al frío1800.3 ~ 10Forma A [LA] / Forma B [LB]Forma A [RA] / Forma B [RB]
1 Pieza(s)

10 Días o más

Sin accesorios-0.1~0.735.525-Resistente al calor / Resistencia al frío / Vacío1800.6 ~ 5--
1 Pieza(s)

10 Días o más

Sin accesorios-0.1~0.750.538-Resistente al calor / Resistencia al frío / Vacío2800.6 ~ 5--
1 Pieza(s)

10 Días o más

Sin accesorios-0.1~0.364.550-Resistente al calor / Resistencia al frío / Vacío3900.6 ~ 5--
1 Pieza(s)

10 Días o más

Un extremo calafateado-0.1~0.735.525Acero inoxidable 316 LResistente al calor / Resistencia al frío / Vacío1800.6 ~ 5Forma C [LC]-
1 Pieza(s)

10 Días o más

Un extremo calafateado-0.1~0.750.538Acero inoxidable 316 LResistente al calor / Resistencia al frío / Vacío2800.6 ~ 5Forma C [LC]-
1 Pieza(s)

10 Días o más

Un extremo calafateado-0.1~0.364.550Acero inoxidable 316 LResistente al calor / Resistencia al frío / Vacío3900.6 ~ 5Forma C [LC]-
1 Pieza(s)

10 Días o más

Ambos extremos estampados-0.1~0.735.525Acero inoxidable 316 LResistente al calor / Resistencia al frío / Vacío1800.6 ~ 5Forma C [LC]Forma C [RC]
1 Pieza(s)

10 Días o más

Ambos extremos estampados-0.1~0.750.538Acero inoxidable 316 LResistente al calor / Resistencia al frío / Vacío2800.6 ~ 5Forma C [LC]Forma C [RC]
1 Pieza(s)

10 Días o más

Ambos extremos estampados-0.1~0.364.550Acero inoxidable 316 LResistente al calor / Resistencia al frío / Vacío3900.6 ~ 5Forma C [LC]Forma C [RC]

Cargando…

  1. 1

Más información

■ Característica de HOSSW (estándar)
· El cable de refuerzo resistente a la presión tejido en espiral evita la explosión debido a la falla del cable cerca de los acoplamientos.
· Pared semitransparente que permite observar la transferencia de materiales.
· Excelente en resistencia al frío y resistencia al calor.
· Cumple con las leyes de saneamiento de alimentos.
· Cumple con la FDA.
■ Característica de SNHT (Vacío)
· Proporciona un alto nivel de resistencia a la deformación para permitir la alimentación forzada y el vacío.
· Pared semitransparente que permite observar la transferencia de materiales.
· Excelente en resistencia al frío y resistencia al calor.
· Cumple con las leyes de saneamiento de alimentos.
· Cumple con la FDA.
■ precaución
· Evite el uso con solventes orgánicos no polares (benceno, tolueno, hexano, etc.), hidrocarburos halogenados (cloruro de metileno, tricloroetano, etc.), agente condensado fuertemente ácido, solución alcalina fuerte, aceite mineral, vapor (uso prolongado) o aceite animal y vegetal a 70 ° C o más caliente.
· Limpie el interior de la manguera antes de usarla con agua potable o alimentos.
· Para la fontanería de alimentos, se recomienda la forma de metal C por su seguridad en materia sanitaria.
· En la limpieza con vapor, aplique vapor saturado a 0.2 MPa o menos por un corto tiempo.
· No sumerja las mangueras o accesorios en agua potable, alimentos o líquidos. El líquido puede permanecer detrás del accesorio y las bacterias no deseadas pueden adherirse a él.
 

Información básica

Fluido Aplicable Agua / Aire / Alimentos Material de la manguera Goma de silicona Color Blanco translúcido
Rango de temperatura de funcionamiento(℃) -30::150