(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Seguidores de Leva - Roscado para grasera, coronado. (Números de pieza)

Seguidores de Leva - Roscado para grasera, coronado.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen
  • Menor Tiempo de Envío

Se proporcionan orificios roscados para engrasadores. La instalación es sencilla.

  • Componentes inCAD

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Seguidores de levas - Tapped For Grease Nipple - CrownType: Imagen relacionada
・Materials
Tipo [M] Material [ A ] Accesorios
CFURT Acero para rodamientos 52100 1 tuerca hexagonal (acero al carbono 1045, acero al carbono, óxido negro)

Especificaciones

Número de parte - D
CFURT12 - 30
Número de parte D MxPitch B B1 L M1
(para engrase)
d1 1 r f
(Mín.)
Tipo d h7 Tolerancia
CFURT 6 0
-0.012
16 6x1.0 9 11 12 28 M6x0.75 - - 0.5 11
8 0
-0.015
19 8x1.25 11 32 13
10 22 10x1.25 13 12 13 36 1.0 15
26
12 0
-0.018
30 12x1.5 14 14 15 40 3 6 1.5 20
32
16 35 16x1.5 18 18 19.5 52 PT1/8 8 24
18 40 18x1.5 20 20 21.5 58 26
20 0
-0.021
52 20x1.5 22 24 25.5 66 4 9 36
[ ! ]For d10 or less, tapped holes for grease fittings are machined only on the head part.

Cam Followers - Tapped For Grease Nipple - CrownType:Related ImageTable1: Reference Data of Cam Followers
d-D Estándar Carga pesada
Dinámica básica
Capacidad de carga
C (kN)
Índice de carga estática básica
Clasificación
Cor (kN)
Máx. Permisible
Carga
(kN)
Carga de riel
del riel (kN)
Máx.
Rotacional
Velocidad rotacional máx. (rpm)
Masa
(g)
Dinámica básica
Capacidad de carga
C (kN)
Índice de carga estática básica
Capacidad de carga
Cor (kN)
Máx. Permisible
Carga
(kN)
Carga de riel
del riel (kN)
Máx.
Rotacional
Velocidad
con sello
(rpm)
Masa
(g)
(Con sello) (Sin sello)
Coronado Plano Coronado Plano
3-10 1.47 1.18 0.36 0.37 1.37 32900 47000 4.5 - - - - - - -
4-12 2.06 2.05 0.78 0.47 1.76 25900 37000 7.5 - - - - - - -
5-13 3.14 2.77 1.42 0.53 2.25 20300 29000 10.5 - - - - - - -
6-16 3.59 3.58 2.11 1.08 3.43 17500 25000 18.5 6.94 8.5 2.11 1.08 3.43 7700 19
8-19 4.17 4.65 4.73 1.37 4.02 14000 20000 28.5 8.13 11.2 4.73 1.37 4.02 6090 29
10-22 5.33 6.78 5.81 1.67 4.7 11900 17000 45 9.42 14.3 5.81 1.67 4.7 5040 46
10-26 2.06 5.49 60 2.06 5.49 61
12-30 7.87 9.79 9.37 2.45 7.06 9800 14000 105 13.4 19.8 9.37 2.45 7.06 4060 107
12-32 2.74 7.45 115 2.74 7.45 117
16-35 12 18.3 17.3 3.14 11.2 7000 10000 205 20.6 37.6 17.3 3.14 11.2 3150 207
18-40 14.7 25.2 26.1 3.72 14.4 5950 8500 295 25.2 51.3 26.1 3.72 14.4 2660 300
20-47 20.7 34.8 32.1 7.15 21 4900 7000 450 33.2 64.8 32.1 7.15 21 2380 455
20-52 8.23 23.2 525 8.23 23.2 530
24-62 30.6 53.2 49.5 10.5 34.2 4550 6500 915 46.7 92.9 49.5 10.5 34.2 2030 925
24-72 12.9 39.8 1150 12.9 39.8 1160
30-80 45.4 87.6 73.7 14.9 52.6 3500 5000 1880 67.6 145 73.7 14.9 52.6 1610 1890
30-85 16.1 56 1950 16.1 56 1960
30-90 17.3 59.3 2000 17.3 59.3 2010
[ ! ]kgf=Nx0.101972

Modificaciones

Seguidores de levas - Tapped For Grease Nipple - CrownType: Imagen relacionada

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
CFURT6-16
CFURT8-19
CFURT10-22
CFURT10-26
CFURT12-30
CFURT12-32
CFURT16-35
CFURT18-40
CFURT20-52
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSO.D. D
(Ø)
Ancho B
(mm)
Tamaño de rosca en seguidor de leva (M)
(mm)
Capacidad de carga básica Cr (dinámica)
(kN)
Clasificación de carga básica Cor (estática)
(kN)
Velocidad rotacional permitida
(rpm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101611M63.593.5817500
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101911M84.174.6514000
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102212M105.336.7811900
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102612M105.336.7811900
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103014M127.879.799800
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103214M127.879.799800
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103518M161218.37000
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

104020M1814.725.25950
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

105224M2020.734.84900
Número de Parte
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSO.D. D
(Ø)
Ancho B
(mm)
Tamaño de rosca en seguidor de leva (M)
(mm)
Capacidad de carga básica Cr (dinámica)
(kN)
Clasificación de carga básica Cor (estática)
(kN)
Velocidad rotacional permitida
(rpm)

Cargando…

  1. 1

Información básica

Categoría Seguidores de levas Tipo de rodillo Tipo coronado Método de Sujeción Tipo estándar
Material Acero para rodamientos 52100 Revestimiento de rodillos Ninguno Eje Provisto
Unidad Serie métrica Método de guía de rodillos Tipo de retenedor

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm