(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Articulaciones de articulación de horquilla - casquillos sin aceite, ajuste a presión

Articulaciones de articulación de horquilla - casquillos sin aceite, ajuste a presión

Articulaciones de nudillos que tienen bujes libres de aceite ajustados a presión para soportar la rotación.

Articulaciones de nudillos - Bujes sin aceite Press-Fit: imagen relacionada
· Materiales
Roscado internoRoscado[ M ]
Material
[ S ] Tratamiento de superficies[ A ] Accesorios
ConvexoCóncavoConvexoCóncavo
FNBNBFNBTBFNBMBFNBMTBAcero al carbón 1045(Óxido negro)Buje libre de aceite
FNBNMFNBTMFNBMMFNBMTMNiquelado electrolítico
FNBNSFNBTS--Acero inoxidable 304-

Especificaciones

Articulaciones de nudillos - Bujes sin aceite Press-Fit: imagen relacionada
■ Tocado
Número de parteD
Selección
B 1 mm de incrementoU
Incremento de 5 mm
ALT
TipoPaso MConvexoCóncavo
Tipo convexo
FNBNB
FNBNM
FNBNS

Tipo cóncavo
FNBTB
FNBTM
FNBTS
3-0.53 4 54~10310~20L+6U+1010
4-0.7U+15
5-0.84 5 64~124~510~3012
6-1.0
8-1.2555~135~815~30L+8U+2016
65~16
85
10-1.25
10-1.5
68~166~1020
88~206~9
106~7
12-1.25
12-1.5
88~208~11L+10U+2522
108~9
128~22
■ Roscado
Número de parteD
Selección
B 1 mm de incrementoU
Incremento de 5 mm
FALTG
TipoPaso MConvexoCóncavo
Tipo convexo
FNBMB
FNBMM

Tipo cóncavo
FNBMTB
FNBMTM
3-0.53 4 54~10310~209L+5U+10103
4-0.7124
5-0.84 5 64~124~510~3014L+612
6-1.016
8-1.2555~135~815~3020L+8U+1516
65~16
86~165
10-1.566~166~1025L+10205
86~206~9
107~206~7
Tipo convexo (1 pieza)
DBBuje libre de aceite
d
(Diámetro interno)
L
(Longitud total)
3433
534
635
7~1036
4443
544
645
7~846
9~1248
5453
554
655
7~856
9~1358
6463
564
665
7~866
9~1068
11~12610
13~16612

Tipo convexo (1 pieza)
DBBuje libre de aceite
d
(Diámetro interno)
L
(Longitud total)
8685
7~886
9~1088
11~12810
13~15812
16~20815
107~8106
9~10108
11~121010
13~151012
16~201015
128126
9~10128
11~121210
13~151212
16~201215
21~221220

Tipo Cóncavo (2 piezas)
Paso MDBBuje libre de aceite
d
(Diámetro interno)
L
(Longitud total)
3-0.5
4-0.7
3333
4343
5353
5-0.8
6-1.0
4443
5
5453
5
6463
5
8-1.255554
6
753
8
6564
6
763
8
8585

Tipo Cóncavo (2 piezas)
Paso MDBBuje libre de aceite
d
(Diámetro interno)
L
(Longitud total)
10-1.25
10-1.5
6666
765
8
964
10
8686
78
85
9
106106
7
12-1.25
12-1.5
8886
9
1085
11
108106
9
128126
9

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
FNBMTB3-0.5-D3-B3-U[10-20/5]
FNBMTB3-0.5-D4-B3-U[10-20/5]
FNBMTB3-0.5-D5-B3-U[10-20/5]
FNBMTB4-0.7-D3-B3-U[10-20/5]
FNBMTB4-0.7-D4-B3-U[10-20/5]
FNBMTB4-0.7-D5-B3-U[10-20/5]
FNBMTB5-0.8-D4-B[4-5/1]-U[10-30/5]
FNBMTB5-0.8-D5-B[4-5/1]-U[10-30/5]
FNBMTB5-0.8-D6-B[4-5/1]-U[10-30/5]
FNBMTB6-1.0-D4-B[4-5/1]-U[10-30/5]
FNBMTB6-1.0-D5-B[4-5/1]-U[10-30/5]
FNBMTB6-1.0-D6-B[4-5/1]-U[10-30/5]
FNBMTB8-1.25-D5-B[5-8/1]-U[15-30/5]
FNBMTB8-1.25-D6-B[5-8/1]-U[15-30/5]
FNBMTB8-1.25-D8-B5-U[15-30/5]
FNBMTB10-1.5-D6-B[6-10/1]-U[15-30/5]
FNBMTB10-1.5-D8-B[6-9/1]-U[15-30/5]
FNBMTB10-1.5-D10-B[6-7/1]-U[15-30/5]
FNBNB3-0.5-D3-B[4-10/1]-U[10-20/5]
FNBNB3-0.5-D4-B[4-10/1]-U[10-20/5]
FNBNB3-0.5-D5-B[4-10/1]-U[10-20/5]
FNBNB4-0.7-D3-B[4-10/1]-U[10-20/5]
FNBNB4-0.7-D4-B[4-10/1]-U[10-20/5]
FNBNB4-0.7-D5-B[4-10/1]-U[10-20/5]
FNBNB5-0.8-D4-B[4-12/1]-U[10-30/5]
FNBNB5-0.8-D5-B[4-12/1]-U[10-30/5]
FNBNB5-0.8-D6-B[4-12/1]-U[10-30/5]
FNBNB6-1.0-D4-B[4-12/1]-U[10-30/5]
FNBNB6-1.0-D5-B[4-12/1]-U[10-30/5]
FNBNB6-1.0-D6-B[4-12/1]-U[10-30/5]
FNBNB8-1.25-D5-B[5-13/1]-U[15-30/5]
FNBNB8-1.25-D6-B[5-16/1]-U[15-30/5]
FNBNB8-1.25-D8-B[5-16/1]-U[15-30/5]
FNBNB10-1.5-D6-B[8-16/1]-U[15-30/5]
FNBNB10-1.5-D8-B[8-20/1]-U[15-30/5]
FNBNB10-1.5-D10-B[8-20/1]-U[15-30/5]
FNBNB10-1.25-D6-B[8-16/1]-U[15-30/5]
FNBNB10-1.25-D8-B[8-20/1]-U[15-30/5]
FNBNB10-1.25-D10-B[8-20/1]-U[15-30/5]
FNBNB12-1.5-D8-B[8-20/1]-U[15-30/5]
FNBNB12-1.5-D10-B[8-20/1]-U[15-30/5]
FNBNB12-1.5-D12-B[8-22/1]-U[15-30/5]
FNBNB12-1.25-D8-B[8-20/1]-U[15-30/5]
FNBNB12-1.25-D10-B[8-20/1]-U[15-30/5]
FNBNB12-1.25-D12-B[8-22/1]-U[15-30/5]
FNBNM3-0.5-D3-B[4-10/1]-U[10-20/5]
FNBNM3-0.5-D4-B[4-10/1]-U[10-20/5]
FNBNM3-0.5-D5-B[4-10/1]-U[10-20/5]
FNBNM4-0.7-D3-B[4-10/1]-U[10-20/5]
FNBNM4-0.7-D4-B[4-10/1]-U[10-20/5]
FNBNM4-0.7-D5-B[4-10/1]-U[10-20/5]
FNBNM5-0.8-D4-B[4-12/1]-U[10-30/5]
FNBNM5-0.8-D5-B[4-12/1]-U[10-30/5]
FNBNM5-0.8-D6-B[4-12/1]-U[10-30/5]
FNBNM6-1.0-D4-B[4-12/1]-U[10-30/5]
FNBNM6-1.0-D5-B[4-12/1]-U[10-30/5]
FNBNM6-1.0-D6-B[4-12/1]-U[10-30/5]
FNBNM8-1.25-D5-B[5-13/1]-U[15-30/5]
FNBNM8-1.25-D6-B[5-16/1]-U[15-30/5]
FNBNM8-1.25-D8-B[5-16/1]-U[15-30/5]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSRosca M
(mm)
Paso de hilo
(mm)
Material Tratamiento de superficies Diámetro interno de bujes libres de aceite después de colocar a presión
(φ)
B
(mm)
U
(mm)
1 Pieza(s)

12 Días o más

10M30.5[Acero] Acero al carbón 1045Recubrimiento de óxido negro3310 ~ 20
1 Pieza(s)

12 Días o más

10M30.5[Acero] Acero al carbón 1045Recubrimiento de óxido negro4310 ~ 20
1 Pieza(s)

12 Días o más

10M30.5[Acero] Acero al carbón 1045Recubrimiento de óxido negro5310 ~ 20
1 Pieza(s)

12 Días o más

10M40.7[Acero] Acero al carbón 1045Recubrimiento de óxido negro3310 ~ 20
1 Pieza(s)

12 Días o más

10M40.7[Acero] Acero al carbón 1045Recubrimiento de óxido negro4310 ~ 20
1 Pieza(s)

12 Días o más

10M40.7[Acero] Acero al carbón 1045Recubrimiento de óxido negro5310 ~ 20
1 Pieza(s)

12 Días o más

10M50.8[Acero] Acero al carbón 1045Recubrimiento de óxido negro44 ~ 510 ~ 30
1 Pieza(s)

12 Días o más

10M50.8[Acero] Acero al carbón 1045Recubrimiento de óxido negro54 ~ 510 ~ 30
1 Pieza(s)

12 Días o más

10M50.8[Acero] Acero al carbón 1045Recubrimiento de óxido negro64 ~ 510 ~ 30
1 Pieza(s)

12 Días o más

10M61[Acero] Acero al carbón 1045Recubrimiento de óxido negro44 ~ 510 ~ 30
1 Pieza(s)

12 Días o más

10M61[Acero] Acero al carbón 1045Recubrimiento de óxido negro54 ~ 510 ~ 30
1 Pieza(s)

12 Días o más

10M61[Acero] Acero al carbón 1045Recubrimiento de óxido negro64 ~ 510 ~ 30
1 Pieza(s)

12 Días o más

10M81.25[Acero] Acero al carbón 1045Recubrimiento de óxido negro55 ~ 815 ~ 30
1 Pieza(s)

12 Días o más

10M81.25[Acero] Acero al carbón 1045Recubrimiento de óxido negro65 ~ 815 ~ 30
1 Pieza(s)

12 Días o más

10M81.25[Acero] Acero al carbón 1045Recubrimiento de óxido negro8515 ~ 30
1 Pieza(s)

12 Días o más

10M101.5[Acero] Acero al carbón 1045Recubrimiento de óxido negro66 ~ 1015 ~ 30
1 Pieza(s)

12 Días o más

10M101.5[Acero] Acero al carbón 1045Recubrimiento de óxido negro86 ~ 915 ~ 30
1 Pieza(s)

12 Días o más

10M101.5[Acero] Acero al carbón 1045Recubrimiento de óxido negro106 ~ 715 ~ 30
1 Pieza(s)

12 Días o más

10M30.5[Acero] Acero al carbón 1045Recubrimiento de óxido negro34 ~ 1010 ~ 20
1 Pieza(s)

12 Días o más

10M30.5[Acero] Acero al carbón 1045Recubrimiento de óxido negro44 ~ 1010 ~ 20
1 Pieza(s)

12 Días o más

10M30.5[Acero] Acero al carbón 1045Recubrimiento de óxido negro54 ~ 1010 ~ 20
1 Pieza(s)

12 Días o más

10M40.7[Acero] Acero al carbón 1045Recubrimiento de óxido negro34 ~ 1010 ~ 20
1 Pieza(s)

12 Días o más

10M40.7[Acero] Acero al carbón 1045Recubrimiento de óxido negro44 ~ 1010 ~ 20
1 Pieza(s)

12 Días o más

10M40.7[Acero] Acero al carbón 1045Recubrimiento de óxido negro54 ~ 1010 ~ 20
1 Pieza(s)

12 Días o más

10M50.8[Acero] Acero al carbón 1045Recubrimiento de óxido negro44 ~ 1210 ~ 30
1 Pieza(s)

12 Días o más

10M50.8[Acero] Acero al carbón 1045Recubrimiento de óxido negro54 ~ 1210 ~ 30
1 Pieza(s)

12 Días o más

10M50.8[Acero] Acero al carbón 1045Recubrimiento de óxido negro64 ~ 1210 ~ 30
1 Pieza(s)

12 Días o más

10M61[Acero] Acero al carbón 1045Recubrimiento de óxido negro44 ~ 1210 ~ 30
1 Pieza(s)

12 Días o más

10M61[Acero] Acero al carbón 1045Recubrimiento de óxido negro54 ~ 1210 ~ 30
1 Pieza(s)

12 Días o más

10M61[Acero] Acero al carbón 1045Recubrimiento de óxido negro64 ~ 1210 ~ 30
1 Pieza(s)

12 Días o más

10M81.25[Acero] Acero al carbón 1045Recubrimiento de óxido negro55 ~ 1315 ~ 30
1 Pieza(s)

12 Días o más

10M81.25[Acero] Acero al carbón 1045Recubrimiento de óxido negro65 ~ 1615 ~ 30
1 Pieza(s)

12 Días o más

10M81.25[Acero] Acero al carbón 1045Recubrimiento de óxido negro85 ~ 1615 ~ 30
1 Pieza(s)

12 Días o más

10M101.5[Acero] Acero al carbón 1045Recubrimiento de óxido negro68 ~ 1615 ~ 30
1 Pieza(s)

12 Días o más

10M101.5[Acero] Acero al carbón 1045Recubrimiento de óxido negro88 ~ 2015 ~ 30
1 Pieza(s)

12 Días o más

10M101.5[Acero] Acero al carbón 1045Recubrimiento de óxido negro108 ~ 2015 ~ 30
1 Pieza(s)

12 Días o más

10M101.25[Acero] Acero al carbón 1045Recubrimiento de óxido negro68 ~ 1615 ~ 30
1 Pieza(s)

12 Días o más

10M101.25[Acero] Acero al carbón 1045Recubrimiento de óxido negro88 ~ 2015 ~ 30
1 Pieza(s)

12 Días o más

10M101.25[Acero] Acero al carbón 1045Recubrimiento de óxido negro108 ~ 2015 ~ 30
1 Pieza(s)

12 Días o más

10M121.5[Acero] Acero al carbón 1045Recubrimiento de óxido negro88 ~ 2015 ~ 30
1 Pieza(s)

12 Días o más

10M121.5[Acero] Acero al carbón 1045Recubrimiento de óxido negro108 ~ 2015 ~ 30
1 Pieza(s)

12 Días o más

10M121.5[Acero] Acero al carbón 1045Recubrimiento de óxido negro128 ~ 2215 ~ 30
1 Pieza(s)

12 Días o más

10M121.25[Acero] Acero al carbón 1045Recubrimiento de óxido negro88 ~ 2015 ~ 30
1 Pieza(s)

12 Días o más

10M121.25[Acero] Acero al carbón 1045Recubrimiento de óxido negro108 ~ 2015 ~ 30
1 Pieza(s)

12 Días o más

10M121.25[Acero] Acero al carbón 1045Recubrimiento de óxido negro128 ~ 2215 ~ 30
1 Pieza(s)

12 Días o más

10M30.5[Acero] Acero al carbón 1045Niquelado sin electrolítico34 ~ 1010 ~ 20
1 Pieza(s)

12 Días o más

10M30.5[Acero] Acero al carbón 1045Niquelado sin electrolítico44 ~ 1010 ~ 20
1 Pieza(s)

12 Días o más

10M30.5[Acero] Acero al carbón 1045Niquelado sin electrolítico54 ~ 1010 ~ 20
1 Pieza(s)

12 Días o más

10M40.7[Acero] Acero al carbón 1045Niquelado sin electrolítico34 ~ 1010 ~ 20
1 Pieza(s)

12 Días o más

10M40.7[Acero] Acero al carbón 1045Niquelado sin electrolítico44 ~ 1010 ~ 20
1 Pieza(s)

12 Días o más

10M40.7[Acero] Acero al carbón 1045Niquelado sin electrolítico54 ~ 1010 ~ 20
1 Pieza(s)

12 Días o más

10M50.8[Acero] Acero al carbón 1045Niquelado sin electrolítico44 ~ 1210 ~ 30
1 Pieza(s)

12 Días o más

10M50.8[Acero] Acero al carbón 1045Niquelado sin electrolítico54 ~ 1210 ~ 30
1 Pieza(s)

12 Días o más

10M50.8[Acero] Acero al carbón 1045Niquelado sin electrolítico64 ~ 1210 ~ 30
1 Pieza(s)

12 Días o más

10M61[Acero] Acero al carbón 1045Niquelado sin electrolítico44 ~ 1210 ~ 30
1 Pieza(s)

12 Días o más

10M61[Acero] Acero al carbón 1045Niquelado sin electrolítico54 ~ 1210 ~ 30
1 Pieza(s)

12 Días o más

10M61[Acero] Acero al carbón 1045Niquelado sin electrolítico64 ~ 1210 ~ 30
1 Pieza(s)

12 Días o más

10M81.25[Acero] Acero al carbón 1045Niquelado sin electrolítico55 ~ 1315 ~ 30
1 Pieza(s)

12 Días o más

10M81.25[Acero] Acero al carbón 1045Niquelado sin electrolítico65 ~ 1615 ~ 30
1 Pieza(s)

12 Días o más

10M81.25[Acero] Acero al carbón 1045Niquelado sin electrolítico85 ~ 1615 ~ 30

Cargando…

Más información

Tipo convexo (1 pieza)
Buje autolubricante para ser utilizado
DBTipo de buje
34MDZB3-3
5MDZB3-4
6MDZB3-5
7~10MDZB3-6
44MDZB4-3
5MDZB4-4
6MDZB4-5
7~8MDZB4-6
9~12MDZB4-8
54MDZB5-3
5MDZB5-4
6MDZB5-5
7~8MDZB5-6
9~13MDZB5-8
64MDZB6-3
5MDZB6-4
6MDZB6-5
7~8MDZB6-6
9~10MDZB6-8
11~12MDZB6-10
1-316MDZB6-12
Tipo convexo (1 pieza)
Buje autolubricante para ser utilizado
DBTipo de buje
86MDZB8-5
7~8MDZB8-6
9~10MDZB8-8
11~12MDZB8-10
1-315MDZB8-12
16~20MDZB8-15
107~8MDZB10-6
9~10MDZB10-8
11~12MDZB10-10
1-315MDZB10-12
16~20MDZB10-15
128MDZB12-6
9~10MDZB12-8
11~12MDZB12-10
1-315MDZB12-12
16~20MDZB12-15
21~22MDZB12-20
Consulte la P.338 para conocer las dimensiones detalladas del buje sin aceite.
 

Información básica

Tipo Articulaciones de nudillos de horquilla individuales / Junta de nudillo con muesca doble Método de montaje Hilo Femenino Accesorios No incluido

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico