(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Soportes para Postes - Cuadrado, agujero cuadrado.

Soportes para Postes - Cuadrado, agujero cuadrado.
  • Descuento por volumen
  • Cambios en Especificaciones

Nuevo: Se suman D=30, 35, 40 y 50. [julio de 2023]
Al usarlos en juegos con tubos cuadrados y abrazaderas de puntal, se puede evitar la rotación durante los cambios de configuración.

  • METRIC
  • Componentes inCAD
Soportes para soportes de dispositivos - Orificio cuadrado paralelo: imagen relacionada
· Materiales
Tipo[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies [ A ] Accesorios
CLQBAcero al carbón 1018(Óxido negro)Tornillo de cabeza hexagonal
CLQNMNiquelado electrolíticoTornillo de cabeza hueca hexagonal (acero inoxidable)
CLQBMAleación de aluminio 6061Anodizado negroTornillo de cabeza hexagonal
CLQAMAnodizado claroTornillo de cabeza hueca hexagonal (acero inoxidable)
CLQSAcero inoxidable 304-
[ ! ]Accesorios: los tornillos CB ( haga clic aquí ) se incluyen con productos de óxido negro / anodizado negro, y los tornillos SCB ( haga clic aquí ) se incluyen con los otros productos, respectivamente.

Especificaciones

Número de parte
CLQBM15
CLTQS20
Número de parteABLTEFGbCHdd1ZMAh
TipoDD8
CLQB
CLQNM
CLQBM
CLQAM
CLQS
10+0.077
+0.050
38242472030144.517.5154.584.5M410
1216
1548323692638205.524195.59.55.5M512
20+0.098
+0.065
5236401030422426.52113
25624548123548286.532286.5116.5M615
[ ! ]La tolerancia y perpendicularidad de D D8 es antes del corte.
[ ! ]Tolerancias recomendadas de los ejes de montaje: 0 a -0.12. Para publicaciones de stand, vea Haga clic aquí . Se recomienda apretar con una llave larga.

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
CLQAM10
CLQAM12
CLQAM15
CLQAM20
CLQAM25
CLQB10
CLQB12
CLQB15
CLQB20
CLQB25
CLQBM10
CLQBM12
CLQBM15
CLQBM20
CLQBM25
CLQNM10
CLQNM12
CLQNM15
CLQNM20
CLQNM25
CLQS10
CLQS12
CLQS15
CLQS20
CLQS25
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDiámetro del agujero del poste D
(mm)
Material de soporte Tratamiento de superficie de soporte
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010[Aluminio] Aleación de aluminio 6061Anodizado claro
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1012[Aluminio] Aleación de aluminio 6061Anodizado claro
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1015[Aluminio] Aleación de aluminio 6061Anodizado claro
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1020[Aluminio] Aleación de aluminio 6061Anodizado claro
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1025[Aluminio] Aleación de aluminio 6061Anodizado claro
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1010[Acero] Acero bajo en carbón[Recubrimiento de óxido negro] Pavonado
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1012[Acero] Acero bajo en carbón[Recubrimiento de óxido negro] Pavonado
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1015[Acero] Acero bajo en carbón[Recubrimiento de óxido negro] Pavonado
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1020[Acero] Acero bajo en carbón[Recubrimiento de óxido negro] Pavonado
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1025[Acero] Acero bajo en carbón[Recubrimiento de óxido negro] Pavonado
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1010[Aluminio] Aleación de aluminio 6061Anodizado negro
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1012[Aluminio] Aleación de aluminio 6061Anodizado negro
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1015[Aluminio] Aleación de aluminio 6061Anodizado negro
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1020[Aluminio] Aleación de aluminio 6061Anodizado negro
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1025[Aluminio] Aleación de aluminio 6061Anodizado negro
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1010[Acero] Acero bajo en carbónNiquelado sin electrolítico
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1012[Acero] Acero bajo en carbónNiquelado sin electrolítico
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1015[Acero] Acero bajo en carbónNiquelado sin electrolítico
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1020[Acero] Acero bajo en carbónNiquelado sin electrolítico
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1025[Acero] Acero bajo en carbónNiquelado sin electrolítico
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1010Acero inoxidable 304No provisto
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1012Acero inoxidable 304No provisto
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1015Acero inoxidable 304No provisto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1020Acero inoxidable 304No provisto
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1025Acero inoxidable 304No provisto

Cargando…

  1. 1

Ejemplo

Soportes para soportes de dispositivos - Orificio cuadrado paralelo: imagen relacionada
AQMQ20 (>> Haga clic aquí )
ALQQD20 (>> Haga clic aquí )
HLQQD20 (>> Haga clic aquí )
 

Información básica

Separar / Establecer artículo Objeto unico Indicaciones de montaje Montaje horizontal Forma de soporte Cuadrado
Forma del poste Cuadrado Tipo de mensaje No provisto Método de fijación posterior Abrazadera dividida
Forma de orificio de montaje A través del orificio Accesorios de fijación posterior Tornillos de cabeza hexagonal o allen de cabeza hueca Agujero de espiga No provisto