(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Robot de un solo eje - Modelo de sala limpia RS2C

Robot de un solo eje - Modelo de sala limpia RS2C

· Componente periférico del cuerpo principal: Cuerpo principal
· Fuente de alimentación de entrada: 24 V DC
· Detección de posición: incremental
· Ancho de mesa W1 (mm): 53
· Rango máximo de fuerza de empuje (n): 0 to 100

(i)Advertencia

  • Los cables de E / S o de comunicación no están incluidos en el modelo estándar. Asegúrese de seleccionar los cables necesarios con las opciones de modificación.
Robot de un solo eje, modelo RS2C de sala limpia: imagen relacionada
· Materiales
■ Componentes: actuador / controlador / cable
■ accesorio
F
[ A ] AccesoriosEspecificaciones de E / S del controlador
NPN / PNPCC-LinkDeviceNet
Manual de instrucciones (CD-ROM) / Conector de alimentación / Conector simulado
-Conector CC-LinkConector DeviceNet

■ Material del actuador / tratamiento de superficie
ComponentesCarril de guíaControl deslizanteCubiertas laterales
[M] MaterialAceroAluminioAluminio
[ S ] Tratamiento de superficies--Anodizar

■ Especificaciones generales
Tornillos de bolasMotorDetector de posiciónAmbiente de servicio
Temperatura / Humedad
Ø12
(C10 enrollado)
Paso a pasoResolver
(Incremental)
0 ~ 40°C, 35 ~ 85%RH
(Sin condensación)

Especificaciones

Robot de un solo eje, modelo RS2C de sala limpia: imagen relacionada
Terminología aquí
■ Especificaciones estándar
Tipo
Dirigir
(mm)
Repetibilidad de posicionamiento (mm)
Capacidad máxima de carga (kg)
Fuerza de empuje máxima
(N)
Carrera
(mm)
Velocidad máxima (nota 1)
(mm / seg)
Vida corriente clasificada
Controlador
Fuente de alimentación de entrada
Puntos de posicionamiento máximos
Limpieza
(Nota 2)
Vacío
(ℓ/min)
Horizontal
Vertical
RS2C
06
±0.02
10
2
90
50~800
(Paso 50)
300~190
10,000 km o más
DC24V
±10%
255 puntos
CLASS10
basado en 0.1 µm por 1cf
( )
90
12
6
1
45
600~380
20
4
-
27
1000~633
(Note 1) Maximum speed varies depending on stroke. Please see Maximum Speed Table on the right page. (Note 2) In the case of 90ℓ/min vacuum.
■ Dimensiones / masa
TipoCarrera (mm)50100150200250300350400450500550600650700750800
RS2CL2803303804304805305806306807307808308809309801030
A3456789101112131415161718
B45678910111213141516171819
C90140190240290340390440490540590640690740790840
D100150200250300350400450500500500500500500500500
Masa (kg)2.12.32.52.72.93.13.33.53.73.94.14.34.54.64.85.0
[ ! ]The mass of "with brake" type is 0.2kg heavier.
Número de parteTrozos escogidos
TipoGuía (mm)con o sin freno ( [!] 1)Lado de instalación del acopladorControladorMódulo de E / SLongitud del cable (m)Carrera (mm)
RS2C06Sin: dejar en blanco
Con:B
Derecho:R
Izquierda:L
C1
DC24V±10%
NPN:N
PNP:P
CC-Link:C
DeviceNet:D
1
3
5
10
(Cable flexible)
50~ 800
(Incremento de 50 mm)
12
20
( [!] 1) Elija w / tipo de freno para usar en alineación vertical. (W / tipo de freno no está disponible para Lead 20)

Modificaciones

Robot de un solo eje, modelo RS2C de sala limpia: imagen relacionada

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
RS2C06-L-C1-C-[1,​3,​5,​10]-[50,​100,​150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600,​650,​700,​750,​800]
RS2C06-L-C1-D-[1,​3,​5,​10]-[50,​100,​150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600,​650,​700,​750,​800]
RS2C06-L-C1-N-[1,​3,​5,​10]-[50,​100,​150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600,​650,​700,​750,​800]
RS2C06-L-C1-P-[1,​3,​5,​10]-[50,​100,​150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600,​650,​700,​750,​800]
RS2C06-R-C1-C-[1,​3,​5,​10]-[50,​100,​150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600,​650,​700,​750,​800]
RS2C06-R-C1-D-[1,​3,​5,​10]-[50,​100,​150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600,​650,​700,​750,​800]
RS2C06-R-C1-N-[1,​3,​5,​10]-[50,​100,​150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600,​650,​700,​750,​800]
RS2C06-R-C1-P-[1,​3,​5,​10]-[50,​100,​150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600,​650,​700,​750,​800]
RS2C06B-L-C1-C-[1,​3,​5,​10]-[50,​100,​150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600,​650,​700,​750,​800]
RS2C06B-L-C1-D-[1,​3,​5,​10]-[50,​100,​150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600,​650,​700,​750,​800]
RS2C06B-L-C1-N-[1,​3,​5,​10]-[50,​100,​150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600,​650,​700,​750,​800]
RS2C06B-L-C1-P-[1,​3,​5,​10]-[50,​100,​150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600,​650,​700,​750,​800]
RS2C06B-R-C1-C-[1,​3,​5,​10]-[50,​100,​150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600,​650,​700,​750,​800]
RS2C06B-R-C1-D-[1,​3,​5,​10]-[50,​100,​150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600,​650,​700,​750,​800]
RS2C06B-R-C1-N-[1,​3,​5,​10]-[50,​100,​150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600,​650,​700,​750,​800]
RS2C06B-R-C1-P-[1,​3,​5,​10]-[50,​100,​150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600,​650,​700,​750,​800]
RS2C12-L-C1-C-[1,​3,​5,​10]-[50,​100,​150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600,​650,​700,​750,​800]
RS2C12-L-C1-D-[1,​3,​5,​10]-[50,​100,​150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600,​650,​700,​750,​800]
RS2C12-L-C1-N-[1,​3,​5,​10]-[50,​100,​150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600,​650,​700,​750,​800]
RS2C12-L-C1-P-[1,​3,​5,​10]-[50,​100,​150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600,​650,​700,​750,​800]
RS2C12-R-C1-C-[1,​3,​5,​10]-[50,​100,​150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600,​650,​700,​750,​800]
RS2C12-R-C1-D-[1,​3,​5,​10]-[50,​100,​150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600,​650,​700,​750,​800]
RS2C12-R-C1-N-[1,​3,​5,​10]-[50,​100,​150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600,​650,​700,​750,​800]
RS2C12-R-C1-P-[1,​3,​5,​10]-[50,​100,​150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600,​650,​700,​750,​800]
RS2C12B-L-C1-C-[1,​3,​5,​10]-[50,​100,​150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600,​650,​700,​750,​800]
RS2C12B-L-C1-D-[1,​3,​5,​10]-[50,​100,​150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600,​650,​700,​750,​800]
RS2C12B-L-C1-N-[1,​3,​5,​10]-[50,​100,​150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600,​650,​700,​750,​800]
RS2C12B-L-C1-P-[1,​3,​5,​10]-[50,​100,​150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600,​650,​700,​750,​800]
RS2C12B-R-C1-C-[1,​3,​5,​10]-[50,​100,​150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600,​650,​700,​750,​800]
RS2C12B-R-C1-D-[1,​3,​5,​10]-[50,​100,​150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600,​650,​700,​750,​800]
RS2C12B-R-C1-N-[1,​3,​5,​10]-[50,​100,​150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600,​650,​700,​750,​800]
RS2C12B-R-C1-P-[1,​3,​5,​10]-[50,​100,​150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600,​650,​700,​750,​800]
RS2C20-L-C1-C-[1,​3,​5,​10]-[50,​100,​150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600,​650,​700,​750,​800]
RS2C20-L-C1-D-[1,​3,​5,​10]-[50,​100,​150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600,​650,​700,​750,​800]
RS2C20-L-C1-N-[1,​3,​5,​10]-[50,​100,​150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600,​650,​700,​750,​800]
RS2C20-L-C1-P-[1,​3,​5,​10]-[50,​100,​150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600,​650,​700,​750,​800]
RS2C20-R-C1-C-[1,​3,​5,​10]-[50,​100,​150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600,​650,​700,​750,​800]
RS2C20-R-C1-D-[1,​3,​5,​10]-[50,​100,​150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600,​650,​700,​750,​800]
RS2C20-R-C1-N-[1,​3,​5,​10]-[50,​100,​150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600,​650,​700,​750,​800]
RS2C20-R-C1-P-[1,​3,​5,​10]-[50,​100,​150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600,​650,​700,​750,​800]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Carrera
(mm)
Max. Rango de masa transportable (horizontal)
(kg)
Max. Masa transportable (horizontal)
(kg)
Max. Rango de masa transportable (vertical)
(kg)
Max. Masa transportable (vertical)
(kg)
Dirigir
(mm)
Freno Max. Fuerza de empuje
(N)
Velocidad máxima
(mm / seg)
Montaje lado de montaje Longitud del cable
1 Pieza(s)

25 Días o más

50 ~ 8005.1~10.0100~2.026No provisto90300L (izquierda)1 ~ 10
1 Pieza(s)

25 Días o más

50 ~ 8005.1~10.0100~2.026No provisto90300L (izquierda)1 ~ 10
1 Pieza(s)

25 Días o más

50 ~ 8005.1~10.0100~2.026No provisto90300L (izquierda)1 ~ 10
1 Pieza(s)

25 Días o más

50 ~ 8005.1~10.0100~2.026No provisto90300L (izquierda)1 ~ 10
1 Pieza(s)

25 Días o más

50 ~ 8005.1~10.0100~2.026No provisto90300R (derecha)1 ~ 10
1 Pieza(s)

25 Días o más

50 ~ 8005.1~10.0100~2.026No provisto90300R (derecha)1 ~ 10
1 Pieza(s)

25 Días o más

50 ~ 8005.1~10.0100~2.026No provisto90300R (derecha)1 ~ 10
1 Pieza(s)

25 Días o más

50 ~ 8005.1~10.0100~2.026No provisto90300R (derecha)1 ~ 10
1 Pieza(s)

25 Días o más

50 ~ 8005.1~10.0100~2.026Incluido90300L (izquierda)1 ~ 10
1 Pieza(s)

25 Días o más

50 ~ 8005.1~10.0100~2.026Incluido90300L (izquierda)1 ~ 10
1 Pieza(s)

25 Días o más

50 ~ 8005.1~10.0100~2.026Incluido90300L (izquierda)1 ~ 10
1 Pieza(s)

25 Días o más

50 ~ 8005.1~10.0100~2.026Incluido90300L (izquierda)1 ~ 10
1 Pieza(s)

25 Días o más

50 ~ 8005.1~10.0100~2.026Incluido90300R (derecha)1 ~ 10
1 Pieza(s)

25 Días o más

50 ~ 8005.1~10.0100~2.026Incluido90300R (derecha)1 ~ 10
1 Pieza(s)

25 Días o más

50 ~ 8005.1~10.0100~2.026Incluido90300R (derecha)1 ~ 10
1 Pieza(s)

25 Días o más

50 ~ 8005.1~10.0100~2.026Incluido90300R (derecha)1 ~ 10
1 Pieza(s)

25 Días o más

50 ~ 8005.1~10.060~2.0112No provisto45600L (izquierda)1 ~ 10
1 Pieza(s)

25 Días o más

50 ~ 8005.1~10.060~2.0112No provisto45600L (izquierda)1 ~ 10
1 Pieza(s)

25 Días o más

50 ~ 8005.1~10.060~2.0112No provisto45600L (izquierda)1 ~ 10
1 Pieza(s)

25 Días o más

50 ~ 8005.1~10.060~2.0112No provisto45600L (izquierda)1 ~ 10
1 Pieza(s)

25 Días o más

50 ~ 8005.1~10.060~2.0112No provisto45600R (derecha)1 ~ 10
1 Pieza(s)

25 Días o más

50 ~ 8005.1~10.060~2.0112No provisto45600R (derecha)1 ~ 10
1 Pieza(s)

25 Días o más

50 ~ 8005.1~10.060~2.0112No provisto45600R (derecha)1 ~ 10
1 Pieza(s)

25 Días o más

50 ~ 8005.1~10.060~2.0112No provisto45600R (derecha)1 ~ 10
1 Pieza(s)

25 Días o más

50 ~ 8005.1~10.060~2.0112Incluido45600L (izquierda)1 ~ 10
1 Pieza(s)

25 Días o más

50 ~ 8005.1~10.060~2.0112Incluido45600L (izquierda)1 ~ 10
1 Pieza(s)

25 Días o más

50 ~ 8005.1~10.060~2.0112Incluido45600L (izquierda)1 ~ 10
1 Pieza(s)

25 Días o más

50 ~ 8005.1~10.060~2.0112Incluido45600L (izquierda)1 ~ 10
1 Pieza(s)

25 Días o más

50 ~ 8005.1~10.060~2.0112Incluido45600R (derecha)1 ~ 10
1 Pieza(s)

25 Días o más

50 ~ 8005.1~10.060~2.0112Incluido45600R (derecha)1 ~ 10
1 Pieza(s)

25 Días o más

50 ~ 8005.1~10.060~2.0112Incluido45600R (derecha)1 ~ 10
1 Pieza(s)

25 Días o más

50 ~ 8005.1~10.060~2.0112Incluido45600R (derecha)1 ~ 10
1 Pieza(s)

25 Días o más

50 ~ 8002.1~5.04--20No provisto271000L (izquierda)1 ~ 10
1 Pieza(s)

25 Días o más

50 ~ 8002.1~5.04--20No provisto271000L (izquierda)1 ~ 10
1 Pieza(s)

25 Días o más

50 ~ 8002.1~5.04--20No provisto271000L (izquierda)1 ~ 10
1 Pieza(s)

25 Días o más

50 ~ 8002.1~5.04--20No provisto271000L (izquierda)1 ~ 10
1 Pieza(s)

25 Días o más

50 ~ 8002.1~5.04--20No provisto271000R (derecha)1 ~ 10
1 Pieza(s)

25 Días o más

50 ~ 8002.1~5.04--20No provisto271000R (derecha)1 ~ 10
1 Pieza(s)

25 Días o más

50 ~ 8002.1~5.04--20No provisto271000R (derecha)1 ~ 10
1 Pieza(s)

25 Días o más

50 ~ 8002.1~5.04--20No provisto271000R (derecha)1 ~ 10

Cargando…

  1. 1

Más información

Robot de un solo eje, modelo RS2C de sala limpia: imagen relacionada
Robot de un solo eje, modelo RS2C de sala limpia: imagen relacionada
Robot de un solo eje, modelo RS2C de sala limpia: imagen relacionada
[ ! ]Véanse las notas sobre el marcado CE >> P.396
CE
Cumple
 

Información básica

Cuerpo principal, componentes periféricos Cuerpo principal Tipo Deslizadores Método de manejo Tornillos de bolas rodadas
Fuente de alimentación de entrada DC24V Detector de posición Tipo incremental de resolución Ancho de la mesa(mm) 53
Max. Rango de fuerza de empuje(N) 0~100 Longitud de la mesa(mm) 70 Especificaciones ambientales Especificaciones limpias
Repetibilidad de posicionamiento(µm) ±20 Numero de tablas 1 pieza Momento estático admisible MP(N•m) 33
Momento estático admisible MY(N•m) 25 Momento estático admisible MR(N•m) 30 Temperatura ambiente de funcionamiento(℃) 0::40

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico