(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Robot de un solo eje - Modelo de sala limpia RS1C

Robot de un solo eje - Modelo de sala limpia RS1C

· Componente periférico del cuerpo principal: Cuerpo principal
· Fuente de alimentación de entrada: 24 V DC
· Detección de posición: incremental
· Ancho de mesa W1 (mm): 41
· Escribe: Deslizadores

(i)Advertencia

  • Los cables de E / S o de comunicación no están incluidos en el modelo estándar. Asegúrese de seleccionar los cables necesarios con las opciones de modificación.
Robot de un solo eje, sala limpia modelo RS1C: imagen relacionada
· Materiales
■ Componentes: actuadores / controlador / cable
■ accesorio
F
[ A ] AccesoriosEspecificaciones de E / S del controlador
NPN / PNPCC-LinkDeviceNet
Manual de instrucciones (CD-ROM) / Conector de alimentación / Conector simulado
-Conector CC-LinkConector DeviceNet

■ Material del actuador / tratamiento de superficie
ComponentesCarril de guíaControl deslizanteCubiertas laterales
[M] MaterialAceroAluminioAluminio
[ S ] Tratamiento de superficies--Anodizar

■ Especificaciones generales
Tornillos de bolasMotorDetector de posiciónTemperatura ambiente / humedad de servicio
Ø8
(C10 enrollado)
Paso a pasoResolver
(Incremental)
0 ~ 40°C, 35 ~ 85%RH
(Sin condensación)

Especificaciones

Robot de un solo eje, sala limpia modelo RS1C: imagen relacionada

Tipo
Dirigir
(mm)
■ Especificaciones estándar
Repetibilidad de posicionamiento (mm)
Capacidad máxima de carga (kg)
Terminología aquí
Fuerza de empuje máxima
(N)
Carrera
(mm)
Velocidad máxima
(mm / seg)
Vida corriente clasificada
Controlador
Fuente de alimentación de entrada
Puntos de posicionamiento máximos
Limpieza
(Nota)
Vacío
(ℓ/min)
Horizontal
Vertical
RS1C
02
±0.02
6
4
150
50~400
(Paso 50)
100
10,000 km o más
DC24V
±10%
255 puntos
CLASS10
basado en 0.1 µm por 1cf
( )
90
06
4
2
90
300
12
2
1
45
600
(Nota) Para 90ℓ/min de vacío, se pueden seleccionar acopladores de aire de vacío de ø6 instalados; derecha o izquierda.
■ Dimensiones / masa
TipoCarrera (mm)50100150200250300350400
RS1CL266316366416466516566616
A23456789
B345678910
C95145195245295345395445
D50100150200250300350400
Masa (kg)1.51.71.81.92.02.12.32.4

[ ! ]The mass of "with brake" type is 0.2kg heavier.
Número de parteTrozos escogidos
TipoGuía (mm)con o sin freno ( [!] 1)Lado de instalación del acopladorControladorMódulo de E / SLongitud del cable (m)Carrera (mm)
RS1C02Sin: dejar en blanco
Con:B
Derecho:R
Izquierda:L
C1
DC24V±10%
NPN:N
PNP:P
CC-Link:C
DeviceNet:D
1
3
5
10
(Cable flexible)
50~ 400
(Incremento de 50 mm)
06
12
( [!] 1) Elija el tipo "con freno" para usar en aplicaciones verticales.

Modificaciones

Robot de un solo eje, sala limpia modelo RS1C: imagen relacionada

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
RS1C02-L-C1-C-[1,​3,​5,​10]-[50,​100,​150,​200,​250,​300,​350,​400]
RS1C02-L-C1-D-[1,​3,​5,​10]-[50,​100,​150,​200,​250,​300,​350,​400]
RS1C02-L-C1-N-[1,​3,​5,​10]-[50,​100,​150,​200,​250,​300,​350,​400]
RS1C02-L-C1-P-[1,​3,​5,​10]-[50,​100,​150,​200,​250,​300,​350,​400]
RS1C02-R-C1-C-[1,​3,​5,​10]-[50,​100,​150,​200,​250,​300,​350,​400]
RS1C02-R-C1-D-[1,​3,​5,​10]-[50,​100,​150,​200,​250,​300,​350,​400]
RS1C02-R-C1-N-[1,​3,​5,​10]-[50,​100,​150,​200,​250,​300,​350,​400]
RS1C02-R-C1-P-[1,​3,​5,​10]-[50,​100,​150,​200,​250,​300,​350,​400]
RS1C02B-L-C1-C-[1,​3,​5,​10]-[50,​100,​150,​200,​250,​300,​350,​400]
RS1C02B-L-C1-D-[1,​3,​5,​10]-[50,​100,​150,​200,​250,​300,​350,​400]
RS1C02B-L-C1-N-[1,​3,​5,​10]-[50,​100,​150,​200,​250,​300,​350,​400]
RS1C02B-L-C1-P-[1,​3,​5,​10]-[50,​100,​150,​200,​250,​300,​350,​400]
RS1C02B-R-C1-C-[1,​3,​5,​10]-[50,​100,​150,​200,​250,​300,​350,​400]
RS1C02B-R-C1-D-[1,​3,​5,​10]-[50,​100,​150,​200,​250,​300,​350,​400]
RS1C02B-R-C1-N-[1,​3,​5,​10]-[50,​100,​150,​200,​250,​300,​350,​400]
RS1C02B-R-C1-P-[1,​3,​5,​10]-[50,​100,​150,​200,​250,​300,​350,​400]
RS1C06-L-C1-C-[1,​3,​5,​10]-[50,​100,​150,​200,​250,​300,​350,​400]
RS1C06-L-C1-D-[1,​3,​5,​10]-[50,​100,​150,​200,​250,​300,​350,​400]
RS1C06-L-C1-N-[1,​3,​5,​10]-[50,​100,​150,​200,​250,​300,​350,​400]
RS1C06-L-C1-P-[1,​3,​5,​10]-[50,​100,​150,​200,​250,​300,​350,​400]
RS1C06-R-C1-C-[1,​3,​5,​10]-[50,​100,​150,​200,​250,​300,​350,​400]
RS1C06-R-C1-D-[1,​3,​5,​10]-[50,​100,​150,​200,​250,​300,​350,​400]
RS1C06-R-C1-N-[1,​3,​5,​10]-[50,​100,​150,​200,​250,​300,​350,​400]
RS1C06-R-C1-P-[1,​3,​5,​10]-[50,​100,​150,​200,​250,​300,​350,​400]
RS1C06B-L-C1-C-[1,​3,​5,​10]-[50,​100,​150,​200,​250,​300,​350,​400]
RS1C06B-L-C1-D-[1,​3,​5,​10]-[50,​100,​150,​200,​250,​300,​350,​400]
RS1C06B-L-C1-N-[1,​3,​5,​10]-[50,​100,​150,​200,​250,​300,​350,​400]
RS1C06B-L-C1-P-[1,​3,​5,​10]-[50,​100,​150,​200,​250,​300,​350,​400]
RS1C06B-R-C1-C-[1,​3,​5,​10]-[50,​100,​150,​200,​250,​300,​350,​400]
RS1C06B-R-C1-D-[1,​3,​5,​10]-[50,​100,​150,​200,​250,​300,​350,​400]
RS1C06B-R-C1-N-[1,​3,​5,​10]-[50,​100,​150,​200,​250,​300,​350,​400]
RS1C06B-R-C1-P-[1,​3,​5,​10]-[50,​100,​150,​200,​250,​300,​350,​400]
RS1C12-L-C1-C-[1,​3,​5,​10]-[50,​100,​150,​200,​250,​300,​350,​400]
RS1C12-L-C1-D-[1,​3,​5,​10]-[50,​100,​150,​200,​250,​300,​350,​400]
RS1C12-L-C1-N-[1,​3,​5,​10]-[50,​100,​150,​200,​250,​300,​350,​400]
RS1C12-L-C1-P-[1,​3,​5,​10]-[50,​100,​150,​200,​250,​300,​350,​400]
RS1C12-R-C1-C-[1,​3,​5,​10]-[50,​100,​150,​200,​250,​300,​350,​400]
RS1C12-R-C1-D-[1,​3,​5,​10]-[50,​100,​150,​200,​250,​300,​350,​400]
RS1C12-R-C1-N-[1,​3,​5,​10]-[50,​100,​150,​200,​250,​300,​350,​400]
RS1C12-R-C1-P-[1,​3,​5,​10]-[50,​100,​150,​200,​250,​300,​350,​400]
RS1C12B-L-C1-C-[1,​3,​5,​10]-[50,​100,​150,​200,​250,​300,​350,​400]
RS1C12B-L-C1-D-[1,​3,​5,​10]-[50,​100,​150,​200,​250,​300,​350,​400]
RS1C12B-L-C1-N-[1,​3,​5,​10]-[50,​100,​150,​200,​250,​300,​350,​400]
RS1C12B-L-C1-P-[1,​3,​5,​10]-[50,​100,​150,​200,​250,​300,​350,​400]
RS1C12B-R-C1-C-[1,​3,​5,​10]-[50,​100,​150,​200,​250,​300,​350,​400]
RS1C12B-R-C1-D-[1,​3,​5,​10]-[50,​100,​150,​200,​250,​300,​350,​400]
RS1C12B-R-C1-N-[1,​3,​5,​10]-[50,​100,​150,​200,​250,​300,​350,​400]
RS1C12B-R-C1-P-[1,​3,​5,​10]-[50,​100,​150,​200,​250,​300,​350,​400]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Carrera
(mm)
Max. Rango de masa transportable (horizontal)
(kg)
Max. Masa transportable (horizontal)
(kg)
Max. Rango de masa transportable (vertical)
(kg)
Max. Masa transportable (vertical)
(kg)
Dirigir
(mm)
Freno Max. Rango de fuerza de empuje
(N)
Max. Fuerza de empuje
(N)
Velocidad máxima
(mm / seg)
Montaje lado de montaje Longitud del cable
1 Pieza(s)

17 Días o más

50 ~ 4005.1~10.062.1~5.042No provisto101~200150100L (izquierda)1 ~ 10
1 Pieza(s)

17 Días o más

50 ~ 4005.1~10.062.1~5.042No provisto101~200150100L (izquierda)1 ~ 10
1 Pieza(s)

17 Días o más

50 ~ 4005.1~10.062.1~5.042No provisto101~200150100L (izquierda)1 ~ 10
1 Pieza(s)

17 Días o más

50 ~ 4005.1~10.062.1~5.042No provisto101~200150100L (izquierda)1 ~ 10
1 Pieza(s)

17 Días o más

50 ~ 4005.1~10.062.1~5.042No provisto101~200150100R (derecha)1 ~ 10
1 Pieza(s)

17 Días o más

50 ~ 4005.1~10.062.1~5.042No provisto101~200150100R (derecha)1 ~ 10
1 Pieza(s)

17 Días o más

50 ~ 4005.1~10.062.1~5.042No provisto101~200150100R (derecha)1 ~ 10
1 Pieza(s)

17 Días o más

50 ~ 4005.1~10.062.1~5.042No provisto101~200150100R (derecha)1 ~ 10
1 Pieza(s)

17 Días o más

50 ~ 4005.1~10.062.1~5.042Incluido101~200150100L (izquierda)1 ~ 10
1 Pieza(s)

17 Días o más

50 ~ 4005.1~10.062.1~5.042Incluido101~200150100L (izquierda)1 ~ 10
1 Pieza(s)

17 Días o más

50 ~ 4005.1~10.062.1~5.042Incluido101~200150100L (izquierda)1 ~ 10
1 Pieza(s)

17 Días o más

50 ~ 4005.1~10.062.1~5.042Incluido101~200150100L (izquierda)1 ~ 10
1 Pieza(s)

17 Días o más

50 ~ 4005.1~10.062.1~5.042Incluido101~200150100R (derecha)1 ~ 10
1 Pieza(s)

17 Días o más

50 ~ 4005.1~10.062.1~5.042Incluido101~200150100R (derecha)1 ~ 10
1 Pieza(s)

17 Días o más

50 ~ 4005.1~10.062.1~5.042Incluido101~200150100R (derecha)1 ~ 10
1 Pieza(s)

17 Días o más

50 ~ 4005.1~10.062.1~5.042Incluido101~200150100R (derecha)1 ~ 10
1 Pieza(s)

17 Días o más

50 ~ 4002.1~5.040~2.026No provisto0~10090300L (izquierda)1 ~ 10
1 Pieza(s)

17 Días o más

50 ~ 4002.1~5.040~2.026No provisto0~10090300L (izquierda)1 ~ 10
1 Pieza(s)

17 Días o más

50 ~ 4002.1~5.040~2.026No provisto0~10090300L (izquierda)1 ~ 10
1 Pieza(s)

17 Días o más

50 ~ 4002.1~5.040~2.026No provisto0~10090300L (izquierda)1 ~ 10
1 Pieza(s)

17 Días o más

50 ~ 4002.1~5.040~2.026No provisto0~10090300R (derecha)1 ~ 10
1 Pieza(s)

17 Días o más

50 ~ 4002.1~5.040~2.026No provisto0~10090300R (derecha)1 ~ 10
1 Pieza(s)

17 Días o más

50 ~ 4002.1~5.040~2.026No provisto0~10090300R (derecha)1 ~ 10
1 Pieza(s)

17 Días o más

50 ~ 4002.1~5.040~2.026No provisto0~10090300R (derecha)1 ~ 10
1 Pieza(s)

17 Días o más

50 ~ 4002.1~5.040~2.026Incluido0~10090300L (izquierda)1 ~ 10
1 Pieza(s)

17 Días o más

50 ~ 4002.1~5.040~2.026Incluido0~10090300L (izquierda)1 ~ 10
1 Pieza(s)

17 Días o más

50 ~ 4002.1~5.040~2.026Incluido0~10090300L (izquierda)1 ~ 10
1 Pieza(s)

17 Días o más

50 ~ 4002.1~5.040~2.026Incluido0~10090300L (izquierda)1 ~ 10
1 Pieza(s)

17 Días o más

50 ~ 4002.1~5.040~2.026Incluido0~10090300R (derecha)1 ~ 10
1 Pieza(s)

17 Días o más

50 ~ 4002.1~5.040~2.026Incluido0~10090300R (derecha)1 ~ 10
1 Pieza(s)

17 Días o más

50 ~ 4002.1~5.040~2.026Incluido0~10090300R (derecha)1 ~ 10
1 Pieza(s)

17 Días o más

50 ~ 4002.1~5.040~2.026Incluido0~10090300R (derecha)1 ~ 10
1 Pieza(s)

17 Días o más

50 ~ 4000~2.020~2.0112No provisto0~10045600L (izquierda)1 ~ 10
1 Pieza(s)

17 Días o más

50 ~ 4000~2.020~2.0112No provisto0~10045600L (izquierda)1 ~ 10
1 Pieza(s)

17 Días o más

50 ~ 4000~2.020~2.0112No provisto0~10045600L (izquierda)1 ~ 10
1 Pieza(s)

17 Días o más

50 ~ 4000~2.020~2.0112No provisto0~10045600L (izquierda)1 ~ 10
1 Pieza(s)

17 Días o más

50 ~ 4000~2.020~2.0112No provisto0~10045600R (derecha)1 ~ 10
1 Pieza(s)

17 Días o más

50 ~ 4000~2.020~2.0112No provisto0~10045600R (derecha)1 ~ 10
1 Pieza(s)

17 Días o más

50 ~ 4000~2.020~2.0112No provisto0~10045600R (derecha)1 ~ 10
1 Pieza(s)

17 Días o más

50 ~ 4000~2.020~2.0112No provisto0~10045600R (derecha)1 ~ 10
1 Pieza(s)

17 Días o más

50 ~ 4000~2.020~2.0112Incluido0~10045600L (izquierda)1 ~ 10
1 Pieza(s)

17 Días o más

50 ~ 4000~2.020~2.0112Incluido0~10045600L (izquierda)1 ~ 10
1 Pieza(s)

17 Días o más

50 ~ 4000~2.020~2.0112Incluido0~10045600L (izquierda)1 ~ 10
1 Pieza(s)

17 Días o más

50 ~ 4000~2.020~2.0112Incluido0~10045600L (izquierda)1 ~ 10
1 Pieza(s)

17 Días o más

50 ~ 4000~2.020~2.0112Incluido0~10045600R (derecha)1 ~ 10
1 Pieza(s)

17 Días o más

50 ~ 4000~2.020~2.0112Incluido0~10045600R (derecha)1 ~ 10
1 Pieza(s)

17 Días o más

50 ~ 4000~2.020~2.0112Incluido0~10045600R (derecha)1 ~ 10
1 Pieza(s)

17 Días o más

50 ~ 4000~2.020~2.0112Incluido0~10045600R (derecha)1 ~ 10

Cargando…

  1. 1

Más información

Robot de un solo eje, sala limpia modelo RS1C: imagen relacionada
Robot de un solo eje, sala limpia modelo RS1C: imagen relacionada
Robot de un solo eje, sala limpia modelo RS1C: imagen relacionada
[ ! ]Véanse las notas sobre el marcado CE >> P.396
CE
Cumple
 

Información básica

Cuerpo principal, componentes periféricos Cuerpo principal Tipo Deslizadores Método de manejo Tornillos de bolas rodadas
Fuente de alimentación de entrada DC24V Detector de posición Tipo incremental de resolución Ancho de la mesa(mm) 41
Longitud de la mesa(mm) 68 Especificaciones ambientales Especificaciones limpias Repetibilidad de posicionamiento(µm) ±20
Numero de tablas 1 pieza Momento estático admisible MP(N•m) 19 Momento estático admisible MY(N•m) 16
Momento estático admisible MR(N•m) 17 Temperatura ambiente de funcionamiento(℃) 0::40

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico