(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Tubo de acero con el roscado cortado para que se puedan unir boquillas al mismo.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Tipo | [M] Material | [ S ] Tratamiento de superficies | Presión normal | [ A ] Accesorios | |
Roscado y Roscado | Ambos extremos planos | ||||
AMR | AMF | Una tubería de acero | Galvanizado | 0.7 MPa | Tapón de tornillo cónico (acero de aleación 4137, óxido negro) 1 pieza |
AMRS | AMFS | Acero inoxidable 304 | - | Tapón de tornillo cónico (acero inoxidable 302HQ) 1 pieza |
Número de parte | - | H (número de agujeros) | - | P | - | S | - | Q |
AMR20A AMF20A | - - | 1 8 | - | P70 | - - | S40 S35 | - - | Q50 Q35 |
Número de parte | Número de agujeros roscados laterales H | Tono P Incremento de 1 mm | S · Q Incremento de 1 mm | ||
Tipo | No. | ||||
(Roscado y roscado) AMR AMRS | (Ambos extremos golpeados) AMF AMFS | 20A | 1~10 | 60~80 | 35~80 |
Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.
Número de Parte |
---|
AMF20A-1-S[35-80/1]-Q[35-80/1] |
AMF20A-2-P[60-80/1]-S[35-80/1]-Q[35-80/1] |
AMF20A-3-P[60-80/1]-S[35-80/1]-Q[35-80/1] |
AMF20A-4-P[60-80/1]-S[35-80/1]-Q[35-80/1] |
AMF20A-5-P[60-80/1]-S[35-80/1]-Q[35-80/1] |
AMF20A-6-P[60-80/1]-S[35-80/1]-Q[35-80/1] |
AMF20A-7-P[60-80/1]-S[35-80/1]-Q[35-80/1] |
AMF20A-8-P[60-80/1]-S[35-80/1]-Q[35-80/1] |
AMF20A-9-P[60-80/1]-S[35-80/1]-Q[35-80/1] |
AMF20A-10-P[60-80/1]-S[35-80/1]-Q[35-80/1] |
AMFS20A-1-S[35-80/1]-Q[35-80/1] |
AMFS20A-2-P[60-80/1]-S[35-80/1]-Q[35-80/1] |
AMFS20A-3-P[60-80/1]-S[35-80/1]-Q[35-80/1] |
AMFS20A-4-P[60-80/1]-S[35-80/1]-Q[35-80/1] |
AMFS20A-5-P[60-80/1]-S[35-80/1]-Q[35-80/1] |
AMFS20A-6-P[60-80/1]-S[35-80/1]-Q[35-80/1] |
AMFS20A-7-P[60-80/1]-S[35-80/1]-Q[35-80/1] |
AMFS20A-8-P[60-80/1]-S[35-80/1]-Q[35-80/1] |
AMFS20A-9-P[60-80/1]-S[35-80/1]-Q[35-80/1] |
AMFS20A-10-P[60-80/1]-S[35-80/1]-Q[35-80/1] |
AMR20A-1-S[35-80/1]-Q[35-80/1] |
AMR20A-2-P[60-80/1]-S[35-80/1]-Q[35-80/1] |
AMR20A-3-P[60-80/1]-S[35-80/1]-Q[35-80/1] |
AMR20A-4-P[60-80/1]-S[35-80/1]-Q[35-80/1] |
AMR20A-5-P[60-80/1]-S[35-80/1]-Q[35-80/1] |
AMR20A-6-P[60-80/1]-S[35-80/1]-Q[35-80/1] |
AMR20A-7-P[60-80/1]-S[35-80/1]-Q[35-80/1] |
AMR20A-8-P[60-80/1]-S[35-80/1]-Q[35-80/1] |
AMR20A-9-P[60-80/1]-S[35-80/1]-Q[35-80/1] |
AMR20A-10-P[60-80/1]-S[35-80/1]-Q[35-80/1] |
AMRS20A-1-S[35-80/1]-Q[35-80/1] |
AMRS20A-2-P[60-80/1]-S[35-80/1]-Q[35-80/1] |
AMRS20A-3-P[60-80/1]-S[35-80/1]-Q[35-80/1] |
AMRS20A-4-P[60-80/1]-S[35-80/1]-Q[35-80/1] |
AMRS20A-5-P[60-80/1]-S[35-80/1]-Q[35-80/1] |
AMRS20A-6-P[60-80/1]-S[35-80/1]-Q[35-80/1] |
AMRS20A-7-P[60-80/1]-S[35-80/1]-Q[35-80/1] |
AMRS20A-8-P[60-80/1]-S[35-80/1]-Q[35-80/1] |
AMRS20A-9-P[60-80/1]-S[35-80/1]-Q[35-80/1] |
AMRS20A-10-P[60-80/1]-S[35-80/1]-Q[35-80/1] |
Número de Parte |
---|
Cargando…
Forma de aerosol | Piezas relacionadas con boquillas de aire | Tipo | Componentes relacionados | Dimensión nominal del tornillo | 20 A (Rc3/4) |
---|
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente