(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 7:00 pm 18/1/2025 el día a 4:00 pm el día 19/1/2025 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Filtro de vacío - elemento de repuesto, pequeño

Filtro de vacío - elemento de repuesto, pequeño

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

· Solicitud: Línea de vacío
· Nivel de filtración: 10µm
· Reemplazo de filtro: Admisible
· Escribe: Pequeña
· Sujeto a remoción: Polvo

  • Componentes inCAD
Filtro de vacío - Pequeño, Elemento de filtro / reemplazo: Imagen relacionada
Filtro de vacío - Pequeño, Elemento de filtro / reemplazo: Imagen relacionada
· Materiales
[M] Material: Cuerpo: policarbonato
Elemento: formal de polivinilo

Especificaciones

Número de pieza
VFS4
[ ! ]Para pedidos superiores a la cantidad indicada,
solicite una cotización.
Número de piezaBCL1(L2)L3L4dXLongitud del elementoÁrea de filtración
(cm2 )
Masa (g)
TipoD
VFS448.51110.812.78.24109.8152.85.1
653.411.613.215.210.64.510.511.86
Número de pieza(D)(d)(L)
VFSE6415
■Especificaciones
Fluido aplicableAire
Rango de temperatura de funcionamiento0~60°C
Rango de presión de funcionamiento-100 a 0 kPa
Precisión de filtración5µm

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
VFS4
VFS6
VFSE
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTipo Tipo de conexión (lado de ENTRADA) Reemplazo de elemento Diámetro del tubo de conexión (tamaño mm, lado de ENTRADA) D Elemento del cuerpo principal para reemplazo
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Tipo pequeñoTubo de un toque (tamaño mm)Aceptableφ4Cuerpo principal
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Tipo pequeñoTubo de un toque (tamaño mm)Aceptableφ6Cuerpo principal
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Elemento de filtro---Elementos de filtro de repuesto

Cargando…

  1. 1

Más información

Filtro de vacío - Pequeño, Elemento de filtro / reemplazo: Imagen relacionada

Ejemplo

Filtro de vacío - Pequeño, Elemento de filtro / reemplazo: Imagen relacionada
 

Información básica

Sujeto a remoción Polvo Precisión de filtración 5μm Aplicación Línea de vacío

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico