(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Acopladores de aire: enchufe, miniatura, conector de tubo en forma de L

Acopladores de aire: enchufe, miniatura, conector de tubo en forma de L

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Acopladores de aire - Miniatura, enchufe, conector de tubo en forma de L: imagen relacionada
· Materiales
Tipo[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies
NMCPHLLatónNiquelado electrolítico
NMCPHLSAcero inoxidable 304-

Especificaciones

Número de parte
NMCPH4
[ ! ] Para pedidos superiores a la cantidad indicada,
solicite una cotización.
Número de parteID del tubo aplicable (mm)LCAETLlaves planas
H
I.D. BMasa (g)
TipoNo.
NMCPHL 4 422.517.58184.882.49.4
NMCPHLS

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
NMCPHL4
NMCPHLS4
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMaterial Tubo aplicable OD
(φ)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Latón] Latón4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero inoxidable (303/304)] Acero inoxidable 304-
Número de Parte
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMaterial Tubo aplicable OD
(φ)

Cargando…

  1. 1

Más información

Especificaciones
Material de sellado
Rango de temperatura de funcionamientoFluido AplicableMax. Presión de funcionamiento MPa (kgf/cm 2 )Resistencia a la presión MPa (kgf/cm 2 )
Caucho nitrilo (caucho nitrilo NBR)-20°C~60°CAireLatón: 1.0 (10) Acero inoxidable: 1.0 (10)Latón: 1.5 (15) Acero inoxidable: 1.5 (15)
[ ! ]Sistema de cierre de apertura de paso único (la válvula se proporciona en el lado del zócalo).

Información básica

Tipo Estándar Fluido Aplicable Aire Macho femenino Tapones en ángulo
Tipo de hilo Para montaje en tubo Entorno operativo, aplicaciones Estándar Rango de temperatura de funcionamiento(℃) -20::60
Presión máxima de funcionamiento(MPa) ::1.0 ID de tubo aplicable(mm) 4

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm