(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
· Cuerpo material: Acero al carbono especial
· Tipo de hilo: Tipo roscado
· Aplicación del entorno operativo: Estándar
· Fluido compatible: Aceite
· Rango de temperatura de funcionamiento (?): -20:: 80
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Número de parte |
QBPFC3 |
Número de parte | Rc (PT) | L | A | Llave inglesa H | |
Tipo | No. | ||||
QBPHT | 2 | 1/4 | 34.5 | 17.5 | 19 |
3 | 3/8 | 40 | 22.5 | 23 | |
4 | 1/2 | 44 | 27.5 | 29 | |
6 | 3/4 | 50 | 27.5 | 32 |
Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.
Tipo | Estándar | Material | Acero al carbono especial | Fluido Aplicable | Aceite |
---|---|---|---|---|---|
Macho femenino | Tapones en ángulo | Estructura de la válvula | Doble paso apertura tipo cierre | Tipo de hilo | Roscado hembra roscado |
Entorno operativo, aplicaciones | Estándar | Rango de temperatura de funcionamiento(℃) | -20::80 | Presión máxima de funcionamiento(MPa) | nulo :: 20,6 |
Tratamiento de superficies | Niquelado sin electrolítico |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente