(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
· Escribe: Ociosos (Rodamiento incorporado)
· Con brida SIN brida: Sin brida
· Uretano superficial: sin uretano
· Estilo de perforación: Con rodamiento en cada extremo.
· Material: Aleación de aluminio
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Tipo | [M] Material | [ S ] Tratamiento de superficies | ||
Recto | Coronado | (Ranura en V recta) | ||
RFWAS | RFWAC | RFWAM | Aleación de aluminio | - |
RFWWS | RFWWC | RFWWM | Anodizado claro |
Número de parte | - | d | - | L | - | H | - | X | - | Y | - | Z | |
(Recto) | RFWWS28 | - | 8 | - | 200 | ||||||||
(Coronado) | RFWAC28 | - | 10 | - | 350 | - | H0.5 | ||||||
(Ranura en V recta) | RFWWM58 | - | 20 | - | 250 | - | X14.0 | - | Y11.8 | - | Z5.0 |
Número de parte | d | Incremento de 10 mm | H | d1 | Dimensión del rodamiento | |||
Tipo | D | L | No. | D1 | B | |||
Tipo recto RFWAS RFWWS Tipo coronado RFWAC RFWWC | 18 | 8 | 110~510 | 0.3 0.5 0.8 | 10 | 678ZZ | 12 | 3.5 |
28 | 8 | 20 | 608ZZ | 22 | 7 | |||
10 | 6900ZZ | 22 | 6 | |||||
38 | 15 | 30 | 6002ZZ | 32 | 9 | |||
20 | 6804ZZ | 32 | 7 | |||||
48 | 15 | 30 | 6202ZZ | 35 | 11 | |||
20 | 6904ZZ | 37 | 9 | |||||
25 | 40 | 6905ZZ | 42 | 9 | ||||
30 | 6806ZZ | 42 | 7 | |||||
58 | 20 | 40 | 6204ZZ | 47 | 14 | |||
25 | 6005ZZ | 47 | 12 | |||||
30 | 6906ZZ | 47 | 9 | |||||
40 | 50 | 6808ZZ | 52 | 7 | ||||
78 | 30 | 60 | 6306ZZ | 72 | 19 | |||
35 | 6207ZZ | 72 | 17 |
Número de parte | d | Incremento de 10 mm | Incremento de 1 mm | d1 | Dimensión del rodamiento | |||||
Tipo | D | L | X | Y | Z | No. | D1 | B | ||
Tipo recto de ranura en V RFWAM RFWWM | 38 | 12 | 110~500 | 7.0~15.0 | 5.0~12.0 | 4.0~6.0 | 20 | 6001ZZ | 28 | 8 |
15 | 6002ZZ | 32 | 9 | |||||||
48 | 15 | 30 | 6002ZZ | 32 | 9 | |||||
20 | 6904ZZ | 37 | 9 | |||||||
25 | 6905ZZ | 42 | 9 | |||||||
58 | 20 | 40 | 6204ZZ | 47 | 14 | |||||
25 | 6905ZZ | 42 | 9 | |||||||
30 | 6906ZZ | 47 | 9 | |||||||
35 | 6807ZZ | 47 | 7 | |||||||
78 | 30 | 60 | 6306ZZ | 72 | 19 | |||||
35 | 6207ZZ | 72 | 17 | |||||||
40 | 6008ZZ | 68 | 15 |
Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.
Número de Parte |
---|
RFWAC18-8-[110-500/10]-H[0.3,0.5,0.8] |
RFWAC28-8-[110-500/10]-H[0.3,0.5,0.8] |
RFWAC28-10-[110-500/10]-H[0.3,0.5,0.8] |
RFWAC38-15-[110-500/10]-H[0.3,0.5,0.8] |
RFWAC38-20-[110-500/10]-H[0.3,0.5,0.8] |
RFWAC48-15-[110-500/10]-H[0.3,0.5,0.8] |
RFWAC48-20-[110-500/10]-H[0.3,0.5,0.8] |
RFWAC48-25-[110-500/10]-H[0.3,0.5,0.8] |
RFWAC48-30-[110-500/10]-H[0.3,0.5,0.8] |
RFWAC58-20-[110-500/10]-H[0.3,0.5,0.8] |
RFWAC58-25-[110-500/10]-H[0.3,0.5,0.8] |
RFWAC58-30-[110-500/10]-H[0.3,0.5,0.8] |
RFWAC58-40-[110-500/10]-H[0.3,0.5,0.8] |
RFWAC78-30-[110-500/10]-H[0.3,0.5,0.8] |
RFWAC78-35-[110-500/10]-H[0.3,0.5,0.8] |
RFWAM38-12-[110-500/10]-X[7-15/0.1]-Y[5-12/0.1]-Z[4-6/0.1] |
RFWAM38-15-[110-500/10]-X[7-15/0.1]-Y[5-12/0.1]-Z[4-6/0.1] |
RFWAM48-15-[110-500/10]-X[7-15/0.1]-Y[5-12/0.1]-Z[4-6/0.1] |
RFWAM48-20-[110-500/10]-X[7-15/0.1]-Y[5-12/0.1]-Z[4-6/0.1] |
RFWAM48-25-[110-500/10]-X[7-15/0.1]-Y[5-12/0.1]-Z[4-6/0.1] |
RFWAM58-20-[110-500/10]-X[7-15/0.1]-Y[5-12/0.1]-Z[4-6/0.1] |
RFWAM58-25-[110-500/10]-X[7-15/0.1]-Y[5-12/0.1]-Z[4-6/0.1] |
RFWAM58-30-[110-500/10]-X[7-15/0.1]-Y[5-12/0.1]-Z[4-6/0.1] |
RFWAM58-35-[110-500/10]-X[7-15/0.1]-Y[5-12/0.1]-Z[4-6/0.1] |
RFWAM78-30-[110-500/10]-X[7-15/0.1]-Y[5-12/0.1]-Z[4-6/0.1] |
RFWAM78-35-[110-500/10]-X[7-15/0.1]-Y[5-12/0.1]-Z[4-6/0.1] |
RFWAM78-40-[110-500/10]-X[7-15/0.1]-Y[5-12/0.1]-Z[4-6/0.1] |
RFWAS18-8-[110-500/10] |
RFWAS28-8-[110-500/10] |
RFWAS28-10-[110-500/10] |
RFWAS38-15-[110-500/10] |
RFWAS38-20-[110-500/10] |
RFWAS48-15-[110-500/10] |
RFWAS48-20-[110-500/10] |
RFWAS48-25-[110-500/10] |
RFWAS48-30-[110-500/10] |
RFWAS58-20-[110-500/10] |
RFWAS58-25-[110-500/10] |
RFWAS58-30-[110-500/10] |
RFWAS58-40-[110-500/10] |
RFWAS78-30-[110-500/10] |
RFWAS78-35-[110-500/10] |
RFWWC18-8-[110-500/10]-H[0.3,0.5,0.8] |
RFWWC28-8-[110-500/10]-H[0.3,0.5,0.8] |
RFWWC28-10-[110-500/10]-H[0.3,0.5,0.8] |
RFWWC38-15-[110-500/10]-H[0.3,0.5,0.8] |
RFWWC38-20-[110-500/10]-H[0.3,0.5,0.8] |
RFWWC48-15-[110-500/10]-H[0.3,0.5,0.8] |
RFWWC48-20-[110-500/10]-H[0.3,0.5,0.8] |
RFWWC48-25-[110-500/10]-H[0.3,0.5,0.8] |
RFWWC48-30-[110-500/10]-H[0.3,0.5,0.8] |
RFWWC58-20-[110-500/10]-H[0.3,0.5,0.8] |
RFWWC58-25-[110-500/10]-H[0.3,0.5,0.8] |
RFWWC58-30-[110-500/10]-H[0.3,0.5,0.8] |
RFWWC58-40-[110-500/10]-H[0.3,0.5,0.8] |
RFWWC78-30-[110-500/10]-H[0.3,0.5,0.8] |
RFWWC78-35-[110-500/10]-H[0.3,0.5,0.8] |
RFWWM38-12-[110-500/10]-X[7-15/0.1]-Y[5-12/0.1]-Z[4-6/0.1] |
RFWWM38-15-[110-500/10]-X[7-15/0.1]-Y[5-12/0.1]-Z[4-6/0.1] |
RFWWM48-15-[110-500/10]-X[7-15/0.1]-Y[5-12/0.1]-Z[4-6/0.1] |
Cargando…
Tipo | Rueda loca (rodamiento incorporado) | Con o sin brida | Sin brida | Uretano superficial | Sin uretano |
---|---|---|---|---|---|
Material | Aleación de aluminio | Longitud L(mm) | ~300 / ~500 | Bore Style | Teniendo en ambos lados 2 piezas |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente