(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Poleas para correas planas - 110 a 510 mm de ancho, económica

Poleas para correas planas - 110 a 510 mm de ancho, económica
  • Cambios en Especificaciones

· Escribe: poleas
· Con brida SIN brida: Sin brida
· Uretano superficial: sin uretano
· Estilo de perforación: A través del agujero
· Material: Aleación de aluminio

  • Componentes inCAD
Poleas para correas planas: económicas, rectas / coronadas / ranura centrada, ancho: 110 a 500: imagen relacionada
Poleas para correas planas: económicas, rectas / coronadas / ranura centrada, ancho: 110 a 500: imagen relacionada
· Materiales
Tipo[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies
Coronado(Ranura en V recta)
RBWACRBWAMAleación de aluminio-
RBWWCRBWWMAnodizado claro

Especificaciones

 Número de parte-d-L-H-X-Y-Z
(Coronado)RBWAC28-10-350-H0.5      
(Ranura en V recta)RBWWM58-N25-250  -X14.0-Y11.8-Z5.0
■ Tipo coronado
Número de partedH9Incremento de 10 mmHLongitud claved1D1M
TipoDOrificio circular + roscado internoChaveta + roscado internoLL=110~300L=310~500K
Tipo coronado
RBWAC
RBWWC
188-110~5100.3


0.5


0.8
0.5


0.8


1.0


1.2
-1012M3
288N8252022M3
10N10, NK10
12N1230
15--M4
3812N12303032M3
15N15M4
20N20M5
25--M6
4815N15304042M4
20N20M5
25N25M6
30N30
5820N205052M5
25N25M6
30N30
35N35M8
7825N257072M6
30N30
35N35M8
40N40
50N50
[ ! ]Seleccione NK10 cuando Keyway + Tap con diámetro de orificio de eje 10 y ancho de chaveta de 4.0 mm (altura 1.8 mm) se solicita.
■ Tipo recto de ranura en V
Número de partedH9Incremento de 10 mmIncremento de 1 mmLongitud claved1D1M
TipoDOrificio circular + roscado internoChaveta + roscado internoLXYZK
Tipo recto de ranura en V
RBWAM
RBWWM
3812N12110~5007.0~15.05.0~12.04.0~6.0302022M3
15--M4
4815N15303032M4
20N20M5
25--M6
5820N20304042M5
25N25M6
30N30
35--M8
7825N25306062M6
30N30
35N35M8
40N40
50N50

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
RBWAC18-8-[110-500/10]-H[0,​0.5,​0.8,​1,​1.2]
RBWAC28-8-[110-500/10]-H[0,​0.5,​0.8,​1,​1.2]
RBWAC28-10-[110-500/10]-H[0,​0.5,​0.8,​1,​1.2]
RBWAC28-12-[110-500/10]-H[0,​0.5,​0.8,​1,​1.2]
RBWAC28-15-[110-500/10]-H[0,​0.5,​0.8,​1,​1.2]
RBWAC28-N8-[110-510/1]-H[0,​0.5,​0.8,​1,​1.2]
RBWAC28-N10-[110-510/1]-H[0,​0.5,​0.8,​1,​1.2]
RBWAC28-N12-[110-510/1]-H[0,​0.5,​0.8,​1,​1.2]
RBWAC28-NK10-[110-510/1]-H[0,​0.5,​0.8,​1,​1.2]
RBWAC38-12-[110-510/1]-H[0.3,​0.5,​0.8,​1,​1.2]
RBWAC38-15-[110-500/10]-H[0,​0.5,​0.8,​1,​1.2]
RBWAC38-20-[110-500/10]-H[0,​0.5,​0.8,​1,​1.2]
RBWAC38-25-[110-500/10]-H[0,​0.5,​0.8,​1,​1.2]
RBWAC38-N12-[110-510/1]-H[0,​0.5,​0.8,​1,​1.2]
RBWAC38-N15-[110-510/1]-H[0.3,​0.5,​0.8,​1,​1.2]
RBWAC38-N20-[110-510/1]-H[0,​0.5,​0.8,​1,​1.2]
RBWAC48-15-[110-500/10]-H[0,​0.5,​0.8,​1,​1.2]
RBWAC48-20-[110-500/10]-H[0,​0.5,​0.8,​1,​1.2]
RBWAC48-25-[110-500/10]-H[0,​0.5,​0.8,​1,​1.2]
RBWAC48-30-[110-500/10]-H[0,​0.5,​0.8,​1,​1.2]
RBWAC48-N15-[110-510/1]-H[0,​0.5,​0.8,​1,​1.2]
RBWAC48-N20-[110-510/1]-H[0,​0.5,​0.8,​1,​1.2]
RBWAC48-N25-[110-510/1]-H[0,​0.5,​0.8,​1,​1.2]
RBWAC48-N30-[110-510/1]-H[0,​0.5,​0.8,​1,​1.2]
RBWAC58-20-[110-500/10]-H[0,​0.5,​0.8,​1,​1.2]
RBWAC58-25-[110-500/10]-H[0,​0.5,​0.8,​1,​1.2]
RBWAC58-30-[110-500/10]-H[0,​0.5,​0.8,​1,​1.2]
RBWAC58-35-[110-500/10]-H[0,​0.5,​0.8,​1,​1.2]
RBWAC58-N20-[110-510/1]-H[0.3,​0.5,​0.8,​1,​1.2]
RBWAC58-N25-[110-510/1]-H[0,​0.5,​0.8,​1,​1.2]
RBWAC58-N30-[110-510/1]-H[0,​0.5,​0.8,​1,​1.2]
RBWAC58-N35-[110-510/1]-H[0,​0.5,​0.8,​1,​1.2]
RBWAC78-25-[110-500/10]-H[0,​0.5,​0.8,​1,​1.2]
RBWAC78-30-[110-500/10]-H[0,​0.5,​0.8,​1,​1.2]
RBWAC78-35-[110-500/10]-H[0,​0.5,​0.8,​1,​1.2]
RBWAC78-40-[110-500/10]-H[0,​0.5,​0.8,​1,​1.2]
RBWAC78-50-[110-500/10]-H[0,​0.5,​0.8,​1,​1.2]
RBWAC78-N25-[110-500/10]-H[0,​0.5,​0.8,​1,​1.2]
RBWAC78-N30-[110-500/10]-H[0,​0.5,​0.8,​1,​1.2]
RBWAC78-N35-[110-500/10]-H[0,​0.5,​0.8,​1,​1.2]
RBWAC78-N40-[110-500/10]-H[0,​0.5,​0.8,​1,​1.2]
RBWAC78-N50-[110-500/10]-H[0,​0.5,​0.8,​1,​1.2]
RBWAM38-12-[110-500/10]-X[7-15/0.1]-Y[5-12/0.1]-Z[4-6/0.1]
RBWAM38-15-[110-500/10]-X[7-15/0.1]-Y[5-12/0.1]-Z[4-6/0.1]
RBWAM38-N12-[110-510/1]-X[7-15/0.1]-Y[5-12/0.1]-Z[4-6/0.1]
RBWAM48-15-[110-500/10]-X[7-15/0.1]-Y[5-12/0.1]-Z[4-6/0.1]
RBWAM48-20-[110-500/10]-X[7-15/0.1]-Y[5-12/0.1]-Z[4-6/0.1]
RBWAM48-25-[110-500/10]-X[7-15/0.1]-Y[5-12/0.1]-Z[4-6/0.1]
RBWAM48-N15-[110-510/1]-X[7-15/0.1]-Y[5-12/0.1]-Z[4-6/0.1]
RBWAM48-N20-[110-510/1]-X[7-15/0.1]-Y[5-12/0.1]-Z[4-6/0.1]
RBWAM58-20-[110-500/10]-X[7-15/0.1]-Y[5-12/0.1]-Z[4-6/0.1]
RBWAM58-25-[110-500/10]-X[7-15/0.1]-Y[5-12/0.1]-Z[4-6/0.1]
RBWAM58-30-[110-500/10]-X[7-15/0.1]-Y[5-12/0.1]-Z[4-6/0.1]
RBWAM58-35-[110-500/10]-X[7-15/0.1]-Y[5-12/0.1]-Z[4-6/0.1]
RBWAM58-N20-[110-510/1]-X[7-15/0.1]-Y[5-12/0.1]-Z[4-6/0.1]
RBWAM58-N25-[110-510/1]-X[7-15/0.1]-Y[5-12/0.1]-Z[4-6/0.1]
RBWAM58-N30-[110-510/1]-X[7-15/0.1]-Y[5-12/0.1]-Z[4-6/0.1]
RBWAM78-25-[110-500/10]-X[7-15/0.1]-Y[5-12/0.1]-Z[4-6/0.1]
RBWAM78-30-[110-500/10]-X[7-15/0.1]-Y[5-12/0.1]-Z[4-6/0.1]
RBWAM78-35-[110-500/10]-X[7-15/0.1]-Y[5-12/0.1]-Z[4-6/0.1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSADiámetro exterior D
(Ø)
Tratamiento de superficies Diámetro del eje (diámetro interior) d
(mm)
Especificaciones del agujero del eje Ancho de chaveta b
(mm)
H
(mm)
L
(mm)
X
(mm)
Y
(mm)
Z
(mm)
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Coronado18No provisto8Agujero redondo + grifo-0 ~ 1.2110 ~ 500---
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Coronado28No provisto8Agujero redondo + grifo-0 ~ 1.2110 ~ 500---
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Coronado28No provisto10Agujero redondo + grifo-0 ~ 1.2110 ~ 500---
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Coronado28No provisto12Agujero redondo + grifo-0 ~ 1.2110 ~ 500---
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Coronado28No provisto15Agujero redondo + grifo-0 ~ 1.2110 ~ 500---
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Coronado28No provisto8Nuevo JIS Keyway + Tap-0 ~ 1.2110 ~ 510---
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Coronado28No provisto10Nuevo JIS Keyway + Tap30 ~ 1.2110 ~ 510---
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Coronado28No provisto12Nuevo JIS Keyway + Tap-0 ~ 1.2110 ~ 510---
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Coronado28No provisto10Nuevo JIS Keyway + Tap40 ~ 1.2110 ~ 510---
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Coronado38No provisto12Agujero redondo + grifo-0.5 ~ 1.2110 ~ 510---
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Coronado38No provisto15Agujero redondo + grifo-0 ~ 1.2110 ~ 500---
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Coronado38No provisto20Agujero redondo + grifo-0 ~ 1.2110 ~ 500---
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Coronado38No provisto25Agujero redondo + grifo-0 ~ 1.2110 ~ 500---
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Coronado38No provisto12Nuevo JIS Keyway + Tap-0 ~ 1.2110 ~ 510---
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Coronado38No provisto15Nuevo JIS Keyway + Tap-0.5 ~ 1.2110 ~ 510---
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Coronado38No provisto20Nuevo JIS Keyway + Tap-0 ~ 1.2110 ~ 510---
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Coronado48No provisto15Agujero redondo + grifo-0 ~ 1.2110 ~ 500---
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Coronado48No provisto20Agujero redondo + grifo-0 ~ 1.2110 ~ 500---
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Coronado48No provisto25Agujero redondo + grifo-0 ~ 1.2110 ~ 500---
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Coronado48No provisto30Agujero redondo + grifo-0 ~ 1.2110 ~ 500---
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Coronado48No provisto15Nuevo JIS Keyway + Tap-0 ~ 1.2110 ~ 510---
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Coronado48No provisto20Nuevo JIS Keyway + Tap-0 ~ 1.2110 ~ 510---
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Coronado48No provisto25Nuevo JIS Keyway + Tap-0 ~ 1.2110 ~ 510---
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Coronado48No provisto30Nuevo JIS Keyway + Tap-0 ~ 1.2110 ~ 510---
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Coronado58No provisto20Agujero redondo + grifo-0 ~ 1.2110 ~ 500---
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Coronado58No provisto25Agujero redondo + grifo-0 ~ 1.2110 ~ 500---
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Coronado58No provisto30Agujero redondo + grifo-0 ~ 1.2110 ~ 500---
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Coronado58No provisto35Agujero redondo + grifo-0 ~ 1.2110 ~ 500---
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Coronado58No provisto20Nuevo JIS Keyway + Tap-0.5 ~ 1.2110 ~ 510---
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Coronado58No provisto25Nuevo JIS Keyway + Tap-0 ~ 1.2110 ~ 510---
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Coronado58No provisto30Nuevo JIS Keyway + Tap-0 ~ 1.2110 ~ 510---
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Coronado58No provisto35Nuevo JIS Keyway + Tap-0 ~ 1.2110 ~ 510---
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Coronado78No provisto25Agujero redondo + grifo-0 ~ 1.2110 ~ 500---
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Coronado78No provisto30Agujero redondo + grifo-0 ~ 1.2110 ~ 500---
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Coronado78No provisto35Agujero redondo + grifo-0 ~ 1.2110 ~ 500---
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Coronado78No provisto40Agujero redondo + grifo-0 ~ 1.2110 ~ 500---
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Coronado78No provisto50Agujero redondo + grifo-0 ~ 1.2110 ~ 500---
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Coronado78No provisto25Nuevo JIS Keyway + Tap-0 ~ 1.2110 ~ 500---
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Coronado78No provisto30Nuevo JIS Keyway + Tap-0 ~ 1.2110 ~ 500---
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Coronado78No provisto35Nuevo JIS Keyway + Tap-0 ~ 1.2110 ~ 500---
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Coronado78No provisto40Nuevo JIS Keyway + Tap-0 ~ 1.2110 ~ 500---
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Coronado78No provisto50Nuevo JIS Keyway + Tap-0 ~ 1.2110 ~ 500---
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Con ranura transversal38No provisto12Agujero redondo + grifo--110 ~ 5007 ~ 155 ~ 124 ~ 6
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Con ranura transversal38No provisto15Agujero redondo + grifo--110 ~ 5007 ~ 155 ~ 124 ~ 6
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Con ranura transversal38No provisto12Nuevo JIS Keyway + Tap--110 ~ 5107 ~ 155 ~ 124 ~ 6
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Con ranura transversal48No provisto15Agujero redondo + grifo--110 ~ 5007 ~ 155 ~ 124 ~ 6
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Con ranura transversal48No provisto20Agujero redondo + grifo--110 ~ 5007 ~ 155 ~ 124 ~ 6
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Con ranura transversal48No provisto25Agujero redondo + grifo--110 ~ 5007 ~ 155 ~ 124 ~ 6
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Con ranura transversal48No provisto15Nuevo JIS Keyway + Tap--110 ~ 5107 ~ 155 ~ 124 ~ 6
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Con ranura transversal48No provisto20Nuevo JIS Keyway + Tap--110 ~ 5107 ~ 155 ~ 124 ~ 6
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Con ranura transversal58No provisto20Agujero redondo + grifo--110 ~ 5007 ~ 155 ~ 124 ~ 6
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Con ranura transversal58No provisto25Agujero redondo + grifo--110 ~ 5007 ~ 155 ~ 124 ~ 6
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Con ranura transversal58No provisto30Agujero redondo + grifo--110 ~ 5007 ~ 155 ~ 124 ~ 6
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Con ranura transversal58No provisto35Agujero redondo + grifo--110 ~ 5007 ~ 155 ~ 124 ~ 6
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Con ranura transversal58No provisto20Nuevo JIS Keyway + Tap--110 ~ 5107 ~ 155 ~ 124 ~ 6
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Con ranura transversal58No provisto25Nuevo JIS Keyway + Tap--110 ~ 5107 ~ 155 ~ 124 ~ 6
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Con ranura transversal58No provisto30Nuevo JIS Keyway + Tap--110 ~ 5107 ~ 155 ~ 124 ~ 6
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Con ranura transversal78No provisto25Agujero redondo + grifo--110 ~ 5007 ~ 155 ~ 124 ~ 6
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Con ranura transversal78No provisto30Agujero redondo + grifo--110 ~ 5007 ~ 155 ~ 124 ~ 6
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Con ranura transversal78No provisto35Agujero redondo + grifo--110 ~ 5007 ~ 155 ~ 124 ~ 6

Cargando…

 

Información básica

Tipo Polea Con o sin brida Sin brida Uretano superficial Sin uretano
Material Aleación de aluminio Longitud L(mm) ~300 / ~500 Bore Style Agujero circular

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm