(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
· Forma: Sin hombro
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre la ubicación de pasadores para plantillas y accesorios: tornillo de fijación plano, forma de punta seleccionable, precisión g6, consulte las secciones siguientes:
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Tipo | [M] Material | [H] Dureza | |
SLNTA□ | Redondo | Aleación de acero 4137 | Endurecido 35 a 40HRC |
SLNTD□ | (Diamante) | ||
TSLNTA□ | Redondo | Aleación de acero SCM415 (JIS) | Carburizado 55HRC ~ (profundidad 0.7 a 0.8) / Anti-carburación en hilos |
TSLNTD□ | (Diamante) |
Tipo | [M] Material | [H] Dureza | [ S ] Tratamiento de superficies | |
R-SNTA□ | Redondo | Aleación de acero 4137 | 35~40HRC (Superficie 750HV ~) | Revestimiento de cromo duro |
R-SNTD□ | (Diamante) | |||
D-SNTA□ | Redondo | Herramienta de acero D2 o equivalente | 55HRC~ (Superficie 3000HV) | DicoatR tratado |
D-SNTD□ | (Diamante) |
Número de parte | - | P | - | B | - | L | - | A | - | E | ||||
Tipo | Forma de la punta | D | ||||||||||||
SLNND | A | 6 | - | P8.0 | - | B14 | - | L8 | - | A30 | - | E2 | ||
SLNTA | B | 8 | - | P12.0 | - | B15 | - | A60 |
Número de parte | P Incremento de 0.1 mm | B Incremento de 1 mm | A Selección | E (Forma A) Incremento de 1 mm | L | ℓ1 | d | R | Aplicable Juego Tornillo | W | Precio unitario | |||||||||||||
Tipo | Forma de la punta | Dg6 | SLNTA□ | SLNTD□ | TSLNTA□ | TSLNTD□ | R-SNTA□ | R-SNTD□ | D-SNTA□ | D-SNTD□ | ||||||||||||||
Endurecido (Redondo) SLNTA (Diamante) SLNTD | Carburizado (Redondo) TSLNTA (Diamante) TSLNTD | Cromo duro (Redondo) R-SNTA (Diamante) R-SNTD | Dicoat (Redondo) D-SNTA (Diamante) D-SNTD | A (Cónico) B (Taper R) | 6 | -0.004 -0.012 | 8.0~12.0 | [ ! ]2~30 | *30 60 90 120 | 1~10 | 5 | 8 | 4 | 3 | M5 | 3 | ||||||||
8 | -0.005 -0.014 | 10.0~16.0 | 5 | 8 | 5 | 4 | M5 | 3.5 | ||||||||||||||||
10 | 12.0~20.0 | 10 | 8 | 7 | 4 | M6 | 4 | |||||||||||||||||
10T | 12.0~20.0 | 5 | 8 | 7 | 5 | M6 | 5 | |||||||||||||||||
12 | -0.006 -0.017 | 14.0~25.0 | 12 | 10 | 9 | 6 | M8 | 6 | ||||||||||||||||
16 | 18.0~32.0 | 12 | 10 | 13 | 8 | M8 | 8 | - | - | - | - | |||||||||||||
20 | -0.007 -0.020 | 22.0~35.0 | 12 | 10 | 17 | 8 | M8 | 9 | - | - | - | - |
Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.
Número de Parte |
---|
D-SNTAA6-P[8-12/0.1]-B[5-30/1]-A[30,60,90,120]-E[1-10/1] |
D-SNTAA8-P[10-16/0.1]-B[5-30/1]-A[30,60,90,120]-E[1-10/1] |
D-SNTAA10-P[12-20/0.1]-B[5-30/1]-A[30,60,90,120]-E[1-10/1] |
D-SNTAA10T-P[12-20/0.1]-B[5-30/1]-A[30,60,90,120]-E[1-10/1] |
D-SNTAA12-P[14-25/0.1]-B[5-30/1]-A[30,60,90,120]-E[1-10/1] |
D-SNTAB6-P[8-12/0.1]-B[5-30/1]-A[60,90,120] |
D-SNTAB8-P[10-16/0.1]-B[5-30/1]-A[60,90,120] |
D-SNTAB10-P[12-20/0.1]-B[5-30/1]-A[60,90,120] |
D-SNTAB10T-P[12-20/0.1]-B[5-30/1]-A[60,90,120] |
D-SNTAB12-P[14-25/0.1]-B[5-30/1]-A[60,90,120] |
D-SNTDA6-P[8-12/0.1]-B[5-30/1]-A[30,60,90,120]-E[1-10/1] |
D-SNTDA8-P[10-16/0.1]-B[5-30/1]-A[30,60,90,120]-E[1-10/1] |
D-SNTDA10-P[12-20/0.1]-B[5-30/1]-A[30,60,90,120]-E[1-10/1] |
D-SNTDA10T-P[12-20/0.1]-B[5-30/1]-A[30,60,90,120]-E[1-10/1] |
D-SNTDA12-P[14-25/0.1]-B[5-30/1]-A[30,60,90,120]-E[1-10/1] |
D-SNTDB6-P[8-12/0.1]-B[5-30/1]-A[60,90,120] |
D-SNTDB8-P[10-16/0.1]-B[5-30/1]-A[60,90,120] |
D-SNTDB10-P[12-20/0.1]-B[5-30/1]-A[60,90,120] |
D-SNTDB10T-P[12-20/0.1]-B[5-30/1]-A[60,90,120] |
D-SNTDB12-P[14-25/0.1]-B[5-30/1]-A[60,90,120] |
R-SNTAA6-P[8-12/0.1]-B[2-30/1]-A[30,60,90,120]-E[1-10/1] |
R-SNTAA8-P[10-16/0.1]-B[2-30/1]-A[30,60,90,120]-E[1-10/1] |
R-SNTAA10-P[12-20/0.1]-B[2-30/1]-A[30,60,90,120]-E[1-10/1] |
R-SNTAA10T-P[12-20/0.1]-B[2-30/1]-A[30,60,90,120]-E[1-10/1] |
R-SNTAA12-P[14-25/0.1]-B[2-30/1]-A[30,60,90,120]-E[1-10/1] |
R-SNTAB6-P[8-12/0.1]-B[2-30/1]-A[60,90,120] |
R-SNTAB8-P[10-16/0.1]-B[2-30/1]-A[60,90,120] |
R-SNTAB10-P[12-20/0.1]-B[2-30/1]-A[60,90,120] |
R-SNTAB10T-P[12-20/0.1]-B[2-30/1]-A[60,90,120] |
R-SNTAB12-P[14-25/0.1]-B[2-30/1]-A[60,90,120] |
R-SNTDA6-P[8-12/0.1]-B[5-30/1]-A[30,60,90,120]-E[1-10/1] |
R-SNTDA8-P[10-16/0.1]-B[5-30/1]-A[30,60,90,120]-E[1-10/1] |
R-SNTDA10-P[12-20/0.1]-B[5-30/1]-A[30,60,90,120]-E[1-10/1] |
R-SNTDA10T-P[12-20/0.1]-B[5-30/1]-A[30,60,90,120]-E[1-10/1] |
R-SNTDA12-P[14-25/0.1]-B[5-30/1]-A[30,60,90,120]-E[1-10/1] |
R-SNTDB6-P[8-12/0.1]-B[5-30/1]-A[60,90,120] |
R-SNTDB8-P[10-16/0.1]-B[5-30/1]-A[60,90,120] |
R-SNTDB10-P[12-20/0.1]-B[5-30/1]-A[60,90,120] |
R-SNTDB10T-P[12-20/0.1]-B[5-30/1]-A[60,90,120] |
R-SNTDB12-P[14-25/0.1]-B[5-30/1]-A[60,90,120] |
SLNTAA6-P[8-12/0.1]-B[5-30/1]-A[30,60,90,120]-E[1-10/1] |
SLNTAA8-P[10-16/0.1]-B[5-30/1]-A[30,60,90,120]-E[1-10/1] |
SLNTAA10-P[12-20/0.1]-B[5-30/1]-A[30,60,90,120]-E[1-10/1] |
SLNTAA10T-P[12-20/0.1]-B[5-30/1]-A[30,60,90,120]-E[1-10/1] |
SLNTAA12-P[14-25/0.1]-B[5-30/1]-A[30,60,90,120]-E[1-10/1] |
SLNTAA16-P[18-32/0.1]-B[5-30/1]-A[30,60,90,120]-E[1-10/1] |
SLNTAA20-P[22-35/0.1]-B[5-30/1]-A[30,60,90,120]-E[1-10/1] |
SLNTAB6-P[8-12/0.1]-B[5-30/1]-A[60,90,120] |
SLNTAB8-P[10-16/0.1]-B[5-30/1]-A[60,90,120] |
SLNTAB10-P[12-20/0.1]-B[5-30/1]-A[60,90,120] |
SLNTAB10T-P[12-20/0.1]-B[5-30/1]-A[60,90,120] |
SLNTAB12-P[14-25/0.1]-B[5-30/1]-A[60,90,120] |
SLNTAB16-P[18-32/0.1]-B[5-30/1]-A[60,90,120] |
SLNTAB20-P[22-35/0.1]-B[5-30/1]-A[60,90,120] |
SLNTDA6-P[8-12/0.1]-B[5-30/1]-A[30,60,90,120]-E[1-10/1] |
SLNTDA8-P[10-16/0.1]-B[5-30/1]-A[30,60,90,120]-E[1-10/1] |
SLNTDA10-P[12-20/0.1]-B[5-30/1]-A[30,60,90,120]-E[1-10/1] |
SLNTDA10T-P[12-20/0.1]-B[5-30/1]-A[30,60,90,120]-E[1-10/1] |
SLNTDA12-P[14-25/0.1]-B[5-30/1]-A[30,60,90,120]-E[1-10/1] |
SLNTDA16-P[18-32/0.1]-B[5-30/1]-A[30,60,90,120]-E[1-10/1] |
Cargando…
Forma básica | Pasador sin collar |
---|
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente