(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
· Aplicación ambiental: Estándar
· Tipo perilla: Con ranura recta
· Tipo de contratuerca: Tuerca hexagonal
· Fluido compatible: Químico
· Rango de temperatura de funcionamiento (?): 0:: 60
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Número de parte | - | Nominal | - | Color |
SPSNL4 MNSPJS6 | - - | M5 M5 | - | W |
Número de parte | Nominal | A | B | C2 | E | Llaves planas H | T | Tamaño de la rosca M | Masa (g) | Tipo de control | |
Tipo | D | ||||||||||
SPSNS | 4 | 1 | 41.4 | 14.85 | 34.1 | 9.8 | 10 | 18.1 | R1/8 | 34.1 | Medidor de salida |
6 | M5 | 35.2 | 11.4 | 29.12 | 11.9 | 8 | 15.9 | M5x0.8 | 29.2 | ||
1 | 38.65 | 14.85 | 34.05 | 11.9 | 10 | 18.1 | R1/8 | 34.1 | |||
2 | 42.2 | 18.4 | 42.4 | 11.9 | 14 | 20.1 | R1/4 | 42.4 | |||
8 | 1 | 40.15 | 14.85 | 33.87 | 13.9 | 10 | 18.1 | R1/8 | 33.9 | ||
2 | 49.2 | 18.4 | 42.32 | 13.9 | 14 | 20.18 | R1/4 | 42.4 | |||
3 | 45.9 | 20.6 | 47.6 | 13.9 | 19 | 22.5 | R3/8 | 47.7 | |||
10 | 2 | 46.4 | 18.4 | 42.32 | 16.9 | 14 | 20.1 | R1/4 | 42.4 | ||
3 | 48.6 | 20.6 | 47.6 | 16.9 | 19 | 22.5 | R3/8 | 47.7 |
Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.
Número de Parte |
---|
SPSNS6-1 |
SPSNS6-2 |
SPSNS6-M5 |
SPSNS8-1 |
SPSNS8-2 |
SPSNS8-3 |
SPSNS10-2 |
SPSNS10-3 |
Número de Parte |
---|
Cargando…
Fluido Aplicable | Químico | Material del cuerpo | Latón | Forma del cuerpo principal | Otros |
---|---|---|---|---|---|
Medio ambiente, aplicaciones | Estándar | Rango de temperatura de funcionamiento(℃) | 0::60 | Tipo de perilla | Con ranura para destornillador de punta plana |
Tipo de tuerca de seguridad | Tuerca hexagonal | Tipo de articulación | Ambos lados golpeados |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente