(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Nuevo: Tamaño estándar disponible máximo 1000 × 1000 mm. [julio de 2023]
Material de todas las propiedades bien equilibradas.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
RBCW10-3
Tipo A seleccionable | Tipo A, B configurables | [M] Material | [H] Dureza | Color | ||
Sin adhesivo | Adhesivo | Sin adhesivo | Adhesivo | |||
RBCM | RBCMA | RBCMF | RBCMFA | Caucho de cloropreno (CR) | Shore A65 | Negro |
RBOM | RBOMA | RBOMF | RBOMFA | Caucho de cloropreno sin manchas (CR) | Shore A60 | Gris |
RBCW | RBCWA | RBCWF | RBCWFA | Caucho de cloropreno (CR) | Shore A60 | Blanco |
Número de parte | - | A |
RBCM5 | - | 100 |
RBOM10 | - | 500 |
Número de parte | - | A | - | B | - | F | - | G | - | Diámetro nominal del tornillo |
RBCMF10 | - | 110 | - | 65 | ||||||
RBCMF4H20 | - | 200 | - | 150 | - | F140 | - | G100 | - | Z5 |
Número de parte | A | ||
Tipo | T | ||
Sin adhesivo RBCM RBOM RBCW | Adhesivo RBCMA RBOMA RBCWA | 1 | 300 |
2 | |||
3 | 500 | ||
5 | |||
10 | (Solo 300 están disponibles para T15 o más de RBOM y RBOMA). | ||
15 | |||
20 | |||
30 |
Número de parte | A | ||
Tipo | T | ||
Sin adhesivo RBCM RBOM RBCW | Adhesivo RBCMA RBOMA RBCWA | 1 | 3 5 10 20 30 40 50 80 100 |
2 | |||
3 | |||
5 | |||
10 |
Número de parte | Incremento de 1 mm | |||
Tipo | T | A | B | |
Sin adhesivo RBCMF RBOMF RBCWF | Adhesivo RBCMFA RBOMFA RBCWFA | 1 | 10~500 ( 10 a 300 está disponible para T15 o más de RBOMF y RBOMFA). | 10~500 ( 10 a 300 está disponible para T15 o más de RBOMF y RBOMFA). |
2 | ||||
3 | ||||
5 | ||||
10 | ||||
15 | ||||
20 | ||||
30 |
Número de parte | Incremento de 1 mm (A≥B≥T) | Incremento de 0.5 mm | Diámetro nominal del tornillo | |||||||||||
Tipo | Nominal | T | A | B | F | G | N (a través del orificio) | Z (orificio escariado) | ||||||
Sin adhesivo RBCMF RBOMF RBCWF | Adhesivo RBCMFA RBOMFA RBCWFA | 1H 2H 3H 4H 6H | 1 | 25~500 ( 25 a 300 está disponible para T15 o más de RBOMF y RBOMFA). | 25~500 ( 25 a 300 está disponible para T15 o más de RBOMF y RBOMFA). | 9~491 (Tipo 1H, 2H, 4H) 9~245 (Tipo 3H, 6H) | 5~495 (Tipo 1H, 2H, 3H) 9~491 (Tipo 4H, 6H) | 3 4 5 6 8 10 | - | |||||
2 | - | |||||||||||||
3 | - | |||||||||||||
5 | - | |||||||||||||
10 | 3 | 4 | ||||||||||||
15 | 4 | 5 | 6 | 8 | ||||||||||
20 | 4 | 5 | 6 | 8 | ||||||||||
30 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 |
Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.
Número de Parte |
---|
RBCW10-3 |
Cargando…
Material general | Caucho |
---|
Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo RBCW10-3 de la serie Láminas de caucho - cloropreno.
Número de Parte |
---|
RBCM1-3 |
RBCM1-30 |
RBCM1-300 |
RBCW10-30 |
RBCW10-300 |
RBCW10-40 |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente