(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Tira de espuma suave Buna-N

Tira de espuma suave Buna-N

Buna-N muestra una resistencia excelente y es la opción estándar cuando se requiere resistencia al aceite. Este material también resiste el agua y los productos químicos suaves. Se encuentra comúnmente en aplicaciones relacionadas con la automoción, motores, sistemas de combustible, marina y petróleo y gas. Este Buna-N es más ligero y más fácil de comprimir que otras espumas de neopreno.

Tipo de célula: celda cerrada

Firmeza: Extra suave (0 - 4 psi)

Deflexión por compresión @25%: 3 psi

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
ZUSABSR-S-1
ZUSABSR-S-2
ZUSABSR-S-3
ZUSABSR-S-4
ZUSABSR-S-5
ZUSABSR-S-6
ZUSABSR-S-7
ZUSABSR-S-8
ZUSABSR-S-9
ZUSABSR-S-10
ZUSABSR-S-11
ZUSABSR-S-12
ZUSABSR-S-13
ZUSABSR-S-14
ZUSABSR-S-15
ZUSABSR-S-16
ZUSABSR-S-17
ZUSABSR-S-18
ZUSABSR-S-19
ZUSABSR-S-20
ZUSABSR-S-21
ZUSABSR-S-22
ZUSABSR-S-23
ZUSABSR-S-24
ZUSABSR-S-25
ZUSABSR-S-26
ZUSABSR-S-27
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Espesor
(pulgada)
Ancho
(pulgada)
1 Pieza(s)

13 Días

1/161/4
1 Pieza(s)

13 Días

1/81/4
1 Pieza(s)

13 Días

1/41/4
1 Pieza(s)

13 Días

1/163/8
1 Pieza(s)

Presupuesto

1/83/8
1 Pieza(s)

13 Días

1/43/8
1 Pieza(s)

13 Días

3/83/8
1 Pieza(s)

13 Días

1/161/2
1 Pieza(s)

13 Días

1/81/2
1 Pieza(s)

13 Días

1/41/2
1 Pieza(s)

13 Días

3/81/2
1 Pieza(s)

51 Días

1/21/2
1 Pieza(s)

13 Días

1/163/4
1 Pieza(s)

13 Días

1/83/4
1 Pieza(s)

13 Días

1/43/4
1 Pieza(s)

13 Días

3/83/4
1 Pieza(s)

51 Días

1/23/4
1 Pieza(s)

13 Días

1/161
1 Pieza(s)

13 Días

1/81
1 Pieza(s)

13 Días

1/41
1 Pieza(s)

13 Días

3/81
1 Pieza(s)

Presupuesto

1/21
1 Pieza(s)

13 Días

1/162
1 Pieza(s)

51 Días

1/82
1 Pieza(s)

13 Días

1/42
1 Pieza(s)

81 Días

3/82
1 Pieza(s)

51 Días

1/22

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material general Esponja Cinta adhesiva con adhesivo Longitud(pulgada) 120
Material, detalles Buna-N Color Negro independiente 70 psi
Textura Liso Tipo de respaldo Adhesivo acrílico

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico