(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Casquillos para plantillas de inspección - orificio roscado

Casquillos para plantillas de inspección - orificio roscado

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Menor Tiempo de Envío

· Forma: Recto
· Forma del agujero: Redondo
· Tolerancia del diámetro exterior: Estándar
· Material: ③Acero inoxidable 304
· Dureza: No endurecido

  • Componentes inCAD
Bujes para plantillas de inspección - Tipo de orificio roscado: imagen relacionada
· Materiales
[M] MaterialRedondoPasador
Acero al carbón 1045KJBNDKJBKND

Especificaciones

Número de parte-M-L
KJBND16-M6-L15
Número de parteML
Incremento de 1 mm
TipoD
KJBND
KJBKND
1045*6*6~25
(L≤Mx3)
124568*
1656810S10
2056810S10
[ ! ]Para KJBKND, el tamaño M marcado con * no está disponible.
[ ! ]S10 es hilo fino M10 (paso 1.25).

Modificaciones

Bujes para plantillas de inspección - Tipo de orificio roscado: imagen relacionada

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
KJBKND10-M4-L[6-12/1]
KJBKND12-M[4,​5,​6]-L[6-18/1]
KJBKND16-M[5,​6,​8,​10]-L[6-25/1]
KJBKND16-MS10-L[6-25/1]
KJBKND20-M[5,​6,​8,​10]-L[6-25/1]
KJBKND20-MS10-L[6-25/1]
KJBND10-M[4,​5,​6]-L[6-18/1]
KJBND12-M[4,​5,​6,​8]-L[6-24/1]
KJBND16-M[5,​6,​8,​10]-L[6-25/1]
KJBND16-MS10-L[6-25/1]
KJBND20-M[5,​6,​8,​10]-L[6-25/1]
KJBND20-MS10-L[6-25/1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTipos Diámetro del buje
(φ)
Longitud total L
(mm)
Selección del diámetro del tornillo (grueso) [M]
(mm)
Selección de diámetro de hilo (fino) [MS]
(mm)
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Pasador106 ~ 124-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Pasador126 ~ 184 ~ 6-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Pasador166 ~ 255 ~ 10-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Pasador166 ~ 25-10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Pasador206 ~ 255 ~ 10-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Pasador206 ~ 25-10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Redondo106 ~ 184 ~ 6-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Redondo126 ~ 244 ~ 8-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Redondo166 ~ 255 ~ 10-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Redondo166 ~ 25-10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Redondo206 ~ 255 ~ 10-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Redondo206 ~ 25-10

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Forma básica Recto Tipo de agujero interno Recto Forma del agujero Forma redonda
No tocar o tocar con oquedad Tolerancia de diámetro exterior Estándar Material Acero
Acabado superficial Ninguno Dureza Ninguno Material Acero al carbón 1045

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm