(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Placas termoaislantes - resina mecanizada

Placas termoaislantes - resina mecanizada

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

· Forma: Cuadrado
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre las placas aislantes del calor - resina mecanizada, consulte las secciones siguientes:

  • Componentes inCAD

(i)Advertencia

  • Debido a la alta demanda mundial y a las limitaciones actuales de fabricación, algunos de los productos de esta página web pueden no estar disponibles. Si necesita más información, póngase en contacto con ventas@misumimex.com
Placas de resina mecanizadas: baquelita, vidrio epoxi, tipos aislantes: imagen relacionada
[ ! ]Para material y valor característico >> Haga clic aquí

Especificaciones

Número de parte-A-B-X-Y-F-G-V-Q-S-W-Selección de agujeros①
Código nominal
-Selección de agujeros②
Código nominal
-A140-B80-X15-Y10-F110-G60-V70-S40-Z6-DA24
Tipo
Maquinado de orificios
T
KJLHP
V
10
TipoGradoColorTemperatura ambiente de funcionamientoTolerancia de dimensiones de A y BTolerancia dimensión T
KJLHPEstándarGris blancoTemperatura ambiente. a 220°C+1.0
0
±0.05
KJLHHResistencia al calorGrisTemperatura ambiente. a 500°C±0.05
KJLHLAlta temperatura. ResistenciaBlancoTemperatura ambiente. a 400°C±0.05
Número de parteA
Incremento de 1 mm
B
Incremento de 1 mm
XYFGVQSWSelección de orificio① Diámetro nominalSelección de orificio② Diámetro nominal
TipoMaquinado de orificiosTNZD
Incremento de 0.5 mm
NAZFDA
Incremento de 0.5 mm
KJLHP
KJLHH
KJLHL
S
B
J
K
V
H
C
320~30020~200Incremento de 1 mm3
4
5
6
8
10
-3~303
4
5
6
8
10
-3~30
5--
10456456
1545684568
■ Tolerancia de dimensión de mecanizado
TipoTolerancia de dimensiones de A y BTolerancia dimensión T
KJLHP+1.0
0
±0.05
KJLHH
KJLHL

Modificaciones

Placas de resina mecanizadas: baquelita, vidrio epoxi, tipos aislantes: imagen relacionada

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
KJLHHB3-A[20-300/1]-B[20-200/1]-X[4-296/1]-Y[4-196/1]-V[4-296/1]-S[4-196/1]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]-DA[3-30/0.5]
KJLHHB3-A[20-300/1]-B[20-200/1]-X[4-296/1]-Y[4-196/1]-V[4-296/1]-S[4-196/1]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]-DAC[31-80/1]
KJLHHB3-A[20-300/1]-B[20-200/1]-X[4-296/1]-Y[4-196/1]-V[4-296/1]-S[4-196/1]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]-NA[3,​4,​5,​6,​8,​10]
KJLHHB5-A[20-300/1]-B[20-200/1]-X[4-296/1]-Y[4-196/1]-V[4-296/1]-S[4-196/1]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]-DA[3-30/0.5]
KJLHHB5-A[20-300/1]-B[20-200/1]-X[4-296/1]-Y[4-196/1]-V[4-296/1]-S[4-196/1]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]-DAC[31-80/1]
KJLHHB5-A[20-300/1]-B[20-200/1]-X[4-296/1]-Y[4-196/1]-V[4-296/1]-S[4-196/1]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]-NA[3,​4,​5,​6,​8,​10]
KJLHHB10-A[20-300/1]-B[20-200/1]-X[4-296/1]-Y[4-196/1]-V[4-296/1]-S[4-196/1]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]-DA[3-30/0.5]
KJLHHB10-A[20-300/1]-B[20-200/1]-X[4-296/1]-Y[4-196/1]-V[4-296/1]-S[4-196/1]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]-DAC[31-80/1]
KJLHHB10-A[20-300/1]-B[20-200/1]-X[4-296/1]-Y[4-196/1]-V[4-296/1]-S[4-196/1]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]-NA[3,​4,​5,​6,​8,​10]
KJLHHB10-A[20-300/1]-B[20-200/1]-X[4-296/1]-Y[4-196/1]-V[4-296/1]-S[4-196/1]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]-ZF[4,​5,​6]
KJLHHB10-A[20-300/1]-B[20-200/1]-X[4-296/1]-Y[4-196/1]-V[4-296/1]-S[4-196/1]-Z[4,​5,​6]-DA[3-30/0.5]
KJLHHB10-A[20-300/1]-B[20-200/1]-X[4-296/1]-Y[4-196/1]-V[4-296/1]-S[4-196/1]-Z[4,​5,​6]-DAC[31-80/1]
KJLHHB10-A[20-300/1]-B[20-200/1]-X[4-296/1]-Y[4-196/1]-V[4-296/1]-S[4-196/1]-Z[4,​5,​6]-NA[3,​4,​5,​6,​8,​10]
KJLHHB10-A[20-300/1]-B[20-200/1]-X[4-296/1]-Y[4-196/1]-V[4-296/1]-S[4-196/1]-Z[4,​5,​6]-ZF[4,​5,​6]
KJLHHB15-A[20-300/1]-B[20-200/1]-X[4-296/1]-Y[4-196/1]-V[4-296/1]-S[4-196/1]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]-DA[3-30/0.5]
KJLHHB15-A[20-300/1]-B[20-200/1]-X[4-296/1]-Y[4-196/1]-V[4-296/1]-S[4-196/1]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]-DAC[31-80/1]
KJLHHB15-A[20-300/1]-B[20-200/1]-X[4-296/1]-Y[4-196/1]-V[4-296/1]-S[4-196/1]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]-NA[3,​4,​5,​6,​8,​10]
KJLHHB15-A[20-300/1]-B[20-200/1]-X[4-296/1]-Y[4-196/1]-V[4-296/1]-S[4-196/1]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]-ZF[4,​5,​6,​8]
KJLHHB15-A[20-300/1]-B[20-200/1]-X[4-296/1]-Y[4-196/1]-V[4-296/1]-S[4-196/1]-Z[4,​5,​6,​8]-DA[3-30/0.5]
KJLHHB15-A[20-300/1]-B[20-200/1]-X[4-296/1]-Y[4-196/1]-V[4-296/1]-S[4-196/1]-Z[4,​5,​6,​8]-DAC[31-80/1]
KJLHHB15-A[20-300/1]-B[20-200/1]-X[4-296/1]-Y[4-196/1]-V[4-296/1]-S[4-196/1]-Z[4,​5,​6,​8]-NA[3,​4,​5,​6,​8,​10]
KJLHHB15-A[20-300/1]-B[20-200/1]-X[4-296/1]-Y[4-196/1]-V[4-296/1]-S[4-196/1]-Z[4,​5,​6,​8]-ZF[4,​5,​6,​8]
KJLHHC3-A[20-300/1]-B[20-200/1]-X[4-296/1]-Y[4-196/1]-F[5-292/1]-G[5-192/1]-V[4-296/1]-Q[5-292/1]-S[4-196/1]-W[5-192/1]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]-NA[3,​4,​5,​6,​8,​10]
KJLHHC5-A[20-300/1]-B[20-200/1]-X[4-296/1]-Y[4-196/1]-F[5-292/1]-G[5-192/1]-V[4-296/1]-Q[5-292/1]-S[4-196/1]-W[5-192/1]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]-NA[3,​4,​5,​6,​8,​10]
KJLHHC10-A[20-300/1]-B[20-200/1]-X[4-296/1]-Y[4-196/1]-F[5-292/1]-G[5-192/1]-V[4-296/1]-Q[5-292/1]-S[4-196/1]-W[5-192/1]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]-NA[3,​4,​5,​6,​8,​10]
KJLHHC10-A[20-300/1]-B[20-200/1]-X[4-296/1]-Y[4-196/1]-F[5-292/1]-G[5-192/1]-V[4-296/1]-Q[5-292/1]-S[4-196/1]-W[5-192/1]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]-ZF[4,​5,​6]
KJLHHC10-A[20-300/1]-B[20-200/1]-X[4-296/1]-Y[4-196/1]-F[5-292/1]-G[5-192/1]-V[4-296/1]-Q[5-292/1]-S[4-196/1]-W[5-192/1]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]-ZR[4,​5,​6]
KJLHHC10-A[20-300/1]-B[20-200/1]-X[4-296/1]-Y[4-196/1]-F[5-292/1]-G[5-192/1]-V[4-296/1]-Q[5-292/1]-S[4-196/1]-W[5-192/1]-Z[4,​5,​6]-NA[3,​4,​5,​6,​8,​10]
KJLHHC10-A[20-300/1]-B[20-200/1]-X[4-296/1]-Y[4-196/1]-F[5-292/1]-G[5-192/1]-V[4-296/1]-Q[5-292/1]-S[4-196/1]-W[5-192/1]-Z[4,​5,​6]-ZF[4,​5,​6]
KJLHHC10-A[20-300/1]-B[20-200/1]-X[4-296/1]-Y[4-196/1]-F[5-292/1]-G[5-192/1]-V[4-296/1]-Q[5-292/1]-S[4-196/1]-W[5-192/1]-Z[4,​5,​6]-ZR[4,​5,​6]
KJLHHC15-A[20-300/1]-B[20-200/1]-X[4-296/1]-Y[4-196/1]-F[5-292/1]-G[5-192/1]-V[4-296/1]-Q[5-292/1]-S[4-196/1]-W[5-192/1]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]-NA[3,​4,​5,​6,​8,​10]
KJLHHC15-A[20-300/1]-B[20-200/1]-X[4-296/1]-Y[4-196/1]-F[5-292/1]-G[5-192/1]-V[4-296/1]-Q[5-292/1]-S[4-196/1]-W[5-192/1]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]-ZF[4,​5,​6,​8]
KJLHHC15-A[20-300/1]-B[20-200/1]-X[4-296/1]-Y[4-196/1]-F[5-292/1]-G[5-192/1]-V[4-296/1]-Q[5-292/1]-S[4-196/1]-W[5-192/1]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]-ZR[4,​5,​6,​8]
KJLHHC15-A[20-300/1]-B[20-200/1]-X[4-296/1]-Y[4-196/1]-F[5-292/1]-G[5-192/1]-V[4-296/1]-Q[5-292/1]-S[4-196/1]-W[5-192/1]-Z[4,​5,​6,​8]-NA[3,​4,​5,​6,​8,​10]
KJLHHC15-A[20-300/1]-B[20-200/1]-X[4-296/1]-Y[4-196/1]-F[5-292/1]-G[5-192/1]-V[4-296/1]-Q[5-292/1]-S[4-196/1]-W[5-192/1]-Z[4,​5,​6,​8]-ZF[4,​5,​6,​8]
KJLHHC15-A[20-300/1]-B[20-200/1]-X[4-296/1]-Y[4-196/1]-F[5-292/1]-G[5-192/1]-V[4-296/1]-Q[5-292/1]-S[4-196/1]-W[5-192/1]-Z[4,​5,​6,​8]-ZR[4,​5,​6,​8]
KJLHHH3-A[20-300/1]-B[20-200/1]-X[4-296/1]-Y[4-196/1]-F[5-292/1]-G[5-192/1]-V[4-296/1]-Q[5-292/1]-S[4-196/1]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]-DA[3-30/0.5]
KJLHHH3-A[20-300/1]-B[20-200/1]-X[4-296/1]-Y[4-196/1]-F[5-292/1]-G[5-192/1]-V[4-296/1]-Q[5-292/1]-S[4-196/1]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]-DAC[31-80/1]
KJLHHH3-A[20-300/1]-B[20-200/1]-X[4-296/1]-Y[4-196/1]-F[5-292/1]-G[5-192/1]-V[4-296/1]-Q[5-292/1]-S[4-196/1]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]-NA[3,​4,​5,​6,​8,​10]
KJLHHH5-A[20-300/1]-B[20-200/1]-X[4-296/1]-Y[4-196/1]-F[5-292/1]-G[5-192/1]-V[4-296/1]-Q[5-292/1]-S[4-196/1]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]-DA[3-30/0.5]
KJLHHH5-A[20-300/1]-B[20-200/1]-X[4-296/1]-Y[4-196/1]-F[5-292/1]-G[5-192/1]-V[4-296/1]-Q[5-292/1]-S[4-196/1]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]-DAC[31-80/1]
KJLHHH5-A[20-300/1]-B[20-200/1]-X[4-296/1]-Y[4-196/1]-F[5-292/1]-G[5-192/1]-V[4-296/1]-Q[5-292/1]-S[4-196/1]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]-NA[3,​4,​5,​6,​8,​10]
KJLHHH10-A[20-300/1]-B[20-200/1]-X[4-296/1]-Y[4-196/1]-F[5-292/1]-G[5-192/1]-V[4-296/1]-Q[5-292/1]-S[4-196/1]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]-DA[3-30/0.5]
KJLHHH10-A[20-300/1]-B[20-200/1]-X[4-296/1]-Y[4-196/1]-F[5-292/1]-G[5-192/1]-V[4-296/1]-Q[5-292/1]-S[4-196/1]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]-DAC[31-80/1]
KJLHHH10-A[20-300/1]-B[20-200/1]-X[4-296/1]-Y[4-196/1]-F[5-292/1]-G[5-192/1]-V[4-296/1]-Q[5-292/1]-S[4-196/1]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]-NA[3,​4,​5,​6,​8,​10]
KJLHHH10-A[20-300/1]-B[20-200/1]-X[4-296/1]-Y[4-196/1]-F[5-292/1]-G[5-192/1]-V[4-296/1]-Q[5-292/1]-S[4-196/1]-Z[4,​5,​6]-DA[3-30/0.5]
KJLHHH10-A[20-300/1]-B[20-200/1]-X[4-296/1]-Y[4-196/1]-F[5-292/1]-G[5-192/1]-V[4-296/1]-Q[5-292/1]-S[4-196/1]-Z[4,​5,​6]-DAC[31-80/1]
KJLHHH10-A[20-300/1]-B[20-200/1]-X[4-296/1]-Y[4-196/1]-F[5-292/1]-G[5-192/1]-V[4-296/1]-Q[5-292/1]-S[4-196/1]-Z[4,​5,​6]-NA[3,​4,​5,​6,​8,​10]
KJLHHH15-A[20-300/1]-B[20-200/1]-X[4-296/1]-Y[4-196/1]-F[5-292/1]-G[5-192/1]-V[4-296/1]-Q[5-292/1]-S[4-196/1]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]-DA[3-30/0.5]
KJLHHH15-A[20-300/1]-B[20-200/1]-X[4-296/1]-Y[4-196/1]-F[5-292/1]-G[5-192/1]-V[4-296/1]-Q[5-292/1]-S[4-196/1]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]-DAC[31-80/1]
KJLHHH15-A[20-300/1]-B[20-200/1]-X[4-296/1]-Y[4-196/1]-F[5-292/1]-G[5-192/1]-V[4-296/1]-Q[5-292/1]-S[4-196/1]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]-NA[3,​4,​5,​6,​8,​10]
KJLHHH15-A[20-300/1]-B[20-200/1]-X[4-296/1]-Y[4-196/1]-F[5-292/1]-G[5-192/1]-V[4-296/1]-Q[5-292/1]-S[4-196/1]-Z[4,​5,​6,​8]-DA[3-30/0.5]
KJLHHH15-A[20-300/1]-B[20-200/1]-X[4-296/1]-Y[4-196/1]-F[5-292/1]-G[5-192/1]-V[4-296/1]-Q[5-292/1]-S[4-196/1]-Z[4,​5,​6,​8]-DAC[31-80/1]
KJLHHH15-A[20-300/1]-B[20-200/1]-X[4-296/1]-Y[4-196/1]-F[5-292/1]-G[5-192/1]-V[4-296/1]-Q[5-292/1]-S[4-196/1]-Z[4,​5,​6,​8]-NA[3,​4,​5,​6,​8,​10]
KJLHHJ3-A[20-300/1]-B[20-200/1]-X[4-296/1]-Y[4-196/1]-F[5-292/1]-V[4-296/1]-S[4-196/1]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]-DA[3-30/0.5]
KJLHHJ3-A[20-300/1]-B[20-200/1]-X[4-296/1]-Y[4-196/1]-F[5-292/1]-V[4-296/1]-S[4-196/1]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]-DAC[31-80/1]
KJLHHJ3-A[20-300/1]-B[20-200/1]-X[4-296/1]-Y[4-196/1]-F[5-292/1]-V[4-296/1]-S[4-196/1]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]-NA[3,​4,​5,​6,​8,​10]
KJLHHJ5-A[20-300/1]-B[20-200/1]-X[4-296/1]-Y[4-196/1]-F[5-292/1]-V[4-296/1]-S[4-196/1]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]-DA[3-30/0.5]
KJLHHJ5-A[20-300/1]-B[20-200/1]-X[4-296/1]-Y[4-196/1]-F[5-292/1]-V[4-296/1]-S[4-196/1]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]-DAC[31-80/1]
KJLHHJ5-A[20-300/1]-B[20-200/1]-X[4-296/1]-Y[4-196/1]-F[5-292/1]-V[4-296/1]-S[4-196/1]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]-NA[3,​4,​5,​6,​8,​10]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTemperatura de funcionamiento recomendada
(℃)
Calificar; nota Espesor de placa t
(mm)
Tipo A
(mm)
B
(mm)
D Cambio del diámetro del orificio [DC]
(mm)
Cambio de diámetro del agujero DA [DAC]
(mm)
F
(mm)
G
(mm)
Selección de orificio (1) Orificio avellanado (frontal) Diámetro nominal [Z] Selección de orificio (1) Diámetro del orificio pasante [D]
(mm)
Selección de orificio (1) Diámetro nominal del orificio pasante [N] Selección de orificio (2) Orificio avellanado (frontal) Diámetro nominal [ZF] Selección de orificio (2) Diámetro del orificio pasante [DA] Selección de orificio (2) Diámetro nominal del orificio pasante [NA] Q
(mm)
S
(mm)
V
(mm)
W
(mm)
X
(mm)
Y
(mm)
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Temperatura ambiente. ~ 500Muy alta resistencia a la temperatura3Forma B20 ~ 30020 ~ 200------3 ~ 10-3 ~ 30--4 ~ 1964 ~ 296-4 ~ 2964 ~ 196
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Temperatura ambiente. ~ 500Muy alta resistencia a la temperatura3Forma B20 ~ 30020 ~ 200-31 ~ 80----3 ~ 10----4 ~ 1964 ~ 296-4 ~ 2964 ~ 196
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Temperatura ambiente. ~ 500Muy alta resistencia a la temperatura3Forma B20 ~ 30020 ~ 200------3 ~ 10--3 ~ 10-4 ~ 1964 ~ 296-4 ~ 2964 ~ 196
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Temperatura ambiente. ~ 500Muy alta resistencia a la temperatura5Forma B20 ~ 30020 ~ 200------3 ~ 10-3 ~ 30--4 ~ 1964 ~ 296-4 ~ 2964 ~ 196
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Temperatura ambiente. ~ 500Muy alta resistencia a la temperatura5Forma B20 ~ 30020 ~ 200-31 ~ 80----3 ~ 10----4 ~ 1964 ~ 296-4 ~ 2964 ~ 196
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Temperatura ambiente. ~ 500Muy alta resistencia a la temperatura5Forma B20 ~ 30020 ~ 200------3 ~ 10--3 ~ 10-4 ~ 1964 ~ 296-4 ~ 2964 ~ 196
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Temperatura ambiente. ~ 500Muy alta resistencia a la temperatura10Forma B20 ~ 30020 ~ 200------3 ~ 10-3 ~ 30--4 ~ 1964 ~ 296-4 ~ 2964 ~ 196
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Temperatura ambiente. ~ 500Muy alta resistencia a la temperatura10Forma B20 ~ 30020 ~ 200-31 ~ 80----3 ~ 10----4 ~ 1964 ~ 296-4 ~ 2964 ~ 196
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Temperatura ambiente. ~ 500Muy alta resistencia a la temperatura10Forma B20 ~ 30020 ~ 200------3 ~ 10--3 ~ 10-4 ~ 1964 ~ 296-4 ~ 2964 ~ 196
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Temperatura ambiente. ~ 500Muy alta resistencia a la temperatura10Forma B20 ~ 30020 ~ 200------3 ~ 104 ~ 6---4 ~ 1964 ~ 296-4 ~ 2964 ~ 196
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Temperatura ambiente. ~ 500Muy alta resistencia a la temperatura10Forma B20 ~ 30020 ~ 200----4 ~ 6---3 ~ 30--4 ~ 1964 ~ 296-4 ~ 2964 ~ 196
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Temperatura ambiente. ~ 500Muy alta resistencia a la temperatura10Forma B20 ~ 30020 ~ 200-31 ~ 80--4 ~ 6------4 ~ 1964 ~ 296-4 ~ 2964 ~ 196
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Temperatura ambiente. ~ 500Muy alta resistencia a la temperatura10Forma B20 ~ 30020 ~ 200----4 ~ 6----3 ~ 10-4 ~ 1964 ~ 296-4 ~ 2964 ~ 196
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Temperatura ambiente. ~ 500Muy alta resistencia a la temperatura10Forma B20 ~ 30020 ~ 200----4 ~ 6--4 ~ 6---4 ~ 1964 ~ 296-4 ~ 2964 ~ 196
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Temperatura ambiente. ~ 500Muy alta resistencia a la temperatura15Forma B20 ~ 30020 ~ 200------3 ~ 10-3 ~ 30--4 ~ 1964 ~ 296-4 ~ 2964 ~ 196
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Temperatura ambiente. ~ 500Muy alta resistencia a la temperatura15Forma B20 ~ 30020 ~ 200-31 ~ 80----3 ~ 10----4 ~ 1964 ~ 296-4 ~ 2964 ~ 196
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Temperatura ambiente. ~ 500Muy alta resistencia a la temperatura15Forma B20 ~ 30020 ~ 200------3 ~ 10--3 ~ 10-4 ~ 1964 ~ 296-4 ~ 2964 ~ 196
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Temperatura ambiente. ~ 500Muy alta resistencia a la temperatura15Forma B20 ~ 30020 ~ 200------3 ~ 104 ~ 8---4 ~ 1964 ~ 296-4 ~ 2964 ~ 196
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Temperatura ambiente. ~ 500Muy alta resistencia a la temperatura15Forma B20 ~ 30020 ~ 200----4 ~ 8---3 ~ 30--4 ~ 1964 ~ 296-4 ~ 2964 ~ 196
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Temperatura ambiente. ~ 500Muy alta resistencia a la temperatura15Forma B20 ~ 30020 ~ 200-31 ~ 80--4 ~ 8------4 ~ 1964 ~ 296-4 ~ 2964 ~ 196
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Temperatura ambiente. ~ 500Muy alta resistencia a la temperatura15Forma B20 ~ 30020 ~ 200----4 ~ 8----3 ~ 10-4 ~ 1964 ~ 296-4 ~ 2964 ~ 196
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Temperatura ambiente. ~ 500Muy alta resistencia a la temperatura15Forma B20 ~ 30020 ~ 200----4 ~ 8--4 ~ 8---4 ~ 1964 ~ 296-4 ~ 2964 ~ 196
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Temperatura ambiente. ~ 500Muy alta resistencia a la temperatura3Forma C20 ~ 30020 ~ 200--5 ~ 2925 ~ 192--3 ~ 10--3 ~ 105 ~ 2924 ~ 1964 ~ 2965 ~ 1924 ~ 2964 ~ 196
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Temperatura ambiente. ~ 500Muy alta resistencia a la temperatura5Forma C20 ~ 30020 ~ 200--5 ~ 2925 ~ 192--3 ~ 10--3 ~ 105 ~ 2924 ~ 1964 ~ 2965 ~ 1924 ~ 2964 ~ 196
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Temperatura ambiente. ~ 500Muy alta resistencia a la temperatura10Forma C20 ~ 30020 ~ 200--5 ~ 2925 ~ 192--3 ~ 10--3 ~ 105 ~ 2924 ~ 1964 ~ 2965 ~ 1924 ~ 2964 ~ 196
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Temperatura ambiente. ~ 500Muy alta resistencia a la temperatura10Forma C20 ~ 30020 ~ 200--5 ~ 2925 ~ 192--3 ~ 104 ~ 6--5 ~ 2924 ~ 1964 ~ 2965 ~ 1924 ~ 2964 ~ 196
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Temperatura ambiente. ~ 500Muy alta resistencia a la temperatura10Forma C20 ~ 30020 ~ 200--5 ~ 2925 ~ 192--3 ~ 10---5 ~ 2924 ~ 1964 ~ 2965 ~ 1924 ~ 2964 ~ 196
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Temperatura ambiente. ~ 500Muy alta resistencia a la temperatura10Forma C20 ~ 30020 ~ 200--5 ~ 2925 ~ 1924 ~ 6----3 ~ 105 ~ 2924 ~ 1964 ~ 2965 ~ 1924 ~ 2964 ~ 196
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Temperatura ambiente. ~ 500Muy alta resistencia a la temperatura10Forma C20 ~ 30020 ~ 200--5 ~ 2925 ~ 1924 ~ 6--4 ~ 6--5 ~ 2924 ~ 1964 ~ 2965 ~ 1924 ~ 2964 ~ 196
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Temperatura ambiente. ~ 500Muy alta resistencia a la temperatura10Forma C20 ~ 30020 ~ 200--5 ~ 2925 ~ 1924 ~ 6-----5 ~ 2924 ~ 1964 ~ 2965 ~ 1924 ~ 2964 ~ 196
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Temperatura ambiente. ~ 500Muy alta resistencia a la temperatura15Forma C20 ~ 30020 ~ 200--5 ~ 2925 ~ 192--3 ~ 10--3 ~ 105 ~ 2924 ~ 1964 ~ 2965 ~ 1924 ~ 2964 ~ 196
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Temperatura ambiente. ~ 500Muy alta resistencia a la temperatura15Forma C20 ~ 30020 ~ 200--5 ~ 2925 ~ 192--3 ~ 104 ~ 8--5 ~ 2924 ~ 1964 ~ 2965 ~ 1924 ~ 2964 ~ 196
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Temperatura ambiente. ~ 500Muy alta resistencia a la temperatura15Forma C20 ~ 30020 ~ 200--5 ~ 2925 ~ 192--3 ~ 10---5 ~ 2924 ~ 1964 ~ 2965 ~ 1924 ~ 2964 ~ 196
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Temperatura ambiente. ~ 500Muy alta resistencia a la temperatura15Forma C20 ~ 30020 ~ 200--5 ~ 2925 ~ 1924 ~ 8----3 ~ 105 ~ 2924 ~ 1964 ~ 2965 ~ 1924 ~ 2964 ~ 196
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Temperatura ambiente. ~ 500Muy alta resistencia a la temperatura15Forma C20 ~ 30020 ~ 200--5 ~ 2925 ~ 1924 ~ 8--4 ~ 8--5 ~ 2924 ~ 1964 ~ 2965 ~ 1924 ~ 2964 ~ 196
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Temperatura ambiente. ~ 500Muy alta resistencia a la temperatura15Forma C20 ~ 30020 ~ 200--5 ~ 2925 ~ 1924 ~ 8-----5 ~ 2924 ~ 1964 ~ 2965 ~ 1924 ~ 2964 ~ 196
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Temperatura ambiente. ~ 500Muy alta resistencia a la temperatura3Forma H20 ~ 30020 ~ 200--5 ~ 2925 ~ 192--3 ~ 10-3 ~ 30-5 ~ 2924 ~ 1964 ~ 296-4 ~ 2964 ~ 196
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Temperatura ambiente. ~ 500Muy alta resistencia a la temperatura3Forma H20 ~ 30020 ~ 200-31 ~ 805 ~ 2925 ~ 192--3 ~ 10---5 ~ 2924 ~ 1964 ~ 296-4 ~ 2964 ~ 196
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Temperatura ambiente. ~ 500Muy alta resistencia a la temperatura3Forma H20 ~ 30020 ~ 200--5 ~ 2925 ~ 192--3 ~ 10--3 ~ 105 ~ 2924 ~ 1964 ~ 296-4 ~ 2964 ~ 196
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Temperatura ambiente. ~ 500Muy alta resistencia a la temperatura5Forma H20 ~ 30020 ~ 200--5 ~ 2925 ~ 192--3 ~ 10-3 ~ 30-5 ~ 2924 ~ 1964 ~ 296-4 ~ 2964 ~ 196
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Temperatura ambiente. ~ 500Muy alta resistencia a la temperatura5Forma H20 ~ 30020 ~ 200-31 ~ 805 ~ 2925 ~ 192--3 ~ 10---5 ~ 2924 ~ 1964 ~ 296-4 ~ 2964 ~ 196
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Temperatura ambiente. ~ 500Muy alta resistencia a la temperatura5Forma H20 ~ 30020 ~ 200--5 ~ 2925 ~ 192--3 ~ 10--3 ~ 105 ~ 2924 ~ 1964 ~ 296-4 ~ 2964 ~ 196
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Temperatura ambiente. ~ 500Muy alta resistencia a la temperatura10Forma H20 ~ 30020 ~ 200--5 ~ 2925 ~ 192--3 ~ 10-3 ~ 30-5 ~ 2924 ~ 1964 ~ 296-4 ~ 2964 ~ 196
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Temperatura ambiente. ~ 500Muy alta resistencia a la temperatura10Forma H20 ~ 30020 ~ 200-31 ~ 805 ~ 2925 ~ 192--3 ~ 10---5 ~ 2924 ~ 1964 ~ 296-4 ~ 2964 ~ 196
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Temperatura ambiente. ~ 500Muy alta resistencia a la temperatura10Forma H20 ~ 30020 ~ 200--5 ~ 2925 ~ 192--3 ~ 10--3 ~ 105 ~ 2924 ~ 1964 ~ 296-4 ~ 2964 ~ 196
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Temperatura ambiente. ~ 500Muy alta resistencia a la temperatura10Forma H20 ~ 30020 ~ 200--5 ~ 2925 ~ 1924 ~ 6---3 ~ 30-5 ~ 2924 ~ 1964 ~ 296-4 ~ 2964 ~ 196
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Temperatura ambiente. ~ 500Muy alta resistencia a la temperatura10Forma H20 ~ 30020 ~ 200-31 ~ 805 ~ 2925 ~ 1924 ~ 6-----5 ~ 2924 ~ 1964 ~ 296-4 ~ 2964 ~ 196
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Temperatura ambiente. ~ 500Muy alta resistencia a la temperatura10Forma H20 ~ 30020 ~ 200--5 ~ 2925 ~ 1924 ~ 6----3 ~ 105 ~ 2924 ~ 1964 ~ 296-4 ~ 2964 ~ 196
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Temperatura ambiente. ~ 500Muy alta resistencia a la temperatura15Forma H20 ~ 30020 ~ 200--5 ~ 2925 ~ 192--3 ~ 10-3 ~ 30-5 ~ 2924 ~ 1964 ~ 296-4 ~ 2964 ~ 196
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Temperatura ambiente. ~ 500Muy alta resistencia a la temperatura15Forma H20 ~ 30020 ~ 200-31 ~ 805 ~ 2925 ~ 192--3 ~ 10---5 ~ 2924 ~ 1964 ~ 296-4 ~ 2964 ~ 196
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Temperatura ambiente. ~ 500Muy alta resistencia a la temperatura15Forma H20 ~ 30020 ~ 200--5 ~ 2925 ~ 192--3 ~ 10--3 ~ 105 ~ 2924 ~ 1964 ~ 296-4 ~ 2964 ~ 196
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Temperatura ambiente. ~ 500Muy alta resistencia a la temperatura15Forma H20 ~ 30020 ~ 200--5 ~ 2925 ~ 1924 ~ 8---3 ~ 30-5 ~ 2924 ~ 1964 ~ 296-4 ~ 2964 ~ 196
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Temperatura ambiente. ~ 500Muy alta resistencia a la temperatura15Forma H20 ~ 30020 ~ 200-31 ~ 805 ~ 2925 ~ 1924 ~ 8-----5 ~ 2924 ~ 1964 ~ 296-4 ~ 2964 ~ 196
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Temperatura ambiente. ~ 500Muy alta resistencia a la temperatura15Forma H20 ~ 30020 ~ 200--5 ~ 2925 ~ 1924 ~ 8----3 ~ 105 ~ 2924 ~ 1964 ~ 296-4 ~ 2964 ~ 196
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Temperatura ambiente. ~ 500Muy alta resistencia a la temperatura3Forma J20 ~ 30020 ~ 200--5 ~ 292---3 ~ 10-3 ~ 30--4 ~ 1964 ~ 296-4 ~ 2964 ~ 196
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Temperatura ambiente. ~ 500Muy alta resistencia a la temperatura3Forma J20 ~ 30020 ~ 200-31 ~ 805 ~ 292---3 ~ 10----4 ~ 1964 ~ 296-4 ~ 2964 ~ 196
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Temperatura ambiente. ~ 500Muy alta resistencia a la temperatura3Forma J20 ~ 30020 ~ 200--5 ~ 292---3 ~ 10--3 ~ 10-4 ~ 1964 ~ 296-4 ~ 2964 ~ 196
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Temperatura ambiente. ~ 500Muy alta resistencia a la temperatura5Forma J20 ~ 30020 ~ 200--5 ~ 292---3 ~ 10-3 ~ 30--4 ~ 1964 ~ 296-4 ~ 2964 ~ 196
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Temperatura ambiente. ~ 500Muy alta resistencia a la temperatura5Forma J20 ~ 30020 ~ 200-31 ~ 805 ~ 292---3 ~ 10----4 ~ 1964 ~ 296-4 ~ 2964 ~ 196
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Temperatura ambiente. ~ 500Muy alta resistencia a la temperatura5Forma J20 ~ 30020 ~ 200--5 ~ 292---3 ~ 10--3 ~ 10-4 ~ 1964 ~ 296-4 ~ 2964 ~ 196

Cargando…

Más información

Placas de resina mecanizadas: baquelita, vidrio epoxi, tipos aislantes: imagen relacionada
 

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm