(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Placas termoaislantes - aislantes de muy alta temperatura

Placas termoaislantes - aislantes de muy alta temperatura

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

· Calificación: Resistente al calor
· Temperatura de funcionamiento recomendada (?): Temperatura ambiente. ~1000
· Material principal: Silicato de calcio
· Forma: Cuadrado

  • Componentes inCAD

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Placas aislantes de calor - Grado aislante de muy alta temperatura: Imagen relacionada

Especificaciones

■ Estándar
Número de parte-A-B-T
HRMB
HRMBP
-
-
300
200
-
-
222
100
-
-
12.7
19.1
■ Agujero, tipo de mecanizado de inserto roscado
Número de parte-A-B-T-F-G-Diámetro nominal del perno
HRMB2H
HRMBP4H
-
-
200
200
-
-
170
150
-
-
12.7
12.7
-
-
F100
F150
-
-
G70
G120
-
-
N8
Z5
TipoSelección de toleranciaTolerancia de dimensiones de A y BColorTemperatura ambiente de funcionamiento
HRMBNo especificado+ 1.0
0
BlancoTemperatura ambiente. a 1000°C
P± 0.3
[ ! ]Propiedades y condiciones de mecanizado >> Haga clic aquí

Modificaciones

Placas aislantes de calor - Grado aislante de muy alta temperatura: Imagen relacionada

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
HRMB2H-[20-800/1]-[20-600/1]-[12.7,​19.1,​25.4]-F[9-791/0.5]-G[5-595/0.5]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]
HRMB2H-[20-800/1]-[20-600/1]-[12.7,​19.1,​25.4]-F[9-791/0.5]-G[5-595/0.5]-Z[4,​5,​6,​8]
HRMB4H-[20-800/1]-[20-600/1]-[12.7,​19.1,​25.4]-F[9-791/0.5]-G[5-591/0.5]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]
HRMB4H-[20-800/1]-[20-600/1]-[12.7,​19.1,​25.4]-F[9-791/0.5]-G[5-591/0.5]-Z[4,​5,​6,​8]
HRMB6H-[20-800/1]-[20-600/1]-[12.7,​19.1,​25.4]-F[9-395/0.5]-G[5-591/0.5]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]
HRMB6H-[20-800/1]-[20-600/1]-[12.7,​19.1,​25.4]-F[9-395/0.5]-G[5-591/0.5]-Z[4,​5,​6,​8]
HRMBP2H-[20-200/1]-[20-200/1]-[12.7,​19.1,​25.4]-F[9-191/0.5]-G[5-195/0.5]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]
HRMBP2H-[20-200/1]-[20-200/1]-[12.7,​19.1,​25.4]-F[9-191/0.5]-G[5-195/0.5]-Z[4,​5,​6,​8]
HRMBP2HL-[20-200/1]-[20-200/1]-[12.7,​19.1,​25.4]-F[9-191/0.5]-G[5-191/0.5]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]
HRMBP2HL-[20-200/1]-[20-200/1]-[12.7,​19.1,​25.4]-F[9-191/0.5]-G[5-191/0.5]-Z[4,​5,​6,​8]
HRMBP4H-[20-200/1]-[20-200/1]-[12.7,​19.1,​25.4]-F[9-191/0.5]-G[5-191/0.5]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]
HRMBP4H-[20-200/1]-[20-200/1]-[12.7,​19.1,​25.4]-F[9-191/0.5]-G[5-191/0.5]-Z[4,​5,​6]
HRMBP6H-[20-200/1]-[20-200/1]-[12.7,​19.1,​25.4]-F[9-95/0.5]-G[5-191/0.5]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]
HRMBP6H-[20-200/1]-[20-200/1]-[12.7,​19.1,​25.4]-F[9-95/0.5]-G[5-191/0.5]-Z[4,​5,​6,​8]
HRMBP-[20-800/1]-[20-600/1]-[12.7,​19.1,​25.4]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSEspesor de placa t
(mm)
Ancho B
(mm)
Longitud A
(mm)
Selección de tolerancia Tipo Orificio avellanado (diámetro nominal del tornillo) [Z] F
(mm)
G
(mm)
Orificio pasante (diámetro nominal del tornillo) [N]
1 Pieza(s)

10 Días o más

1012.7 ~ 25.420 ~ 60020 ~ 800No especificado2H (dos agujeros)-9 ~ 7915 ~ 5953 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

1012.7 ~ 25.420 ~ 60020 ~ 800No especificado2H (dos agujeros)4 ~ 89 ~ 7915 ~ 595-
1 Pieza(s)

10 Días o más

1012.7 ~ 25.420 ~ 60020 ~ 800No especificado4H (cuatro agujeros)-9 ~ 7915 ~ 5913 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

1012.7 ~ 25.420 ~ 60020 ~ 800No especificado4H (cuatro agujeros)4 ~ 89 ~ 7915 ~ 591-
1 Pieza(s)

10 Días o más

1012.7 ~ 25.420 ~ 60020 ~ 800No especificado6H (seis agujeros)-9 ~ 3955 ~ 5913 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

1012.7 ~ 25.420 ~ 60020 ~ 800No especificado6H (seis agujeros)4 ~ 89 ~ 3955 ~ 591-
1 Pieza(s)

10 Días o más

1012.7 ~ 25.420 ~ 20020 ~ 200P (alta precisión)2H (dos agujeros)-9 ~ 1915 ~ 1953 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

1012.7 ~ 25.420 ~ 20020 ~ 200P (alta precisión)2H (dos agujeros)4 ~ 89 ~ 1915 ~ 195-
1 Pieza(s)

12 Días o más

1012.7 ~ 25.420 ~ 20020 ~ 200P (alta precisión)2HL (dos agujeros)-9 ~ 1915 ~ 1913 ~ 10
1 Pieza(s)

12 Días o más

1012.7 ~ 25.420 ~ 20020 ~ 200P (alta precisión)2HL (dos agujeros)4 ~ 89 ~ 1915 ~ 191-
1 Pieza(s)

10 Días o más

1012.7 ~ 25.420 ~ 20020 ~ 200P (alta precisión)4H (cuatro agujeros)-9 ~ 1915 ~ 1913 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

1012.7 ~ 25.420 ~ 20020 ~ 200P (alta precisión)4H (cuatro agujeros)4 ~ 69 ~ 1915 ~ 191-
1 Pieza(s)

10 Días o más

1012.7 ~ 25.420 ~ 20020 ~ 200P (alta precisión)6H (seis agujeros)-9 ~ 955 ~ 1913 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

1012.7 ~ 25.420 ~ 20020 ~ 200P (alta precisión)6H (seis agujeros)4 ~ 89 ~ 955 ~ 191-
1 Pieza(s)

10 Días o más

1012.7 ~ 25.420 ~ 60020 ~ 800P (alta precisión)Sin alteración de perforación----
Número de Parte
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSEspesor de placa t
(mm)
Ancho B
(mm)
Longitud A
(mm)
Selección de tolerancia Tipo Orificio avellanado (diámetro nominal del tornillo) [Z] F
(mm)
G
(mm)
Orificio pasante (diámetro nominal del tornillo) [N]

Cargando…

  1. 1

Información básica

Temperatura de funcionamiento recomendada(℃) Temperatura ambiente. ~ 1000 Calificar; nota Muy alta resistencia a la temperatura

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm