(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Placas termoaislantes - corte libre

Placas termoaislantes - corte libre

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Menor Tiempo de Envío

· Forma: Cuadrado
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre las placas termoaislantes de corte libre, consulte las secciones siguientes:

  • Componentes inCAD
Placas aislantes de calor - Placas térmicas / de corte libre: imagen relacionada

Especificaciones

■ Estándar
Número de parte-A-B-T
HIPMA
-
300
-
222
-
10
■ Agujero, tipo de mecanizado de inserto roscado
Número de parte-A-B-T-F-G-Diámetro nominal del perno-L
HIPCA2H
HIPMA2H
-
-
200
200
-
-
170
150
-
-
10
5
-
-
F100
F100
-
-
G70
G75
-
-
N8
M4

-

L4
TipoGradoColorTemperatura ambiente de funcionamiento
HIPMACorte libreGris blancoTemperatura ambiente. a 300°C
HIPCARetención de calorBlancoTemperatura ambiente. a 350°C
[ ! ]Propiedades y condiciones de mecanizado >> Haga clic aquí
■ Estándar
Número de parteIncremento de 1 mmT
TipoAB
HIPMA
HIPCA
20~80020~6005
10
15
■ Tasa de inclinación y torsión (HIPCA)
Dimensión TTasa de inclinación y torsión por 1000 mm
5, 101.3% o menos
150.65% o menos
■ Agujero, tipo de mecanizado de inserto roscado
Número de parteIncremento de 1 mmTIncremento de 0.5 mmDiámetro nominal del perno mecanizado
TipoSelección de orificiosABFGA través del orificioOrificio escariadoInserto roscado
NZML
HIPMA2H
4H
6H
20~80020~60059~791
(Tipo 2H, 4H)

9~395
(Tipo 6H)
5~595
(Tipo 2H)

9~591
(Tipo 4H, 6H)
3
4
5
6
8
10
-34Seleccione de la tabla 1
10-34568
154563456810
HIPCA59~786
(Tipo 2H, 4H)

9~391
(Tipo 6H)
7~593
(Tipo 2H)

9~591
(Tipo 4H, 6H)
---
10456
154568
[ NG ]El mecanizado de insertos roscados no es aplicable a HIPCA.
[ ! ]Rango de dimensión F: para 2H y 4H, d (d1) + 5≤F≤Ad (d1) -5; para 6H, d (d1) + 5≤F≤A/2-d (d1) /2-2.5.
[ ! ]Rango de dimensión G: para 2H, d (d1) /2+2.5≤G≤Bd (d1) /2-2.5; para 4H, 6H, d (d1) + 5≤G≤Bd (d1) -5.
(d para orificio pasante, inserto roscado, d1 para taladro)
[ ! ]Para Tipo de orificio, seleccione N (orificio pasante), Z (orificio avellanado) y Tipo de inserto roscado, seleccione M (inserto roscado) o L (longitud de inserción).
[ ! ]Cuando el orificio mecanizado del tipo de inserto roscado pasa, los bordes del orificio pueden despegarse.

Modificaciones

Placas aislantes de calor - Placas térmicas / de corte libre: imagen relacionada

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
HIPCA2H-[20-800/1]-[20-600/1]-[5,​10,​15]-F[9-786/0.5]-G[7-593/0.5]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]
HIPCA2H-[20-800/1]-[20-600/1]-[5,​10,​15]-F[9-786/0.5]-G[7-593/0.5]-Z[4,​5,​6,​8]
HIPCA4H-[20-800/1]-[20-600/1]-[5,​10,​15]-F[9-786/0.5]-G[9-591/0.5]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]
HIPCA4H-[20-800/1]-[20-600/1]-[5,​10,​15]-F[9-786/0.5]-G[9-591/0.5]-Z[4,​5,​6,​8]
HIPCA6H-[20-800/1]-[20-600/1]-[5,​10,​15]-F[9-391/0.5]-G[9-591/0.5]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]
HIPCA6H-[20-800/1]-[20-600/1]-[5,​10,​15]-F[9-391/0.5]-G[9-591/0.5]-Z[4,​5,​6,​8]
HIPCA-[20-800/1]-[20-600/1]-[5,​10,​15]
HIPMA2H-[20-800/1]-[20-600/1]-[5,​10,​15]-F[9-791/0.5]-G[5-595/0.5]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10]
HIPMA2H-[20-800/1]-[20-600/1]-[5,​10,​15]-F[9-791/0.5]-G[5-595/0.5]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]
HIPMA2H-[20-800/1]-[20-600/1]-[5,​10,​15]-F[9-791/0.5]-G[5-595/0.5]-Z[4,​5,​6]
HIPMA4H-[20-800/1]-[20-600/1]-[5,​10,​15]-F[9-791/0.5]-G[9-591/0.5]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10]
HIPMA4H-[20-800/1]-[20-600/1]-[5,​10,​15]-F[9-791/0.5]-G[9-591/0.5]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]
HIPMA4H-[20-800/1]-[20-600/1]-[5,​10,​15]-F[9-791/0.5]-G[9-591/0.5]-Z[4,​5,​6]
HIPMA6H-[20-800/1]-[20-600/1]-[5,​10,​15]-F[9-395/0.5]-G[9-591/0.5]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10]
HIPMA6H-[20-800/1]-[20-600/1]-[5,​10,​15]-F[9-395/0.5]-G[9-591/0.5]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]
HIPMA6H-[20-800/1]-[20-600/1]-[5,​10,​15]-F[9-395/0.5]-G[9-591/0.5]-Z[4,​5,​6]
HIPMA-[20-800/1]-[20-600/1]-[5,​10,​15]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTemperatura de funcionamiento recomendada
(℃)
Calificar; nota Espesor de placa t
(mm)
Ancho B
(mm)
Longitud A
(mm)
Tipo Orificio avellanado (diámetro nominal del tornillo) [Z] F
(mm)
G
(mm)
Inserto roscado (diámetro nominal del tornillo) [M] Orificio pasante (diámetro nominal del tornillo) [N]
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Temperatura ambiente. ~ 350Estándar5 ~ 1520 ~ 60020 ~ 8002H (dos agujeros)-9 ~ 7867 ~ 593-3 ~ 10
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Temperatura ambiente. ~ 350Estándar5 ~ 1520 ~ 60020 ~ 8002H (dos agujeros)4 ~ 89 ~ 7867 ~ 593--
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Temperatura ambiente. ~ 350Estándar5 ~ 1520 ~ 60020 ~ 8004H (cuatro agujeros)-9 ~ 7869 ~ 591-3 ~ 10
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Temperatura ambiente. ~ 350Estándar5 ~ 1520 ~ 60020 ~ 8004H (cuatro agujeros)4 ~ 89 ~ 7869 ~ 591--
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Temperatura ambiente. ~ 350Estándar5 ~ 1520 ~ 60020 ~ 8006H (seis agujeros)-9 ~ 3919 ~ 591-3 ~ 10
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Temperatura ambiente. ~ 350Estándar5 ~ 1520 ~ 60020 ~ 8006H (seis agujeros)4 ~ 89 ~ 3919 ~ 591--
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Temperatura ambiente. ~ 350Estándar5 ~ 1520 ~ 60020 ~ 800Sin alteración de perforación-----
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Temperatura ambiente. ~ 300Corte libre5 ~ 1520 ~ 60020 ~ 8002H (dos agujeros)-9 ~ 7915 ~ 5953 ~ 10-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Temperatura ambiente. ~ 300Corte libre5 ~ 1520 ~ 60020 ~ 8002H (dos agujeros)-9 ~ 7915 ~ 595-3 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Temperatura ambiente. ~ 300Corte libre5 ~ 1520 ~ 60020 ~ 8002H (dos agujeros)4 ~ 69 ~ 7915 ~ 595--
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Temperatura ambiente. ~ 300Corte libre5 ~ 1520 ~ 60020 ~ 8004H (cuatro agujeros)-9 ~ 7919 ~ 5913 ~ 10-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Temperatura ambiente. ~ 300Corte libre5 ~ 1520 ~ 60020 ~ 8004H (cuatro agujeros)-9 ~ 7919 ~ 591-3 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Temperatura ambiente. ~ 300Corte libre5 ~ 1520 ~ 60020 ~ 8004H (cuatro agujeros)4 ~ 69 ~ 7919 ~ 591--
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Temperatura ambiente. ~ 300Corte libre5 ~ 1520 ~ 60020 ~ 8006H (seis agujeros)-9 ~ 3959 ~ 5913 ~ 10-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Temperatura ambiente. ~ 300Corte libre5 ~ 1520 ~ 60020 ~ 8006H (seis agujeros)-9 ~ 3959 ~ 591-3 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Temperatura ambiente. ~ 300Corte libre5 ~ 1520 ~ 60020 ~ 8006H (seis agujeros)4 ~ 69 ~ 3959 ~ 591--
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Temperatura ambiente. ~ 300Corte libre5 ~ 1520 ~ 60020 ~ 800Sin alteración de perforación-----

Cargando…

  1. 1

Más información

Placas aislantes de calor - Placas térmicas / de corte libre: imagen relacionada
Placas aislantes de calor - Placas térmicas / de corte libre: imagen relacionada
[ ! ]Para obtener detalles sobre el inserto roscado HLTS, consulte >> Haga clic aquí
 

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm