(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Manijas - Empotradas, de TPE.【5 piezas por paquete】

Manijas - Empotradas, de TPE.
  • Descuento por volumen

El espesor de la placa aplicable es de 3 mm. 5 piezas por paquete.

  • Componentes inCAD
Manijas de extracción integradas TPE: imagen relacionada
· Materiales
[M] Material: TPE sin PVC
* TPE es elastómero termoplástico, que tiene propiedades cercanas al caucho a temperatura ambiente.

Especificaciones

Número de parte
UWUAFN130
UWAUNB92
UWAUNJ80
Número de parteWL1W1ASFF2tt1L2W2RMasa (g)
TipoL
UWAUNB6234401844292353418542411.530
9242622266422783532842813.550
1335892309647391196351204019.5110

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
UWAUNB62
UWAUNB92
UWAUNB133
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Dimensión del lado largo (L1)
(mm)
Dimensión de longitud corta (W)
(mm)
Profundidad de montaje necesaria
(mm)

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

623418

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

924232

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1335835

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Funcion adicional Ninguno Material Elastómero Tratamiento de superficies Ninguno
Método de montaje Montaje simple