(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Cerradura magnética de 2 cables - Con detección de apertura de puerta.

Cerradura magnética de 2 cables - Con detección de apertura de puerta.
  • Descuento por volumen
  • Cambios en Especificaciones

Tipo de cable para detectar la apertura/cierre de la puerta.

  • Componentes inCAD

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Capturas magnéticas: con sensor, dos cables conductores: imagen relacionada
· Materiales
No.Nombre de parte[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies
Cuerpo principalPolicarbonato-
Placa de capturaAcero bajo en carbónNiquelado
Placa trasera

Especificaciones

Número de parte
MGSR2
■ rendimiento
Potencia máxima de encendido / apagado10W
Tensión máxima de encendido / apagado100V DC
Corriente máxima de encendido / apagado0.5A DC
Máxima resistencia de contacto0.15Ω *1
Temperatura de funcionamiento Distancia0~60°C
Cable conductorUL1007 AWG # 26 / Negro
Resistencia a la tracción del alambre de plomo1 kgf
* 1: se excluye la resistencia del conductor del cable conductor.
[ ! ]Un interruptor principal está incorporado.
Número de parteOperaciónFuerza de retención (kgf)Masa (g)
TipoNo.
MGSR1APAGADO cuando es atraído328
2ENCENDIDO cuando es atraído

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
MGSR1
MGSR2
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSOperación
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10APAGADO cuando es atraído
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10ENCENDIDO cuando es atraído
Número de Parte
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSOperación

Cargando…

  1. 1

Más información

Capturas magnéticas: con sensor, dos cables conductores: imagen relacionada

Información básica

Tipo Con sensor Categoría de tipo de imán Tipo cuadrado Fuerza de retención, fuerza de tracción(N) 29.4
Longitud(mm) 45 Ancho(mm) 11.2 Método de montaje Imposición
Diámetro del orificio de instalación (d)(mm) 4 Superficie de montaje cuadrada con imán D Placa de captura Presencia
Entorno operativo Estándar Material del cuerpo Policarbonato Tratamiento superficial del cuerpo Ninguno
Altura total cuando está bloqueado(mm) 15 Rango de temperatura de funcionamiento(℃) 0::60

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm