(!)A partir del día 15 de dic. de 2019 Windows 7 ya no será recomendado para ser usado con el sitio de MISUMI debido a que Microsoft dejará de darle soporte el día 14 de ene. de 2020

  • La respuesta de MISUMI al COVID-19 como un proveedor esencial y nuestro compromiso con nuestros clientes y su seguridad. Leer más.
    Puede tomarnos unos segundos adicionales responder sus llamadas, debido a que nuestros empleados están trabajando de manera remota, por favor disculpe cualquier inconveniente.

Uso general de cerrojo magnético

Uso general de cerrojo magnético

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Uso general de cerrojo magnético
  • Uso general de cerrojo magnético
  • Uso general de cerrojo magnético
  • Uso general de cerrojo magnético
  • Descuento por volumen

Uso general de cerrojo magnético

  • Componentes inCAD
Capturas de imán - con imán de ferrita: imagen relacionada
· Materiales
No.Nombre de parte[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies
AlojamientoAleación de aluminioAnodizar
ImánFerrito-
Placa de capturaAcero bajo en carbón*Niquelado
* Cromato trivalente solo para MGCE1

Especificaciones

Número de parte
MGCE2
Número de parteFuerza de retención
(kgf)
Masa
(g)
TipoNo.
MGCE1S0.57.5
15.536.7
2972

Número de Parte 

  • Número de parte incompleto.
    Utilice las selecciones que se incluyen en el costado izquierdo para completar el número de parte.
Cargando…
Número de Parte
MGCE1
MGCE1S
MGCE2
Número de ParteDescuento por volumenDías para enviar RoHSFuerza de retención, fuerza de tracción
(N)
Longitud
(mm)
Ancho
(mm)
Diámetro del orificio de instalación (d)
(mm)
Altura total cuando está bloqueado
(mm)
Disponible

Durante el mismo día

Existencias

1053.956.515.53.523.5
Disponible

Durante el mismo día

Existencias

104.936102.59
Disponible

Durante el mismo día

Existencias

1088.286.515.53.523.5

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Categoría de tipo de imán Tipo cuadrado Método de montaje Imposición Superficie de montaje cuadrada con imán B
Placa de captura Presencia Entorno operativo Estándar Material del cuerpo Aleación de aluminio
Tratamiento superficial del cuerpo Alumita Material de placa de captura Acero bajo en carbón Tratamiento de superficie de placa de atracción Niquelado
Material de imán Ferrito Tratamiento de superficie con imán Ninguno

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico