(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Manijas - Tipo U, redondos con rosca interna, dimensiones configurables.

Manijas - Tipo U, redondos con rosca interna, dimensiones configurables.

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

· Material del cuerpo principal: 12 acero al carbono L13, acero inoxidable 304
· Categoría de tipo revestido: forma de U
· Método de montaje: Con roscado interno
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre las manijas: dimensiones L, H configurables, consulte las secciones siguientes:

  • Componentes inCAD
Manijas - L, H Dimensiones configurables: imagen relacionada
· Materiales
Tipo[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies
UWAF12 acero al carbono L13Revestimiento de cromo
UWAFSAcero inoxidable 304Superficie pulida
UWAFAAleación de aluminioSuperficie pulida
UWAFBRevestimiento electrostático (mate negro)

Especificaciones

Número de parte-L-H
UWAN10
UWAF10
-
-
80
290
-
-
50
40
Número de parteIncremento de 1 mmM (grueso)Carga permisible para referencia (N)
TipoDLH
UWAF (Acero)
UWAFS (Acero inoxidable)
UWAFA (aluminio)
UWAFB (aluminio, negro)
680~20027~404500~1000
7600~1000
880~30027~50
9
1051700~2500
1240~5082700~3400

Número de parte
Tipo
UWAF (Acero)
UWAFS (Acero inoxidable)
UWAFA (aluminio)
UWAFB (aluminio, negro)

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
UWAF6-[80-200/1]-[27-40/1]
UWAF7-[80-200/1]-[27-40/1]
UWAF8-[80-300/1]-[27-50/1]
UWAF9-[80-300/1]-[27-50/1]
UWAF10-[80-300/1]-[27-50/1]
UWAF12-[80-300/1]-[40-50/1]
UWAFA6-[80-200/1]-[27-40/1]
UWAFA7-[80-200/1]-[27-40/1]
UWAFA8-[80-300/1]-[27-50/1]
UWAFA9-[80-300/1]-[27-50/1]
UWAFA10-[80-300/1]-[27-50/1]
UWAFA12-[80-300/1]-[40-50/1]
UWAFB6-[80-200/1]-[27-40/1]
UWAFB7-[80-200/1]-[27-40/1]
UWAFB8-[80-300/1]-[27-50/1]
UWAFB9-[80-300/1]-[27-50/1]
UWAFB10-[80-300/1]-[27-50/1]
UWAFB12-[80-300/1]-[40-50/1]
UWAFS6-[80-200/1]-[27-40/1]
UWAFS7-[80-200/1]-[27-40/1]
UWAFS8-[80-300/1]-[27-50/1]
UWAFS9-[80-300/1]-[27-50/1]
UWAFS10-[80-300/1]-[27-50/1]
UWAFS12-[80-300/1]-[40-50/1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSCarga permisible
(N)
Material Tratamiento de superficies Paso de montaje L
(mm)
Espesor de agarre
(mm)
H
(mm)
1 Pieza(s)

15 Días o más

101000[Acero] 12 acero al carbono L13Cromado80 ~ 200627 ~ 40
1 Pieza(s)

15 Días o más

101000[Acero] 12 acero al carbono L13Cromado80 ~ 200727 ~ 40
1 Pieza(s)

15 Días o más

101000[Acero] 12 acero al carbono L13Cromado80 ~ 300827 ~ 50
1 Pieza(s)

15 Días o más

101000[Acero] 12 acero al carbono L13Cromado80 ~ 300927 ~ 50
1 Pieza(s)

15 Días o más

102500[Acero] 12 acero al carbono L13Cromado80 ~ 3001027 ~ 50
1 Pieza(s)

15 Días o más

103400[Acero] 12 acero al carbono L13Cromado80 ~ 3001240 ~ 50
1 Pieza(s)

15 Días o más

101000-Pulido80 ~ 200627 ~ 40
1 Pieza(s)

15 Días o más

101000-Pulido80 ~ 200727 ~ 40
1 Pieza(s)

15 Días o más

101000-Pulido80 ~ 300827 ~ 50
1 Pieza(s)

15 Días o más

101000-Pulido80 ~ 300927 ~ 50
1 Pieza(s)

15 Días o más

102500-Pulido80 ~ 3001027 ~ 50
1 Pieza(s)

15 Días o más

103400-Pulido80 ~ 3001240 ~ 50
1 Pieza(s)

16 Días o más

101000-Pintura electrostática80 ~ 200627 ~ 40
1 Pieza(s)

16 Días o más

101000-Pintura electrostática80 ~ 200727 ~ 40
1 Pieza(s)

16 Días o más

101000-Pintura electrostática80 ~ 300827 ~ 50
1 Pieza(s)

16 Días o más

101000-Pintura electrostática80 ~ 300927 ~ 50
1 Pieza(s)

16 Días o más

102500-Pintura electrostática80 ~ 3001027 ~ 50
1 Pieza(s)

16 Días o más

103400-Pintura electrostática80 ~ 3001240 ~ 50
1 Pieza(s)

15 Días o más

101000[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Pulido80 ~ 200627 ~ 40
1 Pieza(s)

15 Días o más

101000[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Pulido80 ~ 200727 ~ 40
1 Pieza(s)

15 Días o más

101000[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Pulido80 ~ 300827 ~ 50
1 Pieza(s)

15 Días o más

101000[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Pulido80 ~ 300927 ~ 50
1 Pieza(s)

15 Días o más

102500[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Pulido80 ~ 3001027 ~ 50
1 Pieza(s)

15 Días o más

103400[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Pulido80 ~ 3001240 ~ 50

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Categoría de tipo de superficie En forma de U Tipo en forma de U Tiradores de barra redonda Funcion adicional Ninguno
Método de montaje Hilo Femenino