(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Manijas - Plegables, empotradas, con barrenos para montaje.

Manijas - Plegables, empotradas, con barrenos para montaje.

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Manijas - Plegables, empotradas, con barrenos para montaje.
  • Manijas - Plegables, empotradas, con barrenos para montaje.
  • Descuento por volumen

Cuenta con un mecanismo que permite girar la posición de la manija ya sea vertical u horizontal. Disponibles en aleación de aluminio. Método de montaje: barreno avellanado.

  • Componentes inCAD
Manijas integradas plegables: imagen relacionada
· Materiales
[M] Material: aleación de fundición de aluminio 383.0

Especificaciones

Número de parte
UWUAFN130
UWAUNB92
UWAUNJ80
Número de parteWPFSAGL1W1Masa
(g)
TipoL
UWUAFN13091118791096949.511070197
2008018450169715117173286

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
UWUAFN130
UWUAFN200
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Dimensión del lado largo (L1)
(mm)
Dimensión de longitud corta (W)
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

13091
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

20080

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Funcion adicional Tipo plegable / Plegable Tratamiento de superficies Ninguno Método de montaje Agujero circular
Profundidad de montaje necesaria(mm) 16