(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Manijas - Plegables de Resorte.

Manijas - Plegables de Resorte.

Haga clic en la imagen para ampliarla.

  • Descuento por volumen

Mangos accionados por resorte para no causar obstrucción, si no es necesario.

  • Componentes inCAD
Manijas plegables con resorte: imagen relacionada
· Materiales
Tipo[M] Material[ S ]
UWUASPAcero bajo en carbónRevestimiento de cromo
UWUASPSAcero inoxidable 304-

Especificaciones

Número de parte
UWUASP102
Número de parteMasa
(g)
TipoL
UWUASP (Acero)
UWUASPS (Acero inoxidable)
102158

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
UWUASP102
UWUASPS102
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMaterial Tratamiento de superficies
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] Acero bajo en carbónCromado
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Tipo de cuerpo principal Forma del tronco Funcion adicional Tipo plegable / Plegable Método de montaje Agujero circular

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm