(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Perillas - En forma de cruz y con material de agarre de Nylon 6.

Perillas - En forma de cruz y con material de agarre de Nylon 6.

Haga clic en la imagen para ampliarla.

  • Descuento por volumen

· Tipo de cuerpo principal: forma poligonal
· Material del cuerpo principal: Nylon 6 (Negro mate)
· Material de la sección de montaje: Acero al carbón 12L13
· Tratamiento superficial de la sección de montaje.: Cromato trivalente
· Tipo de forma poligonal: Cruzado

  • Componentes inCAD
Perillas de plástico - Perillas cruzadas: imagen relacionada
· Materiales
TipoTornilloPerillasTornillo
[M] Material[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies
NCRMRoscadoNylon 6 (negro mate)12 acero al carbono L13Cromato trivalente
NCRFRoscado interno

Especificaciones

Número de parte-Color de la perilla-L
NKPM5
NKPF8
NCRM6
-
-
B
R


-


30
Número de parteLLfDHSdMasa (g)
TipoM (grueso)NCRMNCRFNCRMNCRF
NCRM
(Roscado)
NCRF
(Roscado interno)
61016202530123220101410~1410
816202530144025131820~3020
10253035185032202240~5532
123040226340252675~10055

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
NCRF6
NCRF8
NCRF10
NCRF12
NCRM6-10
NCRM6-16
NCRM6-20
NCRM6-25
NCRM6-30
NCRM8-16
NCRM8-20
NCRM8-25
NCRM8-30
NCRM10-25
NCRM10-30
NCRM10-35
NCRM12-30
NCRM12-40
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTipo de sección de montaje Diámetro exterior del cuerpo principal (D)
(φ)
Fin roscado Roscado, mecanizado de orificios redondos Tornillo de fijación Mecanizado plano Altura del cuerpo principal
(mm)
Sección de Montaje Diámetro M
(φ)
Longitud de sección de montaje L
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Hilo Femenino32-Hoyo ciegoNinguno206-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Hilo Femenino40-Hoyo ciegoNinguno258-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Hilo Femenino50-Hoyo ciegoNinguno3210-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Hilo Femenino63-Hoyo ciegoNinguno4012-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10-32Ninguno--20610
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10-32Ninguno--20616
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10-32Ninguno--20620
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10-32Ninguno--20625
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10-32Ninguno--20630
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10-40Ninguno--25816
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10-40Ninguno--25820
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10-40Ninguno--25825
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10-40Ninguno--25830
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10-50Ninguno--321025
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10-50Ninguno--321030
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10-50Ninguno--321035
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10-63Ninguno--401230
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10-63Ninguno--401240

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Cuerpo principal, tipo Polígono Forma poligonal, tipo Cruzado Funcion adicional Ninguno
Material del cuerpo principal Nylon 6 (negro mate) Sección de montaje, material 12 acero al carbono L13 Sección de Montaje, Tratamiento de Superficies Cromado trivalente

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm