(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 27/7/2024 el día a 6:00 pm el día 28/7/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Perillas - De Nylon con 7 lóbulos. (Números de pieza)

Perillas - De Nylon con 7 lóbulos.

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

· Tipo de cuerpo principal: forma poligonal
· Material del cuerpo principal: Nylon 6 (Negro mate)
· Tipo de forma poligonal: forma heptagonal
· Tipo de sección de montaje: Con roscado interno
· Mecanizado de agujeros redondos roscados: Hoyo ciego

  • Componentes inCAD
Perillas de plástico - Siete perillas lobuladas: imagen relacionada
· Materiales
TipoTornilloPerillasTornillo
[M] Material[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies
NKSMRoscadoNylon 6
(Negro mate)
Acero al carbono SWCH Acero al carbono 10R (JIS)Cromato trivalente
NKSFRoscado internoLatón (Inserto)-

Especificaciones

Número de parte-L
NKSM12-
50
Número de parteLLfDHSdMasa de referencia (g)
TipoM (grueso)NKSMNKSFNKSMNKSF
NKSM
(Roscado)

NKSF
(Roscado interno)
510152025309.5251681295
610162025301232201014138
8162025304014402513183614
5055
10253018503217226435
4045
55
1230226340212611149
40
50

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
NKSF5
NKSF6
NKSF8
NKSF10
NKSF12
NKSM5-10
NKSM5-15
NKSM5-20
NKSM5-25
NKSM5-30
NKSM6-10
NKSM6-16
NKSM6-20
NKSM6-25
NKSM6-30
NKSM8-16
NKSM8-20
NKSM8-25
NKSM8-30
NKSM8-40
NKSM8-50
NKSM8-55
NKSM10-25
NKSM10-30
NKSM10-40
NKSM10-45
NKSM10-55
NKSM12-30
NKSM12-40
NKSM12-50
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTipo de sección de montaje Sección de montaje, material Sección de Montaje, Tratamiento de Superficies Diámetro exterior del cuerpo principal (D)
(φ)
Fin roscado Roscado, mecanizado de orificios redondos Tornillo de fijación Mecanizado plano Altura del cuerpo principal
(mm)
Sección de Montaje Diámetro M
(φ)
Longitud de sección de montaje L
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Hilo FemeninoLatónNinguno25-Hoyo ciegoNinguno165-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Hilo FemeninoLatónNinguno32-Hoyo ciegoNinguno206-
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Hilo FemeninoLatónNinguno40-Hoyo ciegoNinguno258-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Hilo FemeninoLatónNinguno50-Hoyo ciegoNinguno3210-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Hilo FemeninoLatónNinguno63-Hoyo ciegoNinguno4012-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10-[Acero] SWCH10R Acero al carbono de alambre (JIS)[Tratamiento de cromato trivalente] Cromado trivalente25Ninguno--16510
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10-[Acero] SWCH10R Acero al carbono de alambre (JIS)[Tratamiento de cromato trivalente] Cromado trivalente25Ninguno--16515
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10-[Acero] SWCH10R Acero al carbono de alambre (JIS)[Tratamiento de cromato trivalente] Cromado trivalente25Ninguno--16520
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10-[Acero] SWCH10R Acero al carbono de alambre (JIS)[Tratamiento de cromato trivalente] Cromado trivalente25Ninguno--16525
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10-[Acero] SWCH10R Acero al carbono de alambre (JIS)[Tratamiento de cromato trivalente] Cromado trivalente25Ninguno--16530
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10-[Acero] SWCH10R Acero al carbono de alambre (JIS)[Tratamiento de cromato trivalente] Cromado trivalente32Ninguno--20610
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10-[Acero] SWCH10R Acero al carbono de alambre (JIS)[Tratamiento de cromato trivalente] Cromado trivalente32Ninguno--20616
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10-[Acero] SWCH10R Acero al carbono de alambre (JIS)[Tratamiento de cromato trivalente] Cromado trivalente32Ninguno--20620
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10-[Acero] SWCH10R Acero al carbono de alambre (JIS)[Tratamiento de cromato trivalente] Cromado trivalente32Ninguno--20625
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10-[Acero] SWCH10R Acero al carbono de alambre (JIS)[Tratamiento de cromato trivalente] Cromado trivalente32Ninguno--20630
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10-[Acero] SWCH10R Acero al carbono de alambre (JIS)[Tratamiento de cromato trivalente] Cromado trivalente40Ninguno--25816
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10-[Acero] SWCH10R Acero al carbono de alambre (JIS)[Tratamiento de cromato trivalente] Cromado trivalente40Ninguno--25820
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10-[Acero] SWCH10R Acero al carbono de alambre (JIS)[Tratamiento de cromato trivalente] Cromado trivalente40Ninguno--25825
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10-[Acero] SWCH10R Acero al carbono de alambre (JIS)[Tratamiento de cromato trivalente] Cromado trivalente40Ninguno--25830
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10-[Acero] SWCH10R Acero al carbono de alambre (JIS)[Tratamiento de cromato trivalente] Cromado trivalente40Ninguno--25840
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10-[Acero] SWCH10R Acero al carbono de alambre (JIS)[Tratamiento de cromato trivalente] Cromado trivalente40Ninguno--25850
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10-[Acero] SWCH10R Acero al carbono de alambre (JIS)[Tratamiento de cromato trivalente] Cromado trivalente40Ninguno--25855
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10-[Acero] SWCH10R Acero al carbono de alambre (JIS)[Tratamiento de cromato trivalente] Cromado trivalente50Ninguno--321025
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10-[Acero] SWCH10R Acero al carbono de alambre (JIS)[Tratamiento de cromato trivalente] Cromado trivalente50Ninguno--321030
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10-[Acero] SWCH10R Acero al carbono de alambre (JIS)[Tratamiento de cromato trivalente] Cromado trivalente50Ninguno--321040
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10-[Acero] SWCH10R Acero al carbono de alambre (JIS)[Tratamiento de cromato trivalente] Cromado trivalente50Ninguno--321045
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10-[Acero] SWCH10R Acero al carbono de alambre (JIS)[Tratamiento de cromato trivalente] Cromado trivalente50Ninguno--321055
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10-[Acero] SWCH10R Acero al carbono de alambre (JIS)[Tratamiento de cromato trivalente] Cromado trivalente63Ninguno--401230
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10-[Acero] SWCH10R Acero al carbono de alambre (JIS)[Tratamiento de cromato trivalente] Cromado trivalente63Ninguno--401240
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10-[Acero] SWCH10R Acero al carbono de alambre (JIS)[Tratamiento de cromato trivalente] Cromado trivalente63Ninguno--401250

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Cuerpo principal, tipo Polígono Forma poligonal, tipo Siete lóbulo Funcion adicional Ninguno
Material del cuerpo principal Nylon 6 (negro mate)

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm